Generator de curent închiriat Cummins lângă șantier
Soluții dovedite de alimentare cu energie electrică pentru închiriere

Expertiza noastră se concentrează pe furnizarea de soluții electrogene complete pentru închiriere, care rezolvă cele mai mari provocări ale dvs. și ale clienților dvs.

Considerați-ne singura sursă pentru produse fiabile, configurații personalizate, instalare ușoară și asistență locală excelentă.

Indiferent dacă lucrarea necesită curent prime, de rezervă sau standby/de vârf, Cummins și-a câștigat reputația globală pentru sisteme și servicii electrogene pentru închiriere care satisfac nevoile pe termen scurt sau lung. Din motive întemeiate: înțelegem activitatea de închiriere de grupuri electrogene și putem livra orice aveți nevoie, oriunde aveți nevoie, în întreaga lume.

America de Nord

O varietate de soluții de închiriere de alimentare sunt disponibile în regiunea Americii de Nord, inclusiv o gamă completă de grupuri electrogene care sunt certificate US EPA Tier 4 Final. Explorați gama completă accesând linkul de mai jos.

Restul lumii

Oriunde v-ați afla, Cummins este pregătită să ofere soluții robuste de alimentare pentru închiriere. Vizitați pagina restului lumii pentru a vedea ce soluții sunt disponibile în regiunea dvs.

De ce să alegeți un generator de soluții de alimentare de închiriat Cummins

Ghișeu unic la Cummins

Când apare o problemă, există un singur expert la care să apelați. Cu o rețea globală de distribuitori și depozite de piese și acoperire de garanție, toate furnizate printr-un singur canal, Cummins oferă asistență și servicii complete pentru a oferi clienților o experiență excepțională de asistență după vânzare.

Rezistă celor mai dure condiții

Carcasele montate din fabrică protejează investițiile clienților și permit livrarea fiabilă a energiei pe teren.

Ușor de întreținut

Carcasa integrată din fabrică și designul generatorului închiriat permit accesul ușor la piesele schimbate frecvent (de exemplu, filtre și fluide).

Proiectat pentru flexibilitate

Opțiunile privind capacitatea de combustibil oferă flexibilitate în ceea ce privește timpul de funcționare a generatorului, precum și orele dintre intervalele de service.

Explorați broșurile

Lucrător service Cummins la locul de muncă

Service și asistență de clasă mondială

Având cea mai extinsă amprentă de asistență la nivel global și local din domeniu, Cummins deține, instruiește și își controlează întreaga rețea de distribuitori. Veți avea întotdeauna o conexiune directă cu persoanele care cunosc cel mai bine generatoarele mobile de energie.

  • Cele mai bune soluții aftermarket din clasa sa sunt furnizate printr-o persoană de contact locală dedicată, care este susținută de un sistem global de tehnicieni de service, ingineri și centre de distribuție a pieselor.
  • Reprezentanții asistenței tehnice au întotdeauna cele mai actualizate competențe și echipamente, cu resurse suplimentare disponibile în funcție de necesități.
  • Toate centrele de distribuție a pieselor Cummins sunt legate printr-o bază de date complet integrată, permițându-vă să căutați piese oriunde în lume.
Conectați-vă cu noi