Desenvolvendo a próxima geração de energia confiável. Introdução Com mais de 100 anos de inovação e experiência em potencializar aplicações no mundo todo, a Cummins oferece a confiabilidade e durabilidade que os operadores esperam. Pesquisar Unidades Inglesa Métrica Tipo de produto 1 Motor (407) Potência 0 a 99 HP (22) 100 a 249 HP (103) 250 a 499 HP (257) 500 a 999 HP (121) 1000 a 1999 HP (34) 2000 a 2999 HP (15) 3000 a 3999 HP (7) >= 4000 HP (4) Torque 0 a 249 lb-pés (15) 250 a 499 lb-pés (41) 500 a 999 lb-pés (131) 1000 a 1999 lb-pés (194) 2000 a 4999 lb-pés (64) 5000 a 9999 lb-pés (9) >= 10000 lb-pé (7) Disponibilidade do produto África Oriente Médio (386) Ásia-Pacífico (393) Europe (Europa) (393) India (Índia) (59) América Latina (390) América do Norte (401) Aplicação Agricultura (55) Caminhões de transporte de grandes volumes e de combustível (2) Motores de cabine chassi (1) Construção (57) Defesa (1) Perfuração (13) Caminhão e Ônibus Euro (8) Incêndios e emergências (36) Compressão de gás (10) Caminhão pesado (30) Veículo comercial leve (2) Marítimo (30) Marítimo - Motores auxiliares (20) Marítimo - Comercial (29) Marítimo - Motores de propulsão (20) Marítimo - ReCon (8) Marítimo - Recreativo (25) Caminhão médio (28) Motores para mineração (39) Ônibus de turismo (11) Motores de motorhome e veículo recreativo (27) Motores a gás natural (14) Motores para petróleo e gás (47) Caminhonete (7) Fontes de alimentação (12) Motores ferroviários (23) Veículos recreativos (1) Recusar (7) Repotenciação (2) Ônibus escolar (18) Ônibus de transporte urbano (26) Fabricantes de equipamentos para caminhões e de carrocerias (18) Mineração subterrânea (3) Profissional (15) Manutenção de poços (25) Nível de certificação CARB (4) CSA Classe I Divisão 2 (1) EPA (4) EPA 2007 (25) EPA 2010 (26) EPA 2013 (26) EPA 2017 (28) EPA 2018 (14) EPA 2020 (1) EPA 2021 (15) EPA 2024 (11) EPA 2027 (3) Compatível com as normas da EPA SI NSPS de 2011 (1) Compatível com as normas da EPA SI NSPS (2) Tier 1 da EPA (4) Tier 2 da EPA (32) Tier 3 da EPA (40) Tier 3 da EPA, Estágio IIIA da UE (2) Tier 4 da EPA (30) EPA nível 4F (6) Estágio I da UE (33) Estágio II da UE (2) Estágio III da UE (50) Estágio IIIA da UE (1) Estágio V da UE (11) Euro 2 (3) Euro 3 (3) Euro 5 (1) Euro 6 (1) Euro 6 – Fase D (1) Euro II (3) Euro III (3) Euro V (1) Euro VI (3) IMO 2 (1) IMO III (2) Tier I da IMO (5) Tier II da IMO (9) N/D (1) Não certificado (11) RCD 2 (4) Estágio V (11) Tier 1 (5) Tier 2/Estágio II (25) Tier 3/Estágio IIIA (39) Tier 4 Final/Estágio IIIB (1) Tier 4 Final/Estágio IV (8) Tier 4 final/estágio V (9) Tier 4 Provisório/Estágio IIIB (14) Série X15 Efficiency (2024) Potência 400 a 500 hp Potência 298 a 373 kW Torque 1450 a 1850 lb-pés Torque 1966 a 2508 N•m Certificação EPA 2024 Ver detalhes Série X15 Performance (2024) Potência 525 a 565 hp Potência 391 a 421 kW Torque 1650 a 2050 lb-pés Torque 2237 a 2779 N•m Certificação EPA 2024 Ver detalhes Série Produtividade X15 (2024) Potência 430 a 605 hp Potência 321 a 451 kW Torque 1650 a 2050 lb-pés Torque 2237 a 2779 N•m Certificação EPA 2024 Ver detalhes X12 (2024) Potência 350 a 500 hp Potência 261 a 373 kW Torque 1250 a 1700 lb-pés Torque 1695 a 2305 N•m Certificação EPA 2024 Ver detalhes X12 para caminhão pesado (2024) Potência 350 a 500 hp Potência 261 a 373 kW Torque 1250 a 1700 lb-pés Torque 1695 a 2305 N•m Certificação EPA 2024 Ver detalhes X12 para motorhome e veículos recreativos (2024) Potência 350 a 500 hp Potência 261 a 373 kW Torque 1250 a 1700 lb-pés Torque 1695 a 2305 N•m Certificação EPA 2024 Ver detalhes X12 para incêndio e emergências (2024) Potência 350 a 500 hp Potência 261 a 373 kW Torque 1250 a 1700 lb-pés Torque 1695 a 2305 N•m Certificação EPA 2024 Ver detalhes L9 para aplicações de incêndio e emergências (2024) Potência 270 a 450 hp Potência 201 a 336 kW Torque 860 a 1250 lb-pés Torque 1166 a 1695 N•m Certificação EPA 2024 Ver detalhes L9 para aplicações semipesadas (2024) Potência 260 a 380 hp Potência 194 a 283 kW Torque 860 a 1250 lb-pés Torque 1166 a 1695 N•m Certificação EPA 2024 Ver detalhes L9 para ônibus escolares (2024) Potência 260 a 360 hp Potência 194 a 268 kW Torque 860 a 1150 lb-pés Torque 1166 a 1559 N•m Certificação EPA 2024 Ver detalhes L9 para ônibus de transporte urbano (2024) Potência 260 a 360 hp Potência 194 a 268 kW Torque 860 a 1250 lb-pés Torque 1166 a 1695 N•m Certificação EPA 2024 Ver detalhes Série X15 Performance (2021) Potência 525 a 565 hp Potência 391 a 421 kW Torque 1650 a 2050 lb-pés Torque 2237 a 2779 N•m Certificação EPA 2021 Ver detalhes Paginação Pagina atual 01 Página 02 Página 03 Página 04 Página 05 Página 06 Página 07 Página 08 Página 09 Próxima página ... Última página 34 1 a 12 de 407 Produtos de filtro