O trabalho que você faz é importante e ter o suporte certo faz toda a diferença.
A Cummins está atrás de fabricantes de equipamentos de caminhões, fabricantes de carrocerias e operadores com recursos confiáveis e apoiados por especialistas projetados para simplificar a integração do motor e manter as coisas funcionando do jeito que deveriam. De documentação técnica clara a orientação do mundo real de engenheiros experientes, essas ferramentas estão aqui para ajudá-lo a tomar decisões confiantes, evitar tempo de inatividade desnecessário e manter seu equipamento trabalhando o máximo que você faz.
Suporte para suas necessidades de aplicação e controle
Aplicações típicas (que não incluem tudo)
- REPTO/FEPTO – caminhões de lixo, misturadores de cimento, guindastes e limpadores de esgoto
- PTO de eixo dividido – Veículos de Emergência, Hidroescavadeiras, Limpadores de Esgoto, Bombeadores de Concreto, Plataformas de Serviço de Gás e Petróleo, e Plataformas de Perfuração
- 6/8 parafusos - equipamentos de demarcação viária, tanques de combustível, caminhões de transporte de propano, caminhões-pipa, roll offs e caminhões basculantes
Interfaces de controle do motor atualmente compatíveis:
- Controle de PTO de estação remota – usa fiação direta dos controles liga/desliga e definir/continuar do PTO para o ECM Cummins. Esse método permite que as chaves de PTO da cabine continuem multiplexadas por todo o caminhão
- Controle de PTO remoto – usa fiação direta ou multiplexação de uma chave para definir a velocidade do motor em uma das cinco velocidades pré-definidas
- Acelerador Remoto – usa uma configuração de potenciômetro (com fio ou multiplexada) para selecionar uma velocidade para o motor
- Controle de TSC1 – utiliza SAE J1939 PGN 0 (TSC1) para operar o motor a uma determinada velocidade ou torque, ou para aplicar um limite de velocidade ou torque
- PTO movido por transmissão – para plataformas de PTO de eixo dividido, permite a seleção de ajuste personalizada do regulador para uma aplicação em particular. Também desabilita o velocímetro enquanto está no modo de eixo dividido.
- Regulador de pressão de incêndio - para veículos de emergência
Interfaces de controle do motor suportadas futuras:
Para aplicações selecionadas (por exemplo, varredores de rua e reabastecimento de aeronaves), o X10 suporta controle de cruzeiro de baixa velocidade, permitindo o engajamento em velocidades de até 5 mph.
Perguntas frequentes sobre fabricantes de carrocerias
Se o conector de diagnóstico for cinza e tiver 6 pinos, preencha o formulário no link Fale conosco abaixo.
Se o conector de diagnóstico for preto e tiver 9 pinos, use o link de dados principal SAE J1939 do veículo, que está conectado aos pinos C e D no conector de diagnóstico. Se o conector de diagnóstico for verde e tiver 9 pinos, isso dependerá do OEM e do modelo.
-
Navistar - link de dados 500 K Baud nos pinos C e D
-
Volvo/Mack - link de dados 250 K Baud nos pinos H e J
-
Autocar - link de dados 500 K Baud nos pinos C e D
-
Kenworth/Peterbilt - chassi preexistente (ou seja, KW T800), link de dados Pete 367-250 K Baud VCAN, que é encontrado nos pinos F e G
-
Kenworth/Peterbilt - chassi de nova geração (ou seja, KW T880), link de dados Pete 567-500 K Baud VCAN2 nos pinos C e D
-
Todos os outros OEM - a maioria usa 500 K Baud nos pinos C e D. Se não tiver certeza, clique no link Fale conosco abaixo.
Sim. O torque máximo disponível varia de acordo com a classificação e o modelo do motor. Clique no link para caminhão de serviço pesado ou caminhão de serviço médio para encontrar informações sobre os vários motores da Cummins. O torque e a potência disponíveis por velocidade são listados juntamente com o torque de acoplamento da embreagem (que é o torque disponível em marcha lenta).
A Cummins dá suporte a chaves de PTO de cabine multiplexada e chaves de PTO remotas. A Cummins dá suporte a chaves de PTO de cabine com fio, chaves de PTO de estação remota e chaves de PTO remotas. As chaves de PTO de estação remota têm a mesma funcionalidade das chaves de PTO de cabine, mas permitem o uso de chaves com fio de uma "estação remota", além de permitirem que as chaves de PTO de cabine sejam multiplexadas. O PTO remoto também pode ser multiplexado. Se você deseja enviar chaves de PTO de cabine multiplexada de uma fonte remota, isso pode ser feito alterando o endereço de origem na multiplexação SAE J1939 para PTO ativo/inativo e retomar conjunto de PTO para o endereço de origem do seu dispositivo.
A Cummins dá suporte a ambos. Uma chave de ativação deve ser fornecida juntamente com o próprio dispositivo acelerador.
Todos os motores rodoviários da Cummins aceitam o controle J1939 TSC1 para solicitação de velocidade do motor, solicitação de torque, limite de torque e limite de velocidade do motor.
Junte-se ao clube!
Precisa de ajuda com a integração da programação do seu motor? Estamos aqui para ajudar. Envie uma pergunta aos nossos especialistas técnicos para obter suporte.
Junte-se ao clube!
Precisa de ajuda com a integração da programação do seu motor? Estamos aqui para ajudar. Envie uma pergunta aos nossos especialistas técnicos para obter suporte.