Motores de iate
Motores projetados para mover os iates mais luxuosos do mundo.
Governos e operações comerciais têm confiado no poder e na confiabilidade da Cummins por mais de 100 anos, e essa mesma confiabilidade está disponível para sua aplicação de iatismo. Não importa se você está construindo um novo navio ou atualizando um existente, confie na Cummins para ajudar você a levar o luxo ao alto-mar.
Encontre um distribuidor perto de você
IR PARA: Tranquilidade | Cummins em ação | Vendas e serviço
Tranquilidade aonde quer que o dia leve você
![]()
Segurança confiável
Nossa linha de produtos é certificada pelas normas atuais da EPA, IMO e UE.
![]()
Suporte estelar
Fale com os especialistas da Cummins Care on-line por e-mail, redes sociais ou bate-papo direto para receber suporte facilmente acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
![]()
Desempenho robusto
Tenha a certeza de que os motores de iate da Cummins resistirão a qualquer desafio, não importa a turbulência das águas.
Nossos melhores motores para iates
Obtenha a potência necessária para manter seu barco de luxo navegando.

QSB6.7/QSB7
- Em linha, 6 cilindros, 4 cursos a diesel
- 230 a 550 hp
- Turbocompressor refrigerado a água montado no motor traseiro da Cummins Turbo Technologies

QSC8.3
- Em linha, 6 cilindros, 4 cursos a diesel
- 490 a 600 hp
- O sistema de trilho comum de alta pressão fornece economia de combustível aprimorada

QSM11
- Em linha, 6 cilindros, 4 cursos a diesel
- 300 a 715 hp
- O design inovador de quatro ciclos oferece uma operação silenciosa e com baixo consumo de combustível
Nossa linha de grupos geradores marítimos inclui grupos geradores Onan e C Power adequados para uma variedade de embarcações, e todos oferecem a mesma confiabilidade e durabilidade que você já espera de nós.
Veja nossos conjuntos geradores marítimos

QSB7
- Modelos de 50 e 60 Hz
- Até 195 kWe
- Caixa de som de alumínio, acesso de serviço em um único lado, impressionante economia de espaço
Cummins em ação
A água testa a durabilidade até das soluções marítimas mais robustas. Veja como nossas soluções para iates se desempenham sob pressão.

Superiate de luxo Emerald Azzurra
Existem navios de cruzeiro de todos os tamanhos e, com seus 110 metros, o Emerald Azzurra está mais para um navio de cruzeiro de bolso. Sua propulsão principal? Um par de motores QSK60-M compatíveis com IMO Tier III, girando hélices de cinco pás de 2350 m/m por meio de transmissões marítimas.
Prestige 590
O Prestige 590 é um iate elegante, confortável e silencioso. Projetado com um único andar e vistas panorâmicas de 360°, o megaiate de 18,7 metros possui uma velocidade de cruzeiro de 20 nós e um motor QSC8.3 de 600 hp da Cummins sob o leme. O joystick de controle DockCommand da Cummins e o gerador de 21,5 kW da Onan deixam tudo ainda melhor nesse belo navio.

Inovação integrada

DockCommand
A atracação ficou muito mais fácil com o DockCommand, um joystick de mão única que oferece capacidade de manobra total e acoplamento sem estresse.
Presença local. Alcance global.
Com uma rede global de 500 distribuidores e 7.500 revendedores, nossa presença de longo alcance garante uma interação face a face, não importa onde você esteja. Nossos motores e sistemas de pós-tratamento vêm com garantia total, apoiada pela força de nossa rede de serviços, garantindo acesso rápido ao suporte e ajuda de engenharia quando você precisar.