Potência compacta para cada aplicação
Não importa a necessidade de energia, os motores G-Drive da Cummins mostram o compromisso de fornecer soluções de energia confiáveis e eficientes de forma compacta. Esses motores são meticulosamente projetados para atender a uma variedade diversificada de aplicações onde as demandas de energia podem ser moderadas, mas a confiabilidade é vital. Conhecidos por sua construção robusta e tecnologia avançada, os motores G-Drive da Cummins abaixo de 1000 kVA oferecem um equilíbrio de potência e eficiência de combustível, garantindo o desempenho ideal e minimizando os custos operacionais.
Com reputação de durabilidade e baixa manutenção, esses motores incorporam recursos de ponta, como controles eletrônicos avançados e sistemas de combustível eficientes. Seu tamanho compacto os torna adequados para instalações com espaço limitado, sem comprometer a saída de energia.
Como em todos os produtos G-Drive da Cummins, os motores abaixo de 1000 kVA exemplificam uma mistura de inovação e confiabilidade, tornando-os uma escolha preferida para qualquer necessidade de geração de energia.
Motores G-Drive tão flexíveis quanto suas necessidades de energia
4B3.3
Pequenos, leves e econômicos, nossos motores da série B incluem uma injeção direta de combustível para um desempenho mais limpo, silencioso e mais eficiente em termos de combustível, além de oferecer um excelente valor em termos de instalação, simplicidade e manutenção, as verificações de folga de válvula não necessárias até 2.000 horas o dobro do padrão da setor.
QSL9
Oferecendo um desempenho de potência excepcional, esta série pode lidar com as condições de trabalho mais difíceis, proporcionando maior economia de combustível, melhor capacidade de arranque frio e menos ruído operacional.
Projetando a próxima geração de energia.
Com mais de 80 anos de experiência potencializando aplicações comerciais, recreativas e governamentais em todo o mundo, a Cummins oferece a confiabilidade e a durabilidade que os operadores esperam.