Liberando potência inigualável, com motor G-Drive da Cummins

 

Os motores G-Drive cummins acima de 1000 kVA são soluções potentes adaptadas para atender às demandas de necessidades de energia em larga escala, muitas vezes associadas a aplicações críticas. Projetados com ênfase na robustez e confiabilidade, esses motores de alta capacidade são projetados para fornecer desempenho inabalável sob cargas pesadas. Aproveitando a tecnologia avançada e a engenharia de precisão, a Cummins garante que esses motores forneçam uma fonte de alimentação confiável, tornando-os ideais para infraestrutura crítica, como data centers, hospitais e instalações industriais, onde a energia ininterrupta é inegociável.

Esses motores, movidos pelo G-Drive da Cummins, mostram uma combinação formidável de capacidade e confiabilidade, com foco na eficiência de energia, a Cummins integra tecnologias avançadas para garantir que esses motores ofereçam desempenho consistente e confiável, atendendo às demandas dos ambientes mais intensivos em energia. 

Os motores G-Drive da Cummins estão comprometidos com a durabilidade e a longevidade, oferecendo uma solução robusta para aqueles que exigem reservas de energia substanciais, posicionando-se como uma espinha dorsal confiável para necessidades de energia de grande escala onde o tempo de inatividade não é uma opção. 

Motores G-Drive de alta potência para suas necessidades de potência em larga escala

qsk60 g drive engine
Motor em destaque

QSK60

 

Projetado especificamente para vida útil prolongada, alcançando mais de 20.000 horas de operação antes da revisão, a nova configuração de componentes estabelece uma nova referência para a operação de baixo custo.

Saiba mais
g drive engine qsk95
Motor em destaque

QSK95

 

O motor QSK95 tem algumas das tecnologias mais avançadas projetadas com as aplicações do usuário final em mente para obter desempenho mais limpo e eficiente. Com injeção de combustível de tecnologia avançada para fornecimento de energia mais rápida e um sistema de turbocompressão quádrupla para aumentar a resposta transitória. Como resultado, o motor QSK95 G-Drive apresenta o melhor desempenho transitório da categoria, capaz de cumprir as normas ISO G3.

Saiba mais

Projetando a próxima geração de energia.

Introdução

Com mais de 80 anos de experiência potencializando aplicações comerciais, recreativas e governamentais em todo o mundo, a Cummins oferece a confiabilidade e a durabilidade que os operadores esperam.

Unidades

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

200 kW

250 kVA

Reserva

220 kW

275 kVA

Frequência (Hz)

50, 60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

124–188 kW

155-234 kVA

Reserva

137–205 kW

171-256 kVA

Frequência (Hz)

50, 60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

400–409 kW

500-512 kVA

Reserva

440–450 kW

550-563 kVA

Frequência (Hz)

50, 60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

207–260 kW

259-325 kVA

Reserva

226–284 kW

283-355 kVA

Frequência (Hz)

60, 50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

2680–3750 kW

3000-3750 kVA

Reserva

3000–3500 kW

2680-4375 kVA

Frequência (Hz)

60, 50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

2200–2512 kW

2750-3140 kVA

Reserva

2400–2760 kW

3000-3450 kVA

Frequência (Hz)

50, 60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

1362–2000 kW

1702-2500 kVA

Reserva

1500–2260 kW

1875-2825 kVA

Frequência (Hz)

60, 50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

1021–1462 kW

1277-1828 kVA

Reserva

1120–1614 kW

1400-2017 kVA

Frequência (Hz)

60, 50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

800–1126 kW

1000-1408 kVA

Reserva

880–1251 kW

1101-1563 kVA

Frequência (Hz)

60, 50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

741–929 kW

926-1162 kVA

Reserva

816–1019 kW

1020-1273 kVA

Frequência (Hz)

50, 60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

531–736 kW

663-920 kVA

Reserva

603–816 kW

753-1020 kVA

Frequência (Hz)

60, 50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

500–550 kW

625-688 kVA

Reserva

550–600 kW

688-750 kVA

Fale conosco