周波数
60 Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 113 - 180 | 141 - 225 |
| 非常用出力 | 125 - 200 | 156 - 250 |
認証
EPA Tier 3
製品の在庫状況
北米
用途
家庭用非常用電源
商用および産業用発電機
概要
カミンズの発電機セットは定置式スタンバイ用途に最適な性能と信頼性を備えた完全統合型の発電システムです。
ヘビーデューティーエンジン - 頑丈な4サイクルの産業用カミンズQSB7ディーゼルエンジンは安定した電力を供給し、低排出ガス性能を備え、負荷変動へ迅速に対応します。
オルタネーター - オルタネーターのサイズは複数あり、低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷での低波形歪み、障害除去のための短絡機能を備え、モーターの始動機能を選択可能です。
制御システム - PowerCommand® 1.1電子制御装置を標準装備し、発電機セットシステムの統合、監視、制御を行います。
機能 & メリット
- エンジン - 頑丈な4サイクルの産業用ディーゼルは、安定した電力を供給し、負荷変動へ迅速に対応します。
- オルタネーター - オルタネーターのサイズは複数あり、低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷での低波形歪み、障害除去のための短絡機能を備え、モーターの始動機能を選択可能です。
- コントローラ - PowerCommand® 1.1電子制御装置を標準装備し、リモートでの自動起動/停止、正確な周波数と電圧の調整、アラームとステータスメッセージの表示、出力計測、故障検出時の自動シャットダウン、NFPA 110レベル1コンプライアンス対応など、発電機セットシステムを完全統合します。
- オープンおよび密閉型 - オプションで、時速180マイルの風荷重に耐える耐候性と防音性を備えたSL1およびSL2アルミニウム製筐体をご用意しています。
- パフォーマンス(LAT) - 標準の冷却パッケージにより、最高50°C(122°F)の周囲温度で稼働時の信頼性を高めています。
- 燃料タンク - オプションとして提供される二重壁サブベース燃料タンクは、ディーゼル燃料タンクの広範な法規制要件を満たす経済的で柔軟なソリューションを提供します。
- 排出ガス規制 - EPA T2
- つり上げとロジスティクス - オープン - セット 湿重量:1470kg(3240ポンド)、密閉型 - セット 湿重量:1600kg(3527ポンド)-1665kg(3671ポンド)
- 防音 - オプションで、時速180マイルの風荷重に耐える耐候性と防音性を備えたSL1およびSL2アルミニウム製筐体をご用意しています。
- 塗料 - 緑または砂岩
- バッテリー - バッテリー容量:周囲温度0°C(32℉)の場合、バッテリーあたり2 x 850アンペア
- 充電器 - 100アンペア
- クーラントヒーター - 4 °C (40 °F) - 寒冷地、-18 °C (0 °F) - 極寒
- カミンズの信頼性 - スタンバイ:2年/1000時間 プライム:1年/時間無制限 3年と5年のスタンバイ保証オプション