出力
トルク
認証
製品の在庫状況
用途
節約を実現
最終的な収益に大きく貢献するパワーが必要なら、Euro Vシリーズの燃費をさらに改善したカミンズのX15エフィシェンシーシリーズをご検討ください。エフィシェンシーシリーズは出力の節約につながるだけでなく、優れた運転性能とアップタイムでコストを大幅に削減できます。900 RPMでピークトルクを達成するエフィシェンシーシリーズは、さらに上をいく性能を備えています。
機能 & メリット
EGRフリー設計: Euro VI排ガス基準に適合。
ADEPT: 高度なエンジン電子制御機能一式が自動マニュアルトランスミッションと連動して、燃料効率を最大6%高めます。
XPI燃料システム: 高圧によりサイクルごとに複数の噴射イベントを可能にし、業界トップクラスの燃費と静音運転を実現。
Single Module™後処理システム:コンパクトな軽量のシステムは優れた灰処理機能を備え、モジュラー方式と比較して、業界トップクラスのディーゼル微粒子フィルターのメンテナンス間隔、より高い保守性を可能にしています。
HCA(登坂アシスト): 上り坂を検知すると別の変速設定に切り替え、エンジンの出力を上げる機能(580 hp/2050 lb ftでのみ使用可能)。
Fleetguard燃料フィルターと潤滑フィルター: 優れた収容力により保護機能を高めて、メンテナンス間隔を長期化します。
高性能の電子制御モジュール:すべてのサブシステムからのデータ入力を完全に統合することで、パフォーマンスを最適化します。