X12 (2024)

出力

350 - 500 hp 261 - 373 kW

トルク

1250 - 1700 ポンド・フィート1695 - 2305 N•m

認証

EPA 2024

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
カミンズX12

X12は、重量に影響を受けやすいアプリケーションに最大のペイロードをもたらすように設計されています。わずか2,050ポンドのX12は、競合する最軽量の11Lエンジンよりも少なくとも150ポンド軽くなっていますが、350~500馬力、1250~1700ポンド・フィートのトルクでパワフルなパフォーマンスを発揮します。大排気量エンジンのレスポンスとパワーを備えたX12は、ドライバーが求めるパフォーマンスを発揮すると同時に、あらゆる作業の効率を最大限に高めます。

カミンズは継続的にテストを行い製品を改善して、カミンズエンジンとパワートレインの最適なパフォーマンスに対するお客様の期待を超えるよう努力しています。米国環境庁(EPA)が新たな排気規制を適用する年を迎え、カミンズはEPAの規制に準拠するだけでなく、X12のさらなる改善も念頭に置いています。



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
効率
パフォーマンス

または