Wasser- und Abwasseraufbereitung
Eine zuverlässige Stromversorgung ist unerlässlich, um kritische Wasser- und Abwasservorgänge am Laufen zu halten. Von Aufbereitungsanlagen bis hin zu Pumpstationen liefert Cummins End-to-End-Stromversorgungslösungen, die auf Effizienz, Widerstandsfähigkeit und Compliance ausgelegt sind und sicherstellen, dass Ihre Gemeinden jeden Tag Zugang zu sicherem, sauberem Wasser haben.
Kritische Leistung für jede Wasser- und Abwasseranwendung
Optimieren Sie Ihre Infrastruktur
Wasseraufbereitungsanlagen
Kläranlagen
Druckerhöhungspumpstationen
Abwasser-Hebeanlagen
Regenwasser-Pumpstationen
Zuverlässigkeit bei der Wasser- und Abwasseraufbereitung ist unerlässlich. Mit über 100 Jahren Erfahrung ist Cummins einer der weltweit vertrauenswürdigsten Anbieter von belastbarer Energie für Aufbereitungsanlagen, Pumpstationen und kritische Wasserinfrastrukturen. Wir entwerfen, konstruieren und testen vollständig integrierte Systeme – Generatoranlagen, Schaltanlagen, Transferschalter und Steuerungen –, damit Ihr Betrieb auch unter härtesten Bedingungen reibungslos läuft.
Cummins geht mit skalierbaren, effizienten Lösungen über die Notstromversorgung hinaus und gewährleistet betriebliche Kontinuität und unterstützt Versorgungsunternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften und Umweltauflagen. Von Spitzenlastreduzierung und Microgrid-Integration bis hin zu Konfigurationen für erneuerbare Energien helfen unsere Systeme Versorgungsunternehmen, Kosten zu senken, die Widerstandsfähigkeit zu verbessern und das Vertrauen der Gemeinschaft zu schützen.
Unterstützt von einem der größten 24/7-Servicenetzwerke der Branche stellen die Techniker von Cummins sicher, dass Ihr System zuverlässig, konform und einsatzbereit bleibt, wenn es am wichtigsten ist – damit Sie jeden Tag sicheres, sauberes Wasser liefern und die Umwelt schützen können.
Zuverlässige Stromversorgung für die Wasser- und Abwasserwirtschaft
Preisgekrönte Serie
Eine neue Plattform zur Deckung des wachsenden Strombedarfs. Mit dem kompletten Leistungsspektrum der neuen, hocheffizienten Motoren erhalten Sie genau die Leistung, die Sie für Ihre Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen benötigen – ohne Kompromisse.
Preisgekrönte Produkte
Erfahren Sie mehr über die erstklassigen Generatoren, die den Wasser- und Abwasserbetrieb am Laufen halten.
Zwei Centum™-Generatoren bringen Cummins Auszeichnungen ein
Die Generatoren der Centum™-Serie mit einer Leistung von 1750 kW bis 2000 kW und einer Leistung von 2750 kW bis 3000 kW wurden im Rahmen des Programms "Produkt des Jahres" 2025 von Consulting Specifying Engineer (CSE) mit Gold ausgezeichnet.
Generatoren der Centum™-Serie gewinnen Gold in der Kategorie CSE Power
Die Generatoren der Centum™-Serie wurden bei der renommierten Auszeichnung "Product of the Year" des Consulting Specifying Engineer (CSE) in der Kategorie "Leistung" mit Gold ausgezeichnet.
Transferschalter der X-Serie erhält zwei prestigeträchtige Auszeichnungen
Die Transferschalter der X-Serie wurden mit dem 2021 CSE Product of the Year Award und dem 2021 NFMT FacilitiesNet Vision Award ausgezeichnet.
Fallstudien zum Wassersegment
Standby-Strom für eine schwer zugängliche, abgelegene Hütte
Zur Versorgung einer abgelegenen Canyon-Lodge und ihrer Wasseraufbereitungsanlage entwickelte und lieferte Cummins einen 1000 kW Standby-Generator, der für den Transport per Hubschrauber und den Wiederaufbau vor Ort ausgelegt ist, um eine zuverlässige Stromversorgung in einer extrem schwer zugänglichen Umgebung zu gewährleisten.
Standby-Strom hilft Tulco, sensible Kundengeräte zu schützen
Nach einem heftigen Sturm und großflächigen Stromausfällen beauftragte Tulco Industrial Storage Cummins mit der Installation von sieben Generatoren und vier Transferschaltern, um die Stromversorgung für die klimatisierte Lagerung einsatzkritischer Ölfeldmaschinen aufrechtzuerhalten.
Schutz der NEUEN Kläranlage von Water De Pere vor Stromausfällen
Die NEUE Kläranlage von Water entschied sich für Cummins, nachdem heftige Regenfälle sie stundenlang ohne Strom zurückgelassen hatten. Zwei Erdgasgeneratorsätze sowie ein digitales DMC8000-Hauptsteuerungssystem wurden installiert, um sicherzustellen, dass die Anlage auch bei unvorhersehbaren Wetterbedingungen reibungslos funktionierte.
Cummins hilft bei der Erweiterung einer großen Kläranlage
Um die Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlage im Oman zu unterstützen, installierte Cummins fünf Generatorsätze, darunter den ersten QSK95 des Landes, um das Umspannwerk für behandeltes Abwasser, die biologische Aufbereitungsanlage und die zentrale Pumpstation zu betreiben.
Der richtige Support – zum richtigen Zeitpunkt. Mit der größten globalen Support-Präsenz der Branche bietet Cummins einen schnellen, konsistenten Service. Und da Cummins sein Vertriebsnetz in wichtigen Regionen besitzt, schult und kontrolliert, haben Sie immer eine direkte Verbindung zu den Personen, die die Lösungen von Cummins am besten kennen.