X10

Bir sonraki iş aracı motoru

320 - 450 beygir gücü ve 1000 - 1650 lb-ft tork ile güç ve performans performansındaki bir sonraki evrimimiz. En büyük zorlukların üstesinden gelmek ve gelecek yıllar boyunca başarınıza güç sağlamak için geliştirilen motora hazır olun.

Güç

320 - 450 hp 239 - 336 kW

Tork

1000 - 1650 lb-ft 1356 - 2237 N•m

Sertifika

EPA 2027

Ürün Bulunabilirliği

Kuzey Amerika

Uygulamalar

Ağır Hizmet Kamyonu
Orta Hizmet Kamyonu
Özel Hizmet
Transit Otobüs
Yangın ve Acil Durum
Motokaravan ve Karavan Motorları
Orta hizmet kamyonu için x10 motor

Neden X10 tercih edilmeli? Bu motor, size maksimum düzeyde şunları sağlamak üzere tasarlanmıştır:

Sağlamlık

X15 için üretilmiş bileşenlerle tasarlanan X10'in sağlam mimarisi, en zorlu işlerle başa çıkmak için tasarlanmıştır.

Güvenilirlik

Uzun süre dayanacak şekilde üretilmiştir, kesinti süresini en aza indirir ve filonuzda güvenilirlik sağlar.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan X10, yakıt tüketimini azaltarak daha temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyor.

Çok Yönlülük

X10, inşaattan transite kadar çok yönlülük sunarak çeşitli uygulamaların ihtiyaçlarını karşılar.

X10 motoruna bakan ekip
X10 motoruna bakan ekip

Performans için güç

X10, işini yapar

Bir sonraki performans seviyesine hazır olun. Cummins X10 motorunun filonuza güç sağlamak için nasıl yapıldığını keşfetmek için videoyu izleyin ve her iş için dayanıklılık, güvenilirlik ve yenilik sunun.

Cummins X10 motor

Cummins X10 motorunun öne çıkan özellikleri

Cummins X10, L9 ve X12'nin efsanevi güvenilirliğini ve dayanıklılığını ileriye taşırken yaklaşan düzenlemeleri karşılayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Daha fazla bilgi edinmek için X10'un özelliklerini tıklayın.

Cummins X10 motoru ürün ayrıntıları

Kategori Ayrıntı  
Uygulamalar Özel Hizmet Araçları, Üst Yapı Çözümleri, Şehiriçi Dağıtım, Acil Durum Araçları, Karavanlar, Bölgesel taşımacılık ve Şehir içi Toplu Taşıma  
Yerini aldığı ürünler: L9 ve X12 motor platformları  
Beygir gücü

380 hp'ye kadar Orta Hizmet

450 hp'ye kadar Ağır Hizmet

 
Azami Tork

1.250 lb-ft'ye kadar Orta Hizmet

1.650 lb-ft'ye kadar Ağır Hizmet

 
Entegre Fren Gücü

300 hp'ye kadar Orta Hizmet

450* hp'ye kadar Ağır Hizmet

 
Hacim 10 litre  
Yakıt Tasarrufu ile L9 karşılaştırması %4'a varan iyileşme  
Yakıt Tasarrufu ile X12 karşılaştırması %2'a varan iyileşme  
Ağırlık ve X12 karşılaştırması Yaklaşık 100 lbs daha hafif  
Platform Cummins HELM™ (dizel, doğal gaz ve hidrojen yakıtları için tasarlanmış, sektörün ilk yakıt bağımsız platformu)  
Emisyon Uyumluluğu 2027 emisyon yönetmeliklerine uygundur  
PTO Çıkışı 590 lb-ft sürekli ve 664 lb-ft'ye varan aralıklı  
PTO Yapılandırmaları Ön Motor PTO'su (FEPTO) ve Arka Motor PTO'su (REPTO)  
Bağlantı Hava üstü kalibrasyon ve yazılım güncellemeleri ile Acumen® akıllı bilgi işlem donanımı  
Dijital Araçlar Öngörücü arıza teşhisi için sanal sensörlü bakım monitörü  
Bulunabilirlik Kuzey Amerika  
Turboşarj Cummins Turbo Technologies'in 7. Nesil ağır hizmet VGT'si  
ECM Gelişmiş güvenlik, siber güvenlik ve yazılım işlevselliğine sahip Cummins ECM3550  
Satış Sonrası 48V kayış tahrikli alternatöre sahip 2027 İkiz Modül  
Filtreler Kartuş tarzı yağlama yağı ve yakıt filtreleri  
Silindir Tasarımı Islak tip silindir gömleği tasarımı  
Karter Havalandırması Kapalı Karter Havalandırma (CCV) sistemi  

Sık sorulan sorular

X10, orta hacimli gövdede ağır hizmet tipi performans sunmak üzere tasarlanmış, orta sınıf bir ağır hizmet motorudur. Hem L9 hem de X12 motor platformlarının yerini alır ve ağır ve orta hizmet müşterileri için yeni bir performans, dayanıklılık ve verimlilik seviyesi sunar. Daha fazla bilgi edin

450 beygir gücüne ve 1.650 lb-ft torka kadar güç sağlayan X10, müşterilere zorlu işlerde mücadele etmek için ihtiyaç duydukları gücü sağlar. Orta hizmet değerleri 380 hp'ye ve 1.250 lb-ft torka ulaşır. Daha fazla bilgi edin

X10, çok çeşitli zorlu işlerde çalışacak şekilde tasarlandı. Yaygın uygulama alanları arasında özel hizmet araçları, üst yapı çözümleri, şehiriçi dağıtım, acil durum araçları, karavanlar, bölgesel taşımacılık ve şehir içi toplu taşıma yer almaktadır. Daha fazla bilgi edin

Evet, uygulamanıza bağlı olarak X10, hem L9 motorun yerini alacak hem de X12 sınıflarını seçecek şekilde tasarlanmıştır ve daha hafif, daha verimli bir pakette benzer performans sunar. 450 beygir gücüne varan performans ve 1,650 lb-ft tork değeriyle, müşterilerin geleceğe güvenle adım atmasını sağlıyor. X10 serisinin sınırlarını aşan, daha yüksek beygir gücü veya daha zorlu uygulama alanları için X15 en doğru tercih olmayı sürdürüyor. Daha fazla bilgi edin

X12 ile karşılaştırıldığında, X10 önemli ölçüde daha hafiftir, bu da daha fazla yük, daha iyi yakıt tasarrufu ve daha fazla ambalaj esnekliği anlamına gelir. Kartuş tarzı filtreler, bakım maliyetlerini optimize etmeye yardımcı olmak için tüm üniteyi değiştirmek yerine filtre medyasının ayrı ayrı değiştirilmesini sağlar. Otomatik Motor Kapatma, uzun rölanti sürelerinde gereksiz yakıt tüketimini ve motor aşınmasını azaltır. Daha fazla bilgi edin

Cummins HELM için X10 motor

Yenilik, teknoloji ve hizmetler

Cummins HELM™ platformları

Cummins HELM™, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun yakıt türünü seçmelerine olanak tanıyan sektörümüzün ilk motor platform serisidir. X10 serisi, yalnızca şirketimizi değil, sektörümüzü de daha parlak bir yönde yönlendirmeye devam eden yeniliğin bir parçasıdır.

Verimlilik
Performans

ya da
Bize bağlanın