Emisyon Testi
Ürünlerimizi test etmek için müşterilerimizle ortaklık yapmak Cummins'in yenilikçi ve güvenilir çözümler üretmesine yardımcı olur.
Emisyon test programlarımızın değeri
Sıkı Test
Yenilik
Ortaklık
Marka sözümüz olan yenilik ve müşterilerimiz için güvenilirliği tesis etmenin bir yolu da ürünlerimizin planlanan ömürleri boyunca beklendiği gibi performans göstermesini temin etmektir. Bunu sağlayabilmek için, ürünlerimizi ve ürünlerimizin mevzuata ilişkin test gereklilikleri ile uyumluluğunu çalışmak üzere tasarlanan çeşitli test programlarına katılmaları için uygun müşterilerimizi belirliyor ve kendilerini bu programlara katılmaya davet ediyoruz. Test ihtiyaçlarımızın kapsamı geniş: turboşarj, EGR valfleri ve son işlem sistemleri gibi bileşenleri test ediyoruz. Bu testler, bir müşterimizden bütün bir araçlarını bir süre almamızı gerektirebilir.
Kullanım içi test
Aşağıda test süreci ve katılacak müşterileri nasıl belirlediğimizle ilgili bazı önemli noktalar belirtilmektedir. Ayrıca sayfanın en altındaki SSS kısmına da geçiş yapabilirsiniz.
Üretici Testi
Birleşik Devletler'de ürün satışı yapan tüm motor üreticileriyle birlikte Cummins'in de belirli bir sayıda yüksek kilometreli motoru alıp test etmesi Kaliforniya Hava Kaynağı Kurulu tarafından istenmektedir. Testin amacı, Motor Kontrol Modülünün (ECM) içine yerleştirilen Dahili Teşhis (OBD) sisteminin yaşlı bir motorda bile tasarlandığı şekilde çalıştığını doğrulamaktır.
Motorunuz aradığımız kriterlere uygunsa bir Cummins temsilcisi sizinle iletişime geçecektir.
Katılımcı mükafatı:
- Program katılımcıları yeni bir motor ve son işlem sistemi almaktadır.
Bozulma Faktörü (DF) doğrulaması
Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından talep edilen DF Doğrulama testi, motor emisyonunun motor yeniyken de ömrünü tamamlamak üzereyken de aynı olduğunu doğrulamak için yapılır.
Motorunuz aradığımız kriterlere uygunsa bir Cummins temsilcisi sizinle iletişime geçecektir.
Katılımcı mükafatı:
- Program katılımcıları yeni bir son işlem sistemi ve büyük ihtimalle yeni bir motor alır
Ağır Vasıta Kullanım Testi (HDIUT)
HDIUT programı, doğal çalışma ortamında kullanılan müşteri araçlarının egzoz çıkışındaki emisyonlarını ölçer. Testin yapılması için Cummins, müşterilerin 6.7L-15L karayolu kamyonu motorlarına yerleştirilen karmaşık Taşınabilir Emisyon Ölçüm Sistemlerini kullanır. Sürücü, aracı normal bir şekilde kullanır. Müşterinin bu tarz bir teste katılım için operasyonunu ayarlamasına gerek yoktur.
Ağır hizmet kullanım testi müşteri tedarik videosunu izle
Katılımcı mükafatı:
- Katılımcılara, katılımları için şirketlerine ait teşvik kılavuzlarına uygun teşvikler verilmektedir.
Kullanım Doğrulama Programı (IUVP)
Gücünü Cummins'ten alan Ram ya da Nissan kamyonetiniz, Cummins Kullanım Doğrulama Programına (IUVP) katılım için yeterli olabilir. IUVP, müşterilerin kişisel araçlarını iki ya da üç haftalık bir test sürecince vermek üzere gönüllü olmasına dayanmaktadır. Araçlar, egzoz çıkış emisyonları ölçülürken bir şasi dinamometresine bağlanmasıyla test edilmektedir. Sonuçlar Çevre Koruma Ajansına (EPA) bildirilmektedir.
İki ana kategoriyi hedefliyoruz:
- En az 10.000 milde ve yaklaşık 1 yıl boyunca kullanılmış kamyonetler
- En az 50.000 milde ve yaklaşık 4 yıl boyunca kullanılmış kamyonetler
Automotive Testing and Development Services, Inc. (ATDS) gibi, Cummins IUVP testi için müşteri tedarik çalışmalarını yöneten bir üçüncü partiden bir mektup almış olabilirsiniz. ATDS eski bir Cummins ortağıdır ve süreçle ilgili sorularınızı yanıtlayabilecek niteliktedir.
Katılımcı mükafatı:
- Test sürecinde ulaşımınızı sağlamanız için verilecek kiralık bir aracın yanında teşvikler de sağlanacaktır.
Kullanımda İzleme Performans Oranı (IUMPR) veri toplama
Motor Kontrol Modülünde programlanan Dahili Teşhis (OBD) sistemi motor performansının izlenmesi için kullanılır ve çeşitli operasyon koşullarında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu (CARB), Cummins gibi Orijinal Ekipman Üreticilerinin (OEM), teşhis sistemlerinin planlandığı gibi çalıştığını doğrulamak için araçlardan veri toplamasını ve bu verileri raporlamasını talep etmektedir. Bazı durumlarda, bu işlem için bir teknistenin aracınıza bağlanması ve belirli bilgileri indirmesi gerekmektedir. Bu bilgi raporlama için kullanılmaktadır ve sürecin araç ya da müşteri üzerinde hiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Cummins teknisyenleri, bu testin yapılması amacıyla onay almak üzere Kaliforniya'ya gidip doğrudan müşterilerle görüşmektedir.
Bağımsız emisyon çalışmaları
Cummins'in daha müreffeh bir dünyaya güç sağlama misyonu, çevresel etkimizi azaltmayı önemsediğimiz anlamına gelmektedir. Ürünlerimizin, hayatlarının tüm aşamalarındaki nitelikleri hakkında derin bir anlayışı sürdürüyoruz. Bu durum 200'i aşkın ülkede mevzuatlara uyumluluğu sağlamakla birlikte marka sözümüz olan müşterilerimize sunduğumuz güveni de temin etmektedir. Bağımsız emisyon çalışmalarımız; karayolunda, karayolu dışında, denizde ve güç üretimi uygulamalarında kullanılan ürünleri ve daha fazlasını içeren ürünleri test etmektedir. Test nesnesi seçim süreci pazar segmentine, araç kullanımına ve üretim hacimlerine göre değişiklik göstermektedir.
Çalışmalarımızdan biri için Cummins ürününüz seçilirse sizinle doğrudan iletişime geçmek üzere bölgenizdeki ekip ile çalışma yapacağız.
Sık sorulan sorular
Test programlarına katılmak üzere kimler seçilir ve davet edilir?
Motorunuz aradığımız kriterlere uygunsa bir Cummins temsilcisi sizinle iletişime geçecektir.
Emisyon test programlarına katılmak zorunda mıyım?
Hayır, tüm programlarda katılım gönüllülüğe bağlıdır.
Neden katılmalıyım?
Size sağlanan teşviklerin yanı sıra katılımınız Cummins'in ürünlerini geliştirmesine ve mevzuatla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmaktadır.
Test ne kadar sürer?
Test süreleri farklılık gösterebilir. Ancak tipik bir test 1 günden 3 güne kadar sürebilirken, bazı test süreçleri 2 ila 3 hafta aralığında olabilmektedir.
Test sırasında toplanan bilgiye ne olur?
Mevzuatla ilgili gerekliliklerden dolayı toplanan veri, uygun şablonlar dahilinde bir araya getirilir ve ilgili mevzuat ajansına gönderilir. Bu verilere aracın VIN ve sene bilgisi ile marka ve model bilgisi de dahildir.
Dahili araştırmalar için toplanan veriler ise Cummins mühendisleri tarafından incelenmektedir.