Güvenilirlik deneyimle çalışır

25 yılı aşkın liderlik ve deneyimle destekli güvenilir ve kanıtlanmış teknolojisiyle 2027 X15™, korkusuzca ilerlemeniz için size güven verir.

X15 motor alternatörü

%4'a varan daha iyi yakıt verimliliği

Temel motor optimizasyonları, benzer dizel egzoz sıvısı tüketimini korurken yakıt verimliliğinde %4'a varan iyileşme sağlar (2024 EPA X15™'ye karşılık).

X15 motor

Ağırlık nötr sistem

Şekillendirilmiş bir motor bloğu, motor ağırlığını azaltır ve doğru yerlere güç katarak maksimum yük için ağırlık nötr bir sistem sağlar.

X15 motor yan görünümü

605 hp'ye ve 2.050 lb-ft torka kadar

605 beygir gücüne ve 2.050 lb-ft torka varan X15, yarının yollarındaki her türlü engelin üstesinden gelecek güce sahiptir.

2027 X15™'i tanımak

Bu interaktif modelle 2027 X15'in tasarımına ve özelliklerine daha da derinlemesine dalın.

 

48V Alternatör
Piston Tasarımı
Kartuş Tarzı Filtreler
İyileştirilmiş Seçici Katalitik Redüksiyon
Ağırlık Nötr Sistem
Elektrikli Isıtma

48V Alternatör

Piston Tasarımı

Kartuş Tarzı Filtreler

Geliştirilmiş SCR

Ağırlık Nötr Sistem

Elektrikli Isıtma

 
 
 
01

48V Alternatör

Bu basit tasarım, Cummins Elektrikli Isıtma Sistemi için özel güç sağlamak amacıyla tanıdık bir teknoloji içerir.

 
 
 
 
02

Piston Tasarımı

Piston eteğindeki değişimler sürtünmeyi azaltarak yakıt verimliliğini artırırken piston hücresi tasarımındaki evrimler sıkıştırma oranını artırır.

 
 
 
 
03

Kartuş Tarzı Filtreler

Sadece maliyetleri azaltmakla kalmayıp aynı zamanda çevresel etkiyi en aza indiren kartuş tarzı filtrelerle bakım kolaydır. 

 
 
 
 
04

İyileştirilmiş SCR (Seçici Katalitik indirgeme)

Güncellenmiş katalizör teknolojisi, NOx dönüşümlerini en üst düzeye çıkarır ve düşük sıcaklık performansını artırır.

 
 
 
 
05

Ağırlık Nötr Sistem

Şekillendirilmiş bir motor bloğu, motor ağırlığını azaltır ve doğru yerlere güç katar, son işlem sisteminden gelen ağırlık kazancını azaltır ve daha yüksek yüklere ve tamamlanmış işlere dönüşen ağırlık nötr bir sistemle sonuçlanır.

 
 
 
 
06

Elektrikli Isıtma

Ağır hizmet ticari araçlar için özel olarak tasarlanan bu ısıtma sistemi, motordan bağımsız olarak çalışır. Katalizörlerin soğuk başlatmalarda çalışma sıcaklığına daha hızlı ulaşmasını ve isteğe bağlı termal yönetimi sağlar. Motor verimliliği ve performansı da termal yönetimden ödün vermeden optimize edilmiştir.

 

 

2027 X15 hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için ürün sayfasını ziyaret edin
ürün özellikleri, motor kaynakları ve daha fazlası gibi.

Ürün spesifikasyonlarını ziyaret edin

Daha fazla X15 kaynağı

Bültene kaydolma

En son haberler ve ürün güncellemelerini takip edin.

Sık sorulan sorular

2027 X15 ile ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını bulun.

İlgili makaleler

X15 hakkında makaleleri ve diğer literatürleri bulun.

Cummins HELM™

Sektörümüzün ilk motor platformları serisi - sürdürülebilirlik hedeflerinizi ve iş ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Tavandan sarkan X15 Motoru

2027 X15 ile ilgili en son haberleri kaçırmayın

2027 X15, gelecekteki engellere dayanacak şekilde üretilmiştir. En son haberler ve ürün güncellemelerini takip edin.