Pregătit pentru Cummins™
Alimentarea căii către educație și succesul în carieră
În întreaga lume, milioane de cursanți nu au abilitățile și oportunitățile necesare pentru a reuși în economia actuală. Trei sute de milioane de tineri nu merg la școală, iar 600 milioane de elevi nu îndeplinesc nivelurile minime de competență la citire sau matematică. Deși s-au înregistrat progrese în ceea ce privește extinderea accesului la învățământul preșcolar și creșterea ratelor de absolvire a liceului, rămân bariere semnificative în calea realizării unei educații de calitate pentru toți.
Servind drept strategie educațională globală a companiei, Cummins READY™ își propune să abordeze criza mondială a educației prin crearea unor căi echitabile către educația STEM și succesul în carieră pentru persoanele din întreaga lume.
Lansat în 2024, Cummins READY funcționează pe două niveluri: împuternicind indivizii să facă următorul pas în călătoria lor de învățare, echipând, în același timp, instituțiile, pentru a susține impactul pe termen lung. Această strategie sprijină învățarea și implicarea STEM de-a lungul întregului continuum educațional, furnizat prin parteneriate strategice și inițiative-cheie.
Pe măsură ce Cummins READY face progrese constante către obiectivul său de a sprijini un milion de cursanți și lucrători până la 2030, fiecare etapă reprezintă persoane care dobândesc noi abilități, oportunități și o cale către un viitor mai puternic.
Domenii de interes
Implicarea STEM
Cummins colaborează cu organizații educaționale și nonprofit de top pentru a oferi experiențe STEM de înaltă calitate cursanților și angajaților din întreaga lume.
Educație tehnică pentru comunități (TEC)
TEC este un program educațional care echipează studenții cu abilități tehnice și profesionale la cerere. Parteneriatele din industrie sunt utilizate pentru a îmbunătăți curriculumul, pentru a instrui profesorii și pentru a oferi experiențe de învățare la locul de muncă.
Echipamente pentru educație (EFE)
EFE permite angajaților Cummins să susțină programe de carieră și educație tehnică în școlile lor locale. Prin donații de motoare și instrumente, angajații cu experiență profundă îi ajută pe elevi să dobândească abilități care sunt apreciate la locul de muncă.
Parteneri Cummins READY
Parteneriatele sunt esențiale pentru realizarea unor schimbări reale și durabile. Cummins colaborează cu următoarele organizații pentru a aborda probleme specifice cu care se confruntă comunitățile noastre.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|