axe

Punte motoare spate tandem 14X™ HE

Disponibilitatea produsului

America de Nord

Aplicații

Camion CDBS
Punte motoare spate tandem 14X HE

Eficiența a evoluat din nou. După mai bine de 100 ani, continuăm să oferim inovații pe punți cu cea mai recentă îmbunătățire a punții motoare tandem 14X HE. Disponibil acum cu Meritor Lube Management System (MLMS) ca opțiune standard pe punțile față, Dual MLMS oferă o creștere a eficienței de până la 1,8% față de tandemul 14X , o creștere de 0,3% comparativ cu MLMS doar pe punțile spate. Rulmenții eficienți din punct de vedere al consumului de combustibil, angrenajul conic spiralat de înaltă eficiență și rapoartele super-rapide stabilesc un nou standard pentru performanță și eficiență, continuând să ofere clienților noștri economii de bază.

Caracteristici și beneficii

  • Rulmenți de înaltă eficiență (HE)
  • Design al angrenajelor conice spiralate cu angrenaje finisate cu precizie, rezultând o finisare îmbunătățită a suprafeței și frecare redusă
  • Sudarea cu laser crește eficiența, reduce agitația și îmbunătățește integritatea îmbinării cutiei angrenaj-diferențial
  • Inovatorul Dual MLMS reduce nivelul de lubrifiere și minimizează pierderile cauzate
  • Sunt disponibile rapoarte super-rapide, cu capacitatea de a merge și mai rapid în viitor

Videoclipuri:

Evaluare GAWR Evaluare GCW Cuplu motor Raporturile Volumul lubrifiantului purtător înainte Volumul lubrifiantului purtătorului spate Grosimea peretelui carcasei Pista carcasei   Blocare diferențială
 40,000 lbs. 80,000 lbs. Până la 1,850 ft. lbs 2.15 până la 3.90 13,9L 9,3L 0,375" (9,5 mm), 0,437" (11 mm) Standard, DualTrac DCDL opțional (numai înainte) 


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.