axe

MS-14™ Punte motoare spate unică

Disponibilitatea produsului

America Latină, Asia Pacific, Europa

Aplicații

CDBS Autobuz și autocar
Camion CDBS
MS-14 punte motoare spate unică

Puntea motoare spate simplă MS-14 este construită pentru aplicații medii și autobuze cu zgomot redus pentru cel mai bun confort de rulare.

Caracteristici și beneficii

  • Proiectat pentru aplicații de autobuze și autocare
  • Design robust și dovedit
  • Punte solo cu un singur reductor
  • Transmisie opțională Quiet Ride®
  • Blocare diferențială opțională
  • Gamă largă de rapoarte disponibile
  • Capăt de roată cu rulment de cartuș de 82 mm
  • Configurație complet echipată, frâne cu disc pneumatic ELSA 195
  • Versiune suport opțională pentru retarder integrat
Fabricat/Turnat GAW (tone) GCW (tone) Ratele de reducere Alte elemente Dimensiunea carcasei Diametru roată dințată inelară
Fabricat/Turnat 9-10,5 26 2,64-7,17 DCDL- Ieși în evidență-332 Pinnio off set-44,45 134x117x11 389


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.