Motor em destaque
O novo motor Cummins X10 foi construído para funcionar em diversos ciclos de trabalho e foi projetado especificamente para a natureza exigente de paradas e arranques de ônibus urbanos de 30 pés e 60 pés. Com até 450 cavalos de potência e 1.650 lb-pé de torque, o X10 oferece potência por meio de aceleração e gradebilidade para terrenos montanhosos e rotas urbanas congestionadas, garantindo desempenho confiável onde mais importa.
Motor em destaque
O Cummins B7.2 Híbrido é a próxima geração do sistema de propulsão diesel-elétrico B6.7. Com base no legado de mais de 40 anos do motor a diesel B, o B7.2 Híbrido continuará a fornecer todas as suas necessidades de ônibus de transporte urbano ao mesmo tempo em que atende aos requisitos de emissões 2027.
O B6.7 é ideal para aplicações de ônibus locais, enquanto o B6.7 híbrido,o L9 e o L9 híbrido são ideais para aplicações de transporte urbano. Para as autoridades que buscam energia alternativa, não há opção melhor do que o L9N compatível gás natural comprimido (GNC), gás natural liquefeito (GNL) e gás natural renovável (RNG). Para os clientes que operam em áreas fora da norma, o L9 Near-Zero (NZ) (próximo a zero) é a escolha inteligente e é certificado pelos padrões CARB próximos a zero de 0,02 g NOx/bhp hr.
Fabricados na Rocky Mount Engine Plant na Carolina do Norte, os B6.7, L9 e L9N estão em conformidade com a lei Buy America. Todos os motores contam com a assistência da Cummins - a maior e mais capaz rede de serviço e suporte da América do Norte.
O B6.7 utiliza o sistema pós-tratamento de módulo único, proporcionando melhor controle térmico, serviço mais fácil e necessidade de espaço reduzida, para melhor desempenho e economia de combustível do ônibus. Em aplicações de transporte urbano, a operação em estado estacionário do B6.7 híbrido fornece potência contínua para motores elétricos, uma combinação que permite que o sistema aproveite a inovação por trás do sistema pós-tratamento de módulo único.
O L9 continuará a usar os comprovados sistemas pós-tratamento modulares devido às condições operacionais rigorosas que os ônibus de transporte urbano encontram. O uso do sistema pós-tratamento modular fornece um DPF de maior capacidade para oferecer um nível mais alto de confiabilidade e durabilidade.
Com o uso de gás natural e combustão estequiométrica de recirculação de gás de escape resfriado, o L9N permite o uso de um catalisador de três vias (TWC) livre de manutenção. Essa combustão usa a proporção ideal de gás natural e oxigênio para a combustão, fornecendo um fluxo de escape sem oxigênio. O um catalisador de três vias, que é similar a um catalisador de carros particulares, não requer limpeza nem regeneração.
O B6.7, B6.7 híbrido, o L9 e o L9N contam com o suporte da maior rede de vendas e suporte da América do Norte em mais de 3500 localizações. Com recursos novos e inovadores como Connected Diagnostics, o ônibus de transporte urbano ou particular com motor Cummins fornece imediatamente os principais dados relativos a qualquer tipo de evento que causa um código de falha à Cummins para análise imediata. Uma notificação baseada na causa mais provável é enviada imediamente a você por e-mail ou pelo aplicativo móvel gratuito Connected Diagnostics para que você saiba exatamente quais medidas tomar.
Se você precisar se conectar instantaneamente com um especialista da Cummins, o 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) está fornecendo um serviço simplificado para fornecer assistência de serviço, informações de garantia ou manutenção e informações adicionais de que você precisa.
Energia para ônibus de transporte urbano
A Cummins oferece a confiabilidade e durabilidade que os operadores esperam com a flexibilidade que os municípios precisam.