Você conhece a água. Nós conhecemos você.

Design inteligente

Faça sua operação avançar com produtos habilmente projetados para atender aos requisitos de desempenho e conformidade específicos das operações marítimas.

Tecnologia de próxima geração

Melhore o desempenho com ferramentas digitais integradas como o Fleetguard FITTM que ajudam você a ajustar sua operação.

Serviço sem complicações

Apoie sua operação com uma rede de serviço global que atua em parceria com você em tudo, desde o projeto da embarcação até a instalação e manutenção.
fleetguard kit

Maximizando o tempo de atividade

Otimize a filtragem com Fleetguard

Esteja você otimizando sua frota atual, trazendo uma embarcação mais antiga de volta ao serviço ou considerando uma nova embarcação, você pode contar com a Cummins – e não apenas para os motores. Nosso filtro de combustível/separador de água integrado Fleetguard SeaPro® com mídia NanoNet® reduz as etapas de filtragem, melhora o desempenho do motor e economiza dinheiro.

Vá para a água – e fique lá.

qsk95
Motor em destaque

QSK95

O potente QSK95 é um motor a diesel de cilindro V-16 de 4 tempos que fornece 2386 a 3132 kW | 3200 a 4200 hp.

Veja agora
qsk60 engine
Motor em destaque

QSK60

Nossas soluções de energia limpa ajudam você a atender aos padrões de emissões EPA Tier 4 Final e IMO Tier III – sem sacrificar nada de potência.

Veja agora
Fale conosco