Onan deniz jeneratörleri, rekreasyonel deniz gemilerine güvenilir güç sağlar. İster Meksika Körfezi'ndeki bir spor balığında gün geçirin ister lüks bir yatta Yunanistan'ın pastoral adalarını keşfederken rahatlık ve gönül rahatlığı için tasarlanan Onan jeneratör setleri, rekreasyonel teknelerin yüksek taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

 

ATLAYIN: Jeneratörler | Avantajlar | Ateşleme koruması | Cummins iş başındaİletişim

 

Deniz jeneratörleri

Güç gereksinimleriniz ne olursa olsun, Cummins sizi 4kW ila 110kW aralığındaki eksiksiz jeneratör yelpazemizle sizi karşılar.

 

Yardıma mı ihtiyacınız var? Size hangi jeneratör setinin en uygun olduğunu boyutlandırma aracımızı kullanarak keşfedin.

Sessiz ve muhteşem

Giderek artan sayıda olanaktan yararlanan günümüzün modern rekreasyonel tekneleri ile birlikte, güvenilir ve sürekli güç ihtiyacı olmazsa olmazdır. Onan jeneratörleri arka planda sessizce çalışır ve tüm kritik yüklere güç verir, böylece denizci- eğlenceye odaklanabilirsiniz. Ayrıca kapsamlı jeneratör setimiz ve rakipsiz servis ağımızla daha fazlasına ihtiyaç var mı?

 

Ateşleme koruması

ABD Sahil Güvenlik 33 CFR183 gerekliliklerine uygun olarak, ateşlemeye karşı korumalı ürünlerimiz rekreasyonel teknenizde size güvenli ve stressiz bir deneyim sunar. Ateşleme korumasının yolculuğunuzda sessiz ve güvenli şekilde nasıl güç sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

İç rahatlığı sağlayan ekstra koruma

Cummins, sektörde Kuzey Amerika'daki en büyük ve en geniş kapasiteli destek ağıyla desteklenen en iyi garantiye ve genişletilmiş garanti kapsamı planlarına sahiptir. Cummins'in jeneratörleriniz için en iyi korumayı sunduğundan emin olabilirsiniz.