14X™ HE Tandem Arka Tahrik Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Kuzey Amerika

Uygulamalar

CDBS Kamyonu
14X HE tandem arka tahrik aksı

Verimlilik yeniden gelişti. 100 yılı aşkın sürenin ardından, 14X HE tandem tahrik aksına yaptığımız en son geliştirme ile aks yeniliklerini sunmaya devam ediyoruz. Artık ileri akslarda standart bir seçenek olarak Meritor Lube Management System (MLMS) ile sunulan Dual MLMS, 14X tandeme göre %1,8'e varan verimlilik artışı ve yalnızca arka akslardaki MLMS'ye kıyasla %0,3 artış sağlar. Yakıt açısından verimli rulmanlar, yüksek verimli spiral konik dişliler ve süper hızlı oranlar, performans ve verimlilik için yeni bir standart belirleyerek müşterilerimize kârlı tasarruf sağlamaya devam eder.

Özellikler ve Avantajlar

  • Yüksek verimli (HE) rulmanlar
  • Hassas bitmiş dişlilere sahip spiral konik dişli tasarımı, iyileştirilmiş yüzey bitişi ve daha az sürtünme sağlar
  • Lazer kaynağı verimliliği artırır, dalgalanmayı azaltır ve dişli-diferansiyel muhafazası birleşim yeri bütünlüğünü iyileştirir
  • Yenilikçi Çift MLMS, yağ seviyesini azaltır ve dalgalanma kayıplarını en aza indirir
  • Gelecekte daha da hızlı gitme kapasitesine sahip süper hızlı oranlar mevcuttur

Videolar:

GAWR Sınıfı GCW Sınıfı Motor Torku Oranlar İleri Taşıyıcı Yağlama Hacmi Arka Taşıyıcı Yağlama Hacmi Muhafaza Duvar Kalınlığı Muhafaza Rayı   Diferansiyel Kilit
 40.000 lbs. 80.000 lbs. 1.850 ft. lbs'ye kadar 2.15 ila 3.90 13.9L 9.3L 0,375" (9,5 mm), 0,437" (11 mm) Standart, DualTrac DCDL Opsiyonel (Yalnızca İleri) 


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.