Especialistas em motores para mineração da Cummins

Underground Mining

Desde que abastecer a primeira pá a diesel em 1926, a Cummins forneceu ao setor de mineração soluções de energia confiáveis capazes de funcionar em qualquer ambiente, desde 900 pés subterrâneos até as areias duras de óleos do Ártico. Hoje, os produtos Cummins podem ser encontrados em uma variedade de equipamentos de mineração em todo o mundo, incluindo caminhões de transporte, escavadeiras, carregadeiras com rodas, mineradoras de superfície e caminhões de mineração.

Somos especializados em fornecer suporte de serviço de mineração de alta qualidade aos nossos clientes, que podem ser adaptados a cada local de mineração. Nossa equipe de serviço especializada usa as ferramentas e processos mais recentes para fornecer revisões de motores, recondicionamentos, reparos, manutenção e monitoramento da Cummins de alta qualidade que garantem o tempo de atividade máximo e o menor custo total de propriedade.

Cummins Service Technician

Reparos de motores

Os reparos no motor são concluídos por meio de uma rede de técnicos de serviço de campo modernos e totalmente equipados. Cada engenheiro de serviço possui os mais recentes equipamentos de diagnóstico e reparo e é treinado com o mais alto padrão. Todos os reparos estão sendo conduzidos de acordo com as diretrizes de solução de problemas e reparos da Cummins.

Benefícios

  • Frota completa de veículos de serviço equipados para suporte no local
  • Cada local autorizado mantém um estoque completo de peças originais Cummins  e consumíveis
  • Equipe de serviço treinada e qualificada
  • Trabalho realizado usando ferramentas avançadas de diagnóstico e reparo que seguem o processo de serviço QuickServe da Cummins
Entre em contato conosco para agendar seu reparo
Placeholder

Revisões de motor

Outra oferta especializada de serviços de mineração que é fornecida por nossa equipe de serviço especializada são as grandes revisões de motores. Da desmontagem à inspeção final, nossa equipe de serviço cuida do seu equipamento. 

  • Desmontagem, limpeza de componentes
  • Avaliação do bloco do motor e do virabrequim para garantir que ele atenda ou exceda as diretrizes da Cummins
  • Remontagem do motor usando peças originais Cummins antes dos testes finais

Opções de serviço de motor

Recondicionamento de motores

Os recondicionamentos de motores cummins se concentram em maximizar o tempo de atividade, ao mesmo tempo em que fornece um motor Cummins recondicionado que oferece desempenho confiável e durável.

Motores de substituição

Os motores de substituição Cummins oferecem uma ótima oportunidade para os clientes maximizarem o tempo de atividade, fornecendo uma substituição semelhante que pode ser instalada de forma rápida e fácil.

Motores de giro

Com os motores de giro Cummins, oferecemos design de opções flexíveis para atender às necessidades do cliente. Todas as opções são projetadas para dar suporte ao cliente, garantir disponibilidade imediata e máximo tempo de atividade.
ELIMINATOR
Eliminator

Disponível no KTA38, KTA50 e em todos os motores QSK MCRS, o Eliminator é uma combinação de fluxo total e sistema centrífugo que incorpora um núcleo de aço inoxidável permanente que elimina a necessidade de filtros de óleo descartáveis. Consiste em um sistema de mídia de filtro de dois estágios. O primeiro filtro peneira partículas de 20 mícrons, enquanto um separador centrífugo gira constantemente, depositando as partículas mais pesadas em um revestimento substituível.

O Eliminator usa a pressão do óleo no sistema de lubrificação para girar o separador centrífugo, não há carga adicional no motor, sem drenagem de potência ou economia de combustível. Esta opção reduz o custo de operação ao:

  • Eliminar o custo recorrente e a manutenção de filtros spin-on
  • Reduzir o tempo de inatividade nas trocas de filtro
  • Eliminar o custo de descarte de elementos do filtro usados
  • Melhorar a filtragem e reduzir o desgaste dos componentes, o que pode prolongar os períodos de revisão
  • Estender os intervalos de troca de óleo quando usado simultaneamente com amostragem de óleo e CENTINEL