Especialistas em motores marítimos

Quando você está no mar, nossa tecnologia trabalha tão duro quanto você. A Cummins desenvolve tudo, desde superiates e parques eólicos até OSVs e embarcações de transferência de tripulação com motores e geradores para ajudá-lo a realizar o trabalho.

Ninguém conhece seu negócio como você, exceto a Cummins. Sempre fomos levados a atender aos requisitos do cliente por meio de produtos e serviços abrangentes e de alta qualidade que maximizam o tempo de atividade e oferecem o melhor custo total de propriedade. 

Somos os especialistas que fornecem suporte de serviço marítimo de alta qualidade aos nossos clientes que pode ser adaptado a cada aplicação marítima com motor Cummins. Nossa equipe de serviço marítimo especializada usa as ferramentas e processos mais recentes para fornecer revisões de motores e grupos geradores marítimos de alta qualidade, recondicionamentos e reparos que minimizam o tempo de inatividade e o custo da embarcação.

Marine engine repairs

Reparos de motores

Por meio de uma rede de técnicos de serviço de campo modernos e totalmente equipados. Nossa frota está pronta para apoiar todas as embarcações marítimas com motor Cummins. Cada engenheiro de serviço possui os mais recentes equipamentos de diagnóstico e reparo e é treinado com o mais alto padrão. Todos os reparos estão sendo conduzidos de acordo com as diretrizes de solução de problemas e reparos da Cummins.

Benefícios

  • Frota completa de veículos de serviço equipados para suporte no local
  • Cada local autorizado mantém um estoque completo de peças originais Cummins e consumíveis
  • Equipe de serviço treinada e qualificada
  • Trabalho realizado usando ferramentas avançadas de diagnóstico e reparo que seguem o processo de serviço QuickServe da Cummins
Entre em contato conosco para agendar seu reparo
Major In Chassis Overhaul

Principais revisões de chassi

Outra oferta de serviço de especialistas marítimos que é fornecida por nossa equipe de serviço especializada é importante em revisões de motores de chassi. Desde a desmontagem até a inspeção final, nossa equipe de serviço cuida da sua embarcação. Nas revisões do chassi podem ocorrer a bordo da embarcação, tanto no porto quanto em uma doca seca.

  • Desmontagem, limpeza de componentes
  • Avaliação do bloco do motor e do virabrequim para garantir que ele atenda ou exceda as diretrizes da Cummins
  • Remontagem do motor usando peças originais Cummins antes dos testes finais
Fale conosco sobre revisões de chassi para sua embarcação
Cummins location

Recondicionamentos de motores

O programa de recondicionamento da Cummins oferece uma gama de opções de recondicionamento projetadas para atender às suas necessidades e atender às necessidades de ciclo de vida de sua embarcação marítima com motor Cummins. Os recondicionamentos de motores cummins se concentram em maximizar o tempo de atividade, ao mesmo tempo em que fornece um motor Cummins recondicionado que oferece desempenho confiável e durável.

Nosso abrangente recondicionamento abrangente de motores de alta potência é fornecido em nossos locais de serviço totalmente equipados e segue um processo, desde desmontagem até inspeção final, que se encaixa em três fases:

  1. Desmontagem, limpeza, avaliação e inspeção de componentes
  2. Submontagem de componentes e montagem do motor
  3. Teste de dinamômetro, ajuste final e pintura, bem como inspeção final
Fale conosco hoje sobre nosso programa de recondicionamento
Service Agreements

Contratos de serviço

Nossa equipe de aftermarket oferece cobertura abrangente por meio de seus planos de suporte de serviço que se concentram em:

  • Entrega de tempo de atividade
  • Manutenção de desempenho do produto
  • Redução do custo total de propriedade
  • Permitir que o cliente gerencie melhor os custos operacionais

Com foco em fornecer suporte de serviço de alta qualidade aos nossos clientes e trabalhar em parceria com estaleiros e revendedores, nossa equipe de aftermarket pode criar um contrato de serviço para se adequar a você.

Inicie as discussões conosco hoje

Motores de substituição

Cummins replacement engines for marine

Seu motor marítimo está perto do fim de sua vida útil? Por que não pensar em substituir o motor? O serviço de motor de substituição da Cummins oferece a você, o proprietário do barco, a oportunidade de manter sua embarcação atual funcionando como deveria. Além de fornecer uma alternativa econômica que minimize o tempo de inatividade.

Os motores de substituição oferecem uma ótima oportunidade para os clientes maximizarem o tempo de atividade, fornecendo uma substituição semelhante que pode ser instalada de forma rápida e fácil.

As experientes equipes de aftermarket e engenharia da Cummins podem fornecer um pacote de substituição completo e abrangente que maximiza o ciclo de vida do seu equipamento.

As vantagens da substituição do motor incluem:

  • Mais recentes especificações de desempenho da Cummins para melhor desempenho e economia de combustível
  • Peças 100% originais Cummins utilizadas para proporcionar a mais alta qualidade e durabilidade
  • Todos os motores testados antes do envio
  • Repotenciações de baixo custo ou sem custo para a mais nova tecnologia de motores Cummins
  • Apoio da rede global de serviços da Cummins

Promoção de peças marítimas

MARINE KITS FOR RECREATIONAL VESSELS

Kits marítimos para embarcações recreativas

Conte com os kits de manutenção marítima da Cummins para mantê-lo navegando com segurança quando estiver desfrutando da água. Nosso kit de cruzeiro e serviços contém as peças originais Cummins necessárias para atender sua embarcação antes que você desça na água.

A compra de um kit abrangente de manutenção marítima economizará tempo e dinheiro em comparação com a compra de peças individuais e você também receberá uma caixa sobressalente gratuita com cada kit de cruzeiro comprado.

Explore nossas páginas de promoções para obter mais informações

Atendimento da Cummins

Cummins Care

O Atendimento Cummins está disponível para todos os clientes e provedores de serviços de produtos Cummins. A Cummins Care Europe é integrada à equipe global de atendimento ao cliente da Cummins e tem a capacidade de vincular e utilizar conhecimento e sistemas, oferecendo suporte 24/7 365 para todos os produtos do mercado Cummins.

QUANDO SE CONECTAR COM A CUMMINS CARE...

  • Para identificar as especificações ou informações do motor e do gerador
  • Se você não conseguir encontrar ou identificar a peça necessária do motor e do gerador
  • Para resolver um problema ou fazer uma pergunta sobre suas ferramentas de serviço digital Cummins (Quickserve Online (QSOL), INSITETM)
  • Se você não conseguir entrar em contato com seu revendedor ou distribuidor Cummins local,
Como podemos ajudar você?

Para encontrar o revendedor de peças e serviços marítimos da Cummins mais próximo

Pesquisar aqui