Mobilidade comercial

Mobilidade comercial: geradores Onan

Grupos geradores a diesel, gasolina, GN, LP, hidráulicos e PTO de 2 a 19 kW

Os grupos geradores de mobilidade comercial da Cummins podem ajudar você a suprir todas as necessidades de energia de seu veículo. A Cummins fornece geradores de energia montados em veículos para:

  • Veículos de emergência
  • Veículos de serviços públicos
  • Veículos de serviços de saúde móveis
  • Veículos de estilo de vida
  • Unidades de shows e hospitalidade
  • Unidades de catering e consumidores
  • Veículos de transmissão
  • Veículos de serviços de utilidade pública
  • Veículos do governo
  • Veículos militares

Os revendedores certificados da Geração de Energia da Cummins podem ajudar a fornecer um sistema de energia da Cummins que pode proteger você e sua empresa de 2 kW a 19 kW. Os revendedores totalmente treinados e certificados da Cummins colaboram com a Cummins para fornecer soluções completas de energia. Os revendedores de Mobilidade Comercial da Cummins trabalham em estreita colaboração com o cliente para fornecer um serviço completo, desde o aconselhamento inicial na fase de orçamento e proposta, até a instalação, comissionamento e suporte vitalício de serviço e manutenção do gerador.

Estágio V

Gerador móvel comercial QD5000/HDKBB Onan

O QD5000 é um equipamento elétrico importante e confiável para uso em aplicações móveis, comerciais e residenciais. Está em conformidade com a mais recente certificação de emissões de Estágio V. Este gerador móvel comercial Onan vem como um pacote completo integrado para instalação fácil e de baixo custo, bem como com um silenciador fechado para maior silêncio e menor ruído, vibração, aspereza (NVH).

Modelo kW Hz Voltagem Ampères dB(A)* Fase Comprimento x Largura x Altura (mm) Peso (kg)
QD5000 / HDKBB 4,8 50 230 21 68 1 876 x 581 x 515 181 (úmido)

*A 3 m, antes da instalação, com meia carga

Grupo gerador a diesel na faixa de 50 Hz

Diesel na faixa de 50 Hz

Série silenciosa de mobilidade comercial a diesel (radiador remoto necessário)

Modelo kW Hz Voltagem Ampères dB(A)* Fase Comprimento x Largura x Altura (mm) Peso (kg)
QD7000 7 50 115/230 30,4 60 1 914 x 559 x 584 272
QD9500 9,5 50 115/230 41,3 62 1 1041 x 559 x 584 315
QD11000 11 50 115/230 47,8 62 1 1041 x 559 x 584 315
QD13500 13,5 50 115/230 58,7 63 1/3 1143 x 610 x 711 404
QD17500 17,5 50 115/230 76,1 63 1/3 1143 x 610 x 711 422
QD19000 19 50 115/230 82,6 63 1/3 1143 x 610 x 711 422

*A 3 m, antes da instalação, com meia carga

Especificações do radiador remoto

Modelo kW Hz Voltagem Ampères dB(A)* Fase Comprimento x Largura x Altura (mm) Peso (kg)
QD7000 7 50 115/230 30,4 60 1 430 x 368 x 508 272
QD9500 9,5 50 115/230 41,3 62 1 520 x 410 x 570 315
QD11000 11 50 115/230 47,8 62 1 520 x 410 x 570 315
QD13500 13,5 50 115/230 58,7 63 1/3 595 x 410 x 682 404
QD17500 17,5 50 115/230 76,1 63 1/3 595 x 410 x 682 422
QD19000 19 50 115/230 82,6 63 1/3 595 x 410 x 682 422

Série silenciosa de mobilidade comercial a diesel

Modelo kW Hz Voltagem Ampères dB(A)* Fase Comprimento x Largura x Altura (mm) Peso (kg)
QD5000 4,8 50 230 21 68 1 876 x 581 x 515 181
QD8000 8 50 230 35 66 1 1053 x 621 x 686 370

*A 3 m, antes da instalação, com meia carga

Série-padrão de mobilidade comercial a diesel

Modelo kW Hz Voltagem Ampères dB(A)* Fase Comprimento x Largura x Altura (mm) Peso (kg)
SD 6.0 6 50 115/230 52.1/26.1 75 1 942 x 533 x 610 233
SD 6.0 6 50       3 942 x 533 x 610 233
SD 8.0 8 50 115/230 70/35 76 1 1003 x 533 x 662 236
SD 8.0 8 50       3 1028 x 533 x 662 236

*A 3 m, antes da instalação, com meia carga

Conjunto gerador a gasolina e LP na faixa de 50 Hz

Gasolina e LP na faixa de 50 Hz

Série silenciosa de mobilidade comercial a LP

Modelo kW Hz Voltagem Ampères dB(A)* Fase Comprimento x Largura x Altura (mm) Peso (kg)
QG2300 LP 2,3 50 230 10 70 1 559 x 417 x 330 57
QG3300 LP 3,3 50 115/230 28.7/14.3 68 1 775 x 523 x 417 83

*A 3 m, antes da instalação, com meia carga

Série silenciosa de mobilidade comercial a gasolina

Modelo kW Hz Voltagem Ampères dB(A) Fase Comprimento x Largura x Altura (mm) Peso (kg)
QG2300 a gasolina 2,3 50 230 10 70* 1 559 x 417 x 330 57
QG3600 a gasolina 3,6 50 115/230 31.3/15.7 68* 1 775 x 523 x 417 83
QG5800 a gasolina 5,8 50 230 25,2 68** 1 853 x 563 x 425 132

*A 3 m, antes da instalação, com meia carga / **A3, instalação típica, com carga total

Folhetos de mobilidade comercial da Cummins

Entre em contato com a Cummins