Perguntas frequentes sobre o X15 2027
Este X15™ 2027 será produzido na fábrica de motores de Jamestown da Cummins em Nova York.
A plataforma X15 2027 é testada e comprovada em todo o mundo. Testes extensivos de campo e engenharia na América do Norte comprovam ainda mais a validação em várias marcas e aplicações de veículos.
A arquitetura utiliza um alternador de 48 volts de alta potência e acionamento por correia para fornecer energia para uma solução de aquecedor de pós-tratamento otimizada para padrões de emissão cada vez mais rigorosos. Essa tecnologia permite a redução da saída de NOx em todas as condições de operação (partida a frio, cargas leves, sem condições de carga) sem sacrificar a economia de combustível.
Em um nível de sistema, ou seja do motor e do pós-tratamento, espera-se que o peso permaneça neutro para o sistema X15 2024.
Em comparação com o X15 2024, os clientes podem esperar até 4% de aprimoramento na eficiência de combustível, com melhorias adicionais disponíveis por meio de recursos de trem de força.