Imagem de fundo
Motores para barcos-piloto que maximizam o tempo de atividade
Mantenha operações portuárias com motores para barcos-piloto com suporte global 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Esteja sempre pronto para a missão
Design inteligente
Mova sua frota com produtos habilmente projetados para atender aos requisitos de desempenho e conformidade exclusivos das operações marítimas.
Tecnologia de próxima geração
Melhore o desempenho com ferramentas digitais integradas como o PrevenTech e Fleetguard FIT que permitem ajustar sua operação.
Serviço sem complicações
Apoie sua operação com uma rede de serviço global que atua em parceria com você em tudo, desde o projeto da embarcação até a instalação e manutenção.
Maximizando a produtividade
Otimize a filtragem com Fleetguard
Fleetguard FIT é nosso separador de combustível/água avançado que reduz os estágios de filtragem, melhora o desempenho do motor e economiza dinheiro. Veja o que ele pode fazer por sua operação.
Mantenha seu porto funcionando de forma suave
Motor em destaque
QSB6.7
O QSB6.7 é compacto e oferece uma potência impressionante de 247 a 542 hp.
Motor em destaque
QSL9 para marinha
O QSL9 oferece uma operação limpa e silenciosa, praticamente sem fumaça de partida do sistema de combustível common-rail de alta pressão. A potência varia de 281 a 405 hp.
Motor em destaque
X15 para o setor marítimo
Com mais de dois milhões em uso atualmente, o X15 tem um histórico incomparável de potência e desempenho. Veja o que você pode fazer com até 600 hp.