Esteja sempre pronto para a missão

Design inteligente

Mova sua frota com produtos habilmente projetados para atender aos requisitos de desempenho e conformidade exclusivos das operações marítimas.

Tecnologia de próxima geração

Melhore o desempenho com ferramentas digitais integradas como o PrevenTech e Fleetguard FIT que permitem ajustar sua operação.

Serviço sem complicações

Apoie sua operação com uma rede de serviço global que atua em parceria com você em tudo, desde o projeto da embarcação até a instalação e manutenção.
fleetguard products

Maximizando a produtividade

Otimize a filtragem com Fleetguard

Fleetguard FIT é nosso separador de combustível/água avançado que reduz os estágios de filtragem, melhora o desempenho do motor e economiza dinheiro. Veja o que ele pode fazer por sua operação.

Vá para a água e fique lá

X15 engine
Motor em destaque

X15 de estágio V

Com mais de dois milhões em uso hoje em uma ampla variedade de aplicações, o X15 tem um histórico incomparável de potência e desempenho. Veja o que você pode fazer com até 600 hp.

Veja agora
qsk60 engine
Motor em destaque

QSK60

Projetado para as aplicações marítimas comerciais mais difíceis, a potência confiável do QSK60 agora está disponível com as certificações IMO III e Tier 4.

Veja agora
b4.5l engine
Motor em destaque

B4.5L

O B4.5 oferece grande potência no menor pacote marítimo para aplicações de propulsão e auxiliares.

Veja agora
kta38 engine
Motor em destaque

KTA38

Com um legado testado e aprovado que foi construído ao longo de 25 anos em ambientes marítimos comerciais desafiadores, o KTA38 oferece até 1500 HP em um motor V-12 a diesel de 4 tempos.