Cummins România SRL

Motoare Cummins

Cu o gamă de motoare diesel cuprinsă între 23 și 2600 kW, Cummins este capabil să satisfacă cele mai variate cerințe cu aplicare în industria auto, în domeniul industrial, feroviar, maritim, de apărare, agricultură, construcții, petrol și gaze sau energie.

Cummins România oferă motoare Cummins noi, motoare Cummins recondiționate, piese de schimb de origine și service calificat pentru următoarele aplicații:

  • Automotive – autoturisme, autoutilitare inclusiv camioane, autobuze sau vehicule speciale;
  • Feroviare – locomotive, automotoare;
  • Industriale – foraj, manipularea materialelor pentru întreținerea drumurilor;
  • Minerit– utilaje de minerit, instalații de foraj, încărcătoare;
  • Agricultură – tractoare, combine, încărcătoare;
  • Construcții – excavatoare, buldozere, încărcătoare frontale, macarale;
  • Petrol și gaze – grupuri de forță, instalații de foraj și extracție, stații de comprimare a gazelor;
  • Maritime - printr-o gamă completă de motoare de propulsie disponibilă atât pentru aplicații de agrement, cât și pentru aplicații comerciale. Gama este completată de integrarea de generatoare de curent auxiliare pentru oferirea de soluții la cheie.
Cummins poate oferi cea mai bună soluție din punct de vedere al costului de operare și al fiabilității.

Cummins Power Generation – grupuri electrogene și panouri de transfer (AAR-uri)

Grupul Cummins Power Generation produce grupuri electrogene diesel în care toate componentele majore (motor, alternator, șasiu, panou de control și paralelism) sunt proiectate și produse de către Cummins.

Cummins PowerGen produce o gamă vastă de generatoare de curent trifazate cu motoare pe motorină (diesel) sau pe gaz cu o gamă de puteri de la 17 la 3750 kVA.

Gama RLC (Residential and Light Comercial) cu puteri cuprinse între 17 și 550 kVA

  • Grupuri electrogene diesel fără carcasă sau izolate fonic;
  • Carcasele sunt proiectate să respecte cele mai stricte reglementări în ceea ce privește nivelul de zgomot cât și în privința protecției la intemperii.

Gama HHP ( High Horse Power) variază între 706 kVA și 3750 kVA

  • O gamă completă de generatoare, cu motoare industriale Cummins, cu funcționare în regim stand by (avarie) sau prime (producție).
  • O gamă de generatoare de curent personalizate pentru industria de închiriere, adecvate pentru a fi utilizate în condiții extreme;
  • Echipare standard cu panouri de comandă și paralelism între mai multe generatoare și/sau reteaua electrică.
 

Generatoarele Cummins sunt adecvate pentru utilizarea în toate sectoarele: rezidențial, civil, industrial, retail, telecomunicații, petrol și gaze, spitale, nave, șantiere de construcții și cariere.

Extrem de fiabile, produsele Cummins Power Generation sunt alegerea ideală pentru aplicațiile de urgență și producția continuă de energie.

Aftermarket – Service și piese de schimb originale

Cummins România oferă suport complet de service, reparații, întreținere, diagnoză și distribuție, piese de schimb și consumabile pentru întreaga gamă de produse Cummins atât direct cât și printr-o retea de distribuție acoperind întreg terioriul României:

  • Piese de schimb noi de origine
  • Motoare recondiționate și componente (ReCon™)
  • Service mobil
  • Reparații capitale
  • Filtre originale Cummins Filtration – Fleetguard
  • Lichide de răcire (antigel) – Fleetguard
  • Uleiuri motoare Cummins – Valvoline Premium Blue

 

Contact

Telefon & fax
Tel: 0040 215 290 450
Fax: 0040 215 290 457
 
Email
Solicitari generale: [email protected]
Cereri oferta Motoare Cummins: [email protected]
Cereri oferta Grupuri Electrogene:[email protected]
Cereri oferta Piese de schimb Cummins: [email protected]
Cereri oferta Service motoare Cummins: [email protected]
 
Adresă
Cummins Romania SRL
A1 Business Park, Hala I 4, Autostrada A1, km 13.7
077096 Dragomirești-Vale, Județul Ilfov
România

 

TERMENE ŞI CONDIŢII DE VÂNZARE / FURNIZARE DE SERVICII

TERMS AND CONDITIONS FOR SUPPLY OF GOODS AND SERVICES