INSITE, motor diyagnostikleri yapar ve PC'nizde elektronik motor bilgilerini görüntüler. Adım adım diyagnostikler, yerleşik motor çizimleri ve şematik diyagramlarla INSITE ile çalışmak kolaydır. Bu yazılım uygulamasını kullanmak sorun giderme süresini, hataları ve yanlış prosedürleri azaltacak ve aracınızı hızla yeniden yola çıkaracaktır.
Özellikler:
• Yolculuk bilgilerine hızlı erişim
• Parametreleri ayarlayın ve arıza bilgilerini hızlı ve kolay şekilde inceleyin/temizleyin.
• Uygulaması kolay sorun giderme yardımı
• Kablo ve sensör konumu şemaları
• Motor ve yolculuk bilgilerini ileride kullanmak üzere veya programlama şablonları olarak saklayın
Yazılım İndirmeleri
![]() |
1. Şirketinizin güvenlik duvarı bu dosyanın yüklenmesini engelleyebilir. Böyle bir mesaj almanız durumunda lütfen sistem yöneticinizle iletişim kurun. 2. Bilgisayarınızda Intel® Optane™ Drive etkinleştirildiyse lütfen Lisans Konfigürasyon Aracının düzgün çalışabilmesi için bu özelliği devre dışı bırakın. Intel Optane Drive'ı devre dışı bırakmakla ilgili lütfen Sistem Yöneticiniz ya da BT departmanı ile iletişime geçin. |
INSITE KULLANICILARININ DİKKATİNE: INSITE 8.8.0 piyasaya çıktı. Bu sürümde, müşterinin hazırlanması gereken özel bir gereksinim vardır:
- INSITE'ın güncellenmiş sürümünü çalıştırmak için kullanıcılar .NET 4.7.1 yazılımını yüklemiş olmalıdır. Bu, Windows'larını güncellememiş bazı kullanıcıları etkileyebilir. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki bilgilere veya sürüm notlarına bakın.
- Microsoft .NET Framework 4.7.1 Windows 10'da desteklenir.
İşletim sistemi sürümleri için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
İşletim Sistemi | Sürüm | Üretim numarası | |
---|---|---|---|
Windows 10< | 1607 | 10.0.14393 | |
Windows 10 | 1703 | 10.0.15063 | |
Windows 10 | 1709 | 10.0.16299 |
- Sürüm ve Özellik Notları
- NET Framework sistem gereksinimleri
- PC Sistem Gereksinimleri
- INSITE 8.5.0 Hızlı Başlangıç Kılavuzu
![]() |
2022 Kasım sonrasında INSITE artık 8.x OS veya daha düşük işletim sistemlerinde desteklenmeyecek. DESA aracı ŞUBAT4, 2022 tarihinden itibaren artık desteklenmeyecek ve yeni lisans verilmeyecektir. |
KURULUM TALİMATLARI
INSITE 8.8.0.exe 'nin kurulumu sırasında, tüm kurulum sırasında kullanıcı antivirüs algılama şüpheli dosyalar diyalog kutuları görebilir. Kullanıcının bunları kabul etmesine gerek yoktur.
KALİBRASYON GÜVENLİĞİ:
2020 sonunda, elektronik olarak kontrol edilen motor ürünleri için endüstri standardında şifrelemeyi kullanarak yeni motor kontrol modülü (ECM) kalibrasyon kodları yayınlandı. Bu ECM kalibrasyon kodları, yalnızca INSITE™ elektronik servis aracının 8.7.0 sürümünde ve daha yeni sürümlerinde desteklenir. Kullanıcıların yükseltme yapması gerekir aksi halde sonra INSITE™ içindeki QSOL veya Cal over web/ECM Kod Arama özelliği aracılığıyla indirilen kalibrasyonları kullanamayacaklar.
BU ZIP ŞUNLARI İÇERİR:
- INSITE™ 8.8.0
- Lisans Konfigürasyon Aracı 1.18
- INSITE™ Guidanz Servisi
- INSITE™ ARA
- Güncelleme Yöneticisi 8.3
- DESA (Dinamik Motor Sistemi Analizi)
KULLANICILARA NOT:
Kullanıcı INSITE 8.8.0 OTHER PACKAGE'ı kullanmak isterse, çıkarılan diğer paket yalnızca bir kez kullanılabilir. Kullanıcı bunu ikinci kez kullanmak isterse, kullanıcının çıkarılan paketi silmesi ve OtherPackage.zip dosyasını yeniden çıkartması gerekir.
- INSITE 8.8.0 - YAZILIM İNDİR
DOSYA ADI: insite8_08_0_0101.zip
DOSYA BOYUTU: 1.8 GB
➜ Bu paket, SADECE Güncelleme Yöneticisi ile INSITE'ın eski sürümünden yükseltme yapmak için kullanılır.
KURULUM TALİMATLARI
C:Temp dosyasına çıkarıldıktan sonra, Güncelleme Yöneticisi'nin yüklenmesi gerekir. Kaynağı Seçin > Other Packages (Diğer Paketler) dosyasına çıkardığınız klasörüne göz atıp seçin.
KULLANICILARA NOT:
Bir kullanıcı INSITE 8.8.0 Diğer Paket YA DA INSITE 8.8.1 Diğer Paketi kullanmak isterse çıkartılan diğer paket sadece bir kere kullanılabilir. Kullanıcı bunu ikinci kez kullanmak isterse, kullanıcının çıkarılan paketi silmesi ve OtherPackage.zip dosyasını yeniden çıkartması gerekir.
- INSITE 8.8.2 - DİĞER PAKET
DOSYA ADI: INSITE8.8.2.54_OtherPackage.zip
DOSYA BOYUTU: 277,8 MB
- INSITE 8.8.1 - DİĞER PAKET
DOSYA ADI: INSITE8.8.1.81_OtherPackage.zip
DOSYA BOYUTU: 322 MB
- INSITE 8.8.0.101 - DİĞER PAKET
DOSYA ADI: INSITE8.8.0.101_OtherPackage.zip
DOSYA BOYUTU: 2.0 GB
- INSITE 8.7.1.99 - DİĞER PAKET
DOSYA ADI: INSITE8.7.1.99_OtherPackage.zip
DOSYA BOYUTU: 320,7 MB
- INSITE 8.7.2.84 - DİĞER PAKET
DOSYA ADI: INSITE8.7.2.84_OtherPackage.zip
DOSYA BOYUTU: 267,6 MB
- INSITE 8.7.3.88 - DİĞER PAKET
DOSYA ADI: INSITE8.7.3.88_Other Package.zip
DOSYA BOYUTU: 335,3 MB
Bu yazılım mobil cihazlarda kullanılamaz. Ofis veya ev bilgisayarınıza indirmek için lütfen söz konusu cihazdan bu sayfaya geri dönün.
Yazılım Lisansı
INSITE™, Guidanz® ve PowerSpec dahil olmak üzere bazı Cummins yazılımları ve mobil uygulamaları, kullanım için benzersiz yazılım lisansları gerektirir. Lisanslar, bir Cummins yetkili distribütörü veya bayisi aracılığıyla edinilebilir. Lütfen gerekli iletişim bilgilerini bulmak için bize birkaç bilgi verin.
Sonuçlar
Eğitim Videoları
Eğitim Materyalleri
INSITE Genel Bakış, güncellendi19/3/2018 (Boyut: 6 MB)
Visão Geral do INSITE, Brezilya Portakizcesi (Boyut: 7 MB)
Lisans ve Lisans Konfigürasyon Aracına Genel Bakış, güncellendi 14/4/14 (Boyut: 3,8 MB)
INSITE 8.0.3 Yeni Özellik Eğitimi: ECM Kod Araması, güncellendi 11/5/15 (Boyut: 0,9 MB)
İş Emri Görüntüleri Nasıl Dışa Aktarılır/Yedeklenir/Eposta ile Gönderilir (Boyut:0,5 MB)