INLINE, motorunuzun ECM'sinden gelen iletişimleri çeviren bir veri bağlantı adaptörüdür. INLINE adaptörlerin şu üç modelini şu anda yerel Cummins bayinizden veya distribütörünüzden edinebilirsiniz:
INLINE™ MINI
INLINE ™ mini, Ağır Hizmet taşıtlarında kullanılan Bluetooth özellikli Araç Veri Bağlantı Adaptörü, bir mobil cihazın (örn. akıllı telefon veya tablet), yardımcı araç sistemlerine (örn. Motor, Şanzıman, Fren Sistemi) ait yerleşik Elektronik Kontrol Modülü (ECM) ile kablosuz olarak iletişim kurmasına olanak verir. The INLINETM mini, doğrudan aracın SAE J1939-13 diyagnostik konektörüne takılan 9 pimli entegre bir konketöre sahiptir.
- iOS ve Android uygulamaları ile uyumlu
- Düğmeye basılarak eşleştirme aktivasyonu
- Desteklenen protokoller: SAE J1939 (250 veya 500 Kb/s), CAN (250 veya 500 Kb/s), ISO 15765 (500 Kb/s), SAE J1708/J1587 (9600 b/s)
Tamamlanan Kablosuz Sertifikasyonları: ABD, Kanada, AB, Avustralya, Yeni Zelanda, Norveç, Şili, Peru, Çin, Kolombiya, Meksika, BAE, Guan, Porto Riko, Bosna Hersek, Gürcistan, Makedonya, Reunion, Trinidad ve Tobago, Japonya.
INLINE™ 6
INLINE™ 6 adaptör, 9 pimli bir seri konektör üzerinden PC'nizle iletişim kurabilir. 4 pimli standart bir kontektör üzerinden Evrensel Seri Veriyolu (USB) aracılığıyla da PC nizle iletişim kurabilir. The INLINE™ 6 adaptör, 25 pimli bir seri konektör üzerinden aracın güç sistemine, SAE J1708/J1587 veri bağlantısına ve iki CAN/J1939 veri bağlantısına bağlanır.
- Teknoloji ve Bakım Konseyinin RP1210 standardına tam uyumludur.
- Cummins kabin içi ortamı test gereksinimlerini karşılar.
INLINE™ 7
The INLINE™ 7 adaptörü, WiFi veya Bluetooth'un yanı sıra standart bir USB konektörü üzerinden Evrensel Seri Veriyolunu (USB) kullanarak bilgisayarınızla iletişim kurar. Bir sektör lideri olarak Cummins, üç bağlantı seçeneğinin hepsine sahip bir adaptörü piyasaya ilk sürenler arasındadır. INLINE™ 7, Teknoloji ve Bakım Konseyinin RP1210 standardıyla tam uyumludur ve ayrıca 1 megabaud'a varan destek dahil olmak üzere 250 ve 500 K baud destek sunar.
- Geniş yelpazedeki Cummins, OEM ve üçüncü taraf servis ve bilgi araçlarıyla çalışır.
- Teknoloji ve Bakım Konseyinin RP1210 standardına tam uyumludur.
- Desteklenen protokoller: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141 (K ve L Serisi)
Tamamlanan Kablosuz Sertifikasyonları: ABD, Kanada, AB, Avustralya, Yeni Zelanda, Brezilya, Norveç, Şili, Peru, Çin, Hindistan, Meksika, Mauritius, Madagaskar, Rusya, Guam, Porto Riko, Bosna Hersek, Gürcistan, Makedonya, Reunion, Trinidad ve Tobago, Mozambik, Namibya, Zambiya, Zimbabve, Güney Afrika, Türkiye, Uruguay, Japonya ve Arjantin.
INLINE™ Mini 16 pimli (Yalnızca Hindirtan ve Çin'de bulunur)
INLINE™ mini 16 pimli, Hafif ve Orta Düzey Hizmet taşıtları için Bluetooth özellikli Araç Veri Bağlantı Adaptörü, bir mobil cihazın (örn. Akıllı telefon veya tablet), taşıtın yardımcı sistemlerine (örn. Motor, Şanzıman, Fren Sistemi) ait yerleşik Elektronik Kontrol Modülü (ECM) ile kablosuz olarak iletişim kurmasını sağlar. INLINE™ mini 16pimli, doğrudan taşıtın SAE J1962/ISO15031-3 diyagnostik konektörüne takılan entegre 16 pimli konektöre sahiptir. İlaveten, bu ürünün temel özellikleri şunlardır:
- iOS ve Android uygulamaları ile uyumlu
- Düğmeye basılarak eşleştirme aktivasyonu
- Otomatik CAN veri hızı algılama
- Desteklenen protokoller: SAE J1939 (250 veya 500 Kb/s), CAN (250 veya 500 Kb/s), ISO 15765 (500 Kb/s), SAE J1708 (9600 b/s)
Yazılım İndirmeleri
![]() |
Şirketinizin güvenlik duvarı bu dosyanın yüklenmesini engelleyebilir. Böyle bir mesaj almanız durumunda lütfen sistem yöneticinizle iletişim kurun. |
NOT: INLINE 6 adaptörünüz varsa bu yazılıma dahil edilmiş INLINE 6 PC Sürücüsünü yüklemeniz gerekir. INLINE 6 Yazılımının kurulumu, Windows temelli, kendi kendine çalışan bilindik bir kurulumdur. Çalıştırılabilir kurulum dosyası (aşağıda gösterilmiştir), RP1210 uyumlu yazılım uygulamalarının, INLINE 6 adaptörle iletişim kurmasına olanak veren en son INLINE 6 PC Sürücüsünü yükler. Reflash yardımcı programının en son sürümü ve en son sürümün ürün yazılımı da bu yüklemeye dahil edilir ve aşağıda açıklandığı gibi yükleme programını çalıştırdığınızda PC'nizdeki uygun klasörlerine otomatik olarak yüklenir.
![]() |
INLINE 6 için teknik destek artık mevcut değildir ve 2022 sonunda kullanımı sonlandırılacaktır. INLINE 7 şu anda, INLINE 6 yerine kullanılabileceği birkaç bölgede kullanım için onaylıdır. INLINE 7 onayı bulunmayan bölgelerde satış sonrası pazarı RP1210 uyumlu adaptör kullanılabilir. |
Parça Numarası:2892092
(32-bit) İndir
Dosya Adı: INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
Dosya boyutu: 64.8 MB
İNDİR
(64-bit) İndir
Dosya Adı: INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
Dosya boyutu: 64.8 MB
İNDİR
REFLASH TALİMATLARI:
- Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak ilgili INLINE 6 zip dosyasını indirin (İşletim Sisteminiz 64-bit olmadığı sürece 32-bit dosyasını kullanmalısınız).
- zip/unzip yazılımı kullanarak yürütülebilir dosyayı açın ve çıkarın.
- Windows Başlat menüsünü tıklayıp ve Çalıştır'ı tıklayın.
- Gözat düğmesini tıklayın ve indirdiğiniz dosyayı bulun.
- En son INLINE 6 Sürücüsünü, reflash yardımcı programını ve ürün yazılımını PC'nize yüklemek için Tamam düğmesini tıklayın.
- Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- Elinizdeki DB25 kablosu ile, +8 V ila +50 V gücü, INLINE 6 adaptörüne bağlayın.
- INLINE 6 adaptörünü uygun PC bağlantı noktasına bağlamak için DB9F ila DB9M seri kablonuzu veya USB kablonuzu kullanın.
- Aşağıda bulunan Servis Talimatlarını ve Hızlı Başlangıç Kılavuzunu izleyin.
EK KAYNAKLAR:
Bu yazılım mobil cihazlarda kullanılamaz. Ofis veya ev bilgisayarınıza indirmek için lütfen söz konusu cihazdan bu sayfaya geri dönün.