Güvenilir deniz motorları ve jeneratörleri
İster Mississippi'de bir yukarı bir aşağı kargo taşıyor olun ister Akdeniz'de ailenizle birlikte seyir halinde olun, sizin için bir deniz motorumuz veya jeneratörümüz vardır.
Cummins iş başında
Suya açılın ve orada kalın

Öne Çıkan Motor
B4.5
B4.5 hem itme gücü (itiş) uygulamaları hem de yardımcı uygulamalar için en küçük deniz paketinde büyük güç sunar. Sessiz ve güvenilir olan bu motor, 110-250 hp veya 76 kW ila 186 kW aralığında güç arayan müşteriler için ideladir.

Öne Çıkan Jeneratör
Onan Deniz Jeneratörleri 4kW-65kW
Tekne üreticileri, kaptanlar, tekne sahipleri ve tersaneler tarafından tercih edilen Onan deniz jeneratörlerimiz, ateşleme korumalı seçenekler de dahil olmak üzere çeşitli modellerde temiz güç sağlar.

Öne Çıkan Motor
QSK60
Aslen zorlu ticari deniz uygulamaları için tasarlanmış olan QSK60'nin güvenilir gücü, şimdi piyasada IMO III ve Tier 4 sertifikalarıyla bulunmaktadır.