Güvenilir Güçle En Güçlü Bağınız: Cummins Transfer Şalterleri
Cummins Power Generation, ev uygulamalarından ticari ve kritik görevlere varan herhangi bir uygulamada güç kaynakları arasında güvenilir güç aktarımı için çok çeşitli transfer şalterleri ve bypass izolasyonları sunar.
Cummins entegre güç sistemi çözümlerinin bir parçası olarak, transfer şalterlerimiz (otomatik ve otomatik olmayan) kritik uygulamalarda arıza korumalı performans gösteren kanıtlanmış teknolojiye dayanır. Tüm transfer şalterlerimiz, esneklik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Ayrıca, Cummins jeneratör setleriyle (ana şalter ve paralel kontroller) eşleştirildiğinde, dayanıklı güç sistemi özelliklerimiz, maliyet tasarrufunu en üst düzeye çıkarırken güvenilir performans sağlar.
Standart şalterler piyasada, düşük voltaj uygulamalarının ve özel tasarımlı şalterlerin tüm deperlerinde benzersiz proje gereksinimlerine uyacak şekilde 40 ila 4.000 amp aralığında bulunur.
Özellikler ve olanaklar arasında şunlar bulunur:
- 200 kA'ya varan dayanma ve kapatma düzeyi
- 150 kA'ya varan kısa süre değerleri
- Sofistike PowerCommand® Kontrolleri
- Ağ iletişimi ve uzaktan izleme özelliği
- Olay kaydı, gelişmiş hata kodları, uyarı listeleri, güç olayı geçmişi ve kaynak istatistikleri ile gelişmiş diyagnostik özellikleri.
- İstatistikler diyagnostik kapasitesini iyileştirir
- Otomatik, otomatik olmayan, servis amaçlı olmayan ve servis girişi konfigürasyonları
- Bypass izolasyonu ve servis girişi konfigürasyonları
- Açık veya kapalı geçiş
- UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD ve NEMA ICS 10 dahil global kuruluş onayları
Cummins küresel dağıtım kanalı; jeneratörlerlerden, paralel ana şalterlerden ve otomatik transfer şalterlerinden, dünya çapında yüz binlerce kurulum yapmış yerel tasarım-inşa destek ve servis hizmetine varan tam entegre güç sistemlerinin tek kaynaktan tedarikçisidir.
PowerCommand Transfer Şalteri Uzaktan Sinyal Paneli ile kritik verilerle iletişimde kalın
PowerCommand Transfer Şalteri Uzaktan Sinyal Paneli, okuması kolay tek bir renkli LCD ekranda sekize kadar X Serisi transfer şalterini uzaktan izlemenize olanak verir.
Tek bakışta, transfer şalterinin pozisyonunu, kaynak kullanılabilirliğini ve aktif olay veya uyarı olup olmadığını görürsünüz.
Kullanımı kolay kullanıcı arayüzü; testleri başlatmak, transfer sürelerini geçersiz kılmak ve yükü uzaktan boşaltmak için kaynak voltajı, frekans ve uyarı günlüklerini ve komut işlevlerini içeren her transfer şalteri için ek bilgilere erişmenizi sağlar.
- Pazar lideri kolay kullanım sağlayan tasarım
- Renk kodlu sembol ve ikonlar
- Dokunmaya uygun geri bildirim düğmeleri
- Uzaktan izleme
- Ayrıntılı bilgi ve geçmiş
- Uzaktan test, geçersiz kılma ve boşaltma kontrolü
- Arıza ve olay bildirimi
- Voltaj ve frekans ölçümü
- X Serisi olmayan bir kontrolör için sabit kablo desteği