Sistem Seviyesinde Kontroller
ve Ana Şalter

Toplam güç sistemi kontrolüne erişiminiz

Cummins Power Generation çok geniş uygulama aralığı için 1960 başından bu yana güvenilir parallelleme güç çözümleri tasarlamaktadır.

Bu onlarca yıllık deneyim, güç sistemi kontrol alanı, çalışma felsefesi ve binlerce olası arıza modu hakkında derin bir bilgi birikimine dönüşüyor.

Basit veya karmaşık sistemler veya yenilenebilir enerji ve yeni güç teknolojilerinin entegrasyonu için, büyük resme odaklanabilmeniz için güç sistemlerinin karmaşıklığını ortadan kaldırırken, Cummins uzmanları herhangi bir uygulama için, her yerde konseptten tasarıma, teste, kurulum ve servise kadar her ayrıntıyı sunar.

Dijital Ana Kontroller

dijital ana kontrol ürünleri

Tam entegre denetim kontrol sistemleri paketimiz, piyasada bulunan diğer sistem seviyesi kontrollerinden daha fazla işlevsellik ve sağlam kontroller sağlar.


İşlevler ve kontroller arasında yerleşik dokunmatik ekranlar, birden fazla güvenlik düzeyiyle yerinde erişim, e-posta ve metin bildirimleriyle uzaktan erişim ve raporlama yer alır.


PowerCommand® Dijital Ana kontroller tasarlanmış, üretilmiş, test edilmiş ve üçüncü taraflarca UL891, IEC 61439-2, CSA {[ #3]}.2, Sismik ve CE ve birinci sınıf işlevsellik güvenilirliği ve kalitesi sağlar.

Dijital Ana Kontrol ürünlerini görün

Ana şalter

ana şalter ürün ekranı

Cummins Power Generation en güvenilir ve gelişmiş paralleştirme ana şalter ve sistm seviyesinde kontrollerin tasarımında endüstri lideridir. Gücün yüklere iletilmesini sağlamak için kaynakları hassas bir şekilde kontrol etmek ve yönetmek için en son PowerCommand teknolojisini ve mimarisini kullanmak.


Ana şalter çözümlerimiz, tek bir şebeke ve yük veri yolundan, aşağıdakiler gibi herhangi bir topolojide düzenlenmiş çoklu şebeke ve yük veri yollarına kadar tüm alçak ve orta gerilim uygulama ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır:

  • Yalıtımlı veri yolu
  • Jeneratör şebekeli yalıtımlı veri yolu
  • Ortak veri yolu
  • Tek transfer çifti
  • Ana bağlantı ana
  • Çoklu aktarım çiftleri,
  • veya herhangi diğer kişiselleştirilmiş topoloji
     
Ana şalter ürün sayfasını görüntüleyin

Sistem Seviyesinde Kontroller ürün yelpazemizi inceleyin

Tam sistem entegrasyonu

Cummins Entegre Güç Sistemlerinin tüm bileşenleri tamamen Cummins tarafından tasarlanmış, üretilmiş ve endüstrinin en yüksek güvenilirliğini sunmak için fabrikada test edilmiştir.

Cummins, jeneratör setleri ve paralel kontrollerinden sistem seviyesi kontrollere, ana şalterlere, transfer şalterlerine, mikro şebekeyi oluşturan bileşenlere ve uzaktan izlemeye olanak tanıyan dijital çözümlere varan ürünleriyle planlama ve tasarımdan hizmete alma ve sistemin kullanım ömrü boyunca servis yükseltmelerine kadar her aşamada yanınızdadır.

Entegre Güç Sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinin
Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.