PowerCommand® Kontrol 3300
Cummins Power Generation PowerCommand® Kontrolleri, tüm güç sistem uygulama ihtiyaçları için senkronizasyon, yük paylaşımı, koruma, ölçüm ve izlemeden sorum jeneratör seti dijital paralel çalışma kontrolleridir.
Tam otonom jeneratör seti kontrolü ve integrasyonunu, hassas frekans ve voltaj regülasyonu sunarlar. AmpSentry™ koruma, arıza algılama, alarm bildirimi ve NFPA 110 Seviye 1 uyumludur.
Tüm kontroller dağıtık mantık mimarisi ile tasarlanmıştır ve tam sistem entegrasynu ve güvenilirlik için başlatma dengelemesi, senkronizasyon, yük paylaşımı ve yönetim gibi tüm paralel çalışma fonksiyonlarından sorumludur ve sofistike koruma elemanları ile donatılmıştır.

Toplam Sistem Entegrasyonu
Çok sayıda sofistike kontrol bileşenlerini tek bir kontrol paketine entegre ederek, PowerCommand® Kontrolleri sistemin çalışma ömrü boyunca basit sistem kurulumu ve çalışmasını sağlayarak tüm entegre güç sistemi için güvenilir paralel çalışma kontrolü sağlar.

Güvenilirlik için tasarlandı
Tüm PowerCommand® kontrolleri güncel UL, NFPA, ISO, IEC, CSA ve CE standarlarına uyumlu olmak için tasarlanmış, imal edilmiş ve test edilmiştir. Cummins AmpSentry™ tarafından desteklenmiş kontroller her zaman kendilerini ve sistemi herhangi bir dahili hasardan önce korurlar.

Verinin Gücü
Cummins PowerCommand Cloud™ uzaktan izleme çözümü herhangi bir zamanda herhangi bir yerde sistem durumunuzu kontrol etmenizi ve kritik bildirimlere erişim sağlar.
Güç Uzmanları için Güç Uzmanları Tarafından Tasarlandı
Sistemlerimizin tüm ana bileşenleri - motor, alternatör, jeneratör setleri, aktarım şalterleri ve kontrol sistemleri - Cummins tarafından imal edilir. Bu ise sinerji içinde çalışmak üzere tasarlanmış tüm bileşenlerin optimize edilmiş performansını sağlar. Entegre tasarım basitleştirilmiş montajı ve tüm gereksinimleriniz için tek kaynağa bağlı servis prosesleri sağlar.
Cummins Gelişmiş Elektrik Servis ekibi , tedarik sonrası hizmetler ve mekanik ve elektrik yükseltmeler dahili global gelişmiş elektrik sistem hizmetleri sağlamak için adanmış proje yöneticileri ve servis teknisyenleri ile ortaklıklar kurar.