GTEC ürün ünite göstergesi, açık ve kapalı

GTEC Transfer Şalteri

Amper Değeri 40 - 2000

GTEC otomatik transfer şalteri, normal ve jeneratör seti kaynak izlemesi, jeneratör seti ilk çalışması ve yük aktarma fonksiyonları için küçük ve ekonomik bir paket içerisinde güvenilirlik ve esnekliği bir araya getirir. GTEC otomatik transfer şalterleri IEC acil durumları, bekleme ve opsiyonel bekleme uygulamaları için uygundur.

Burayı tıklayarak Teklif İsteyin

Genel Bakış:

GTEC transfer şalterinin mikroişlemcili kontrol panosu, kullanım miktarını ve acil durum için beklemede duran jeneratör gücünü izler. Şebeke gücü kesildiğinde veya yetersiz olduğunda, bu kumanda, jeneratörü çalıştırır ve ardından yükü şebekeden jeneratöre aktarır.  Şalter, kararlı şebeke gücü geri geldiğinde yükü otomatik olarak şebekeye aktarır. 

PowerCommand® 40-2 Transfer Şalteri Kontrol Panosu

Ana kaynak ve jeneratör seti izlemesi, jeneratör setinin ilk çalışması ve acil durum yedek güç uygulamalarına özel yük aktarım fonksiyonları için ihtiyaç duyduğunuz temel özelliklere sahip, karmaşık bir mikroişlemci temelli kontrol panosu. Kontrol panosu geniş yelpazedeki uygulama gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilen, yüksek düzeyde özelleştirilebilen müşteri girdileri/çıktıları içerir.

gtec-display-labelled.JPG

 

Kontrol panosunun özellikleri:

  • Dijital Ekran - The PowerCommand® 40-02 4 satırlı, arkadan aydınlatmalı LCD ekranında sistem durumunu, içerkle ilgili simgeleri ve uyarıları gösterir. Ekranda aynı zamanda, operasyonel durumu gösteren 9 adet kırmızı ve yeşil LED bulunur.
  • Teşhis ve Raporlama - Geliştirilmiş hata kodları ile detaylı olay günlüğü, alarm listeleri, güç olay geçmişi ve kaynak istatistikleri; servis zamanı teşhis etme becerilerine destek olurken raporlama gereksinimlerinin hepsini karşılama imkanı da sağlar.
  • Modbus ağ iletişimi - Modbus ağ iletişimi özelliğine sahip. Standart Modbus RTU RS485 bağlantısı (1 seri portu).
  • Kuru kontak (voltsuz) röle - Voltsuz dijital ayarlanabilir giriş ve çıkışlar PowerCommand® 40-20 kontrol panosunun tamamen esnek olmasını ve birçok uygulamada kullanılabilmesini sağlar.
  • Kişisel bilgisayar ve ön panel konfigürasyonları - Kişisel bilgisayar yazılımı kullanılarak modüller kolayca ayarlanabilir. Seçili ön panel düzenleme de ayrıca vardır.
  • Servis ve erişim kolaylığı - Minimum uca bağlantı gerektiren ve uyumlu terminal işaretleri olan yerleşik tak ve çalıştır kontrol panosu servisi kolaylaştırır.

 

Nerede Olursanız Olun, İşiniz Ne Olursa Olsun Cummins Uzmanlığı Her Zaman Yanınızda

Cummins, konu dijital ana kontrollerin servisi ve bakımı olduğunda müşterilerine rakipsiz bir iç rahatlığı sunar. 6 kıtaya yayılmış 190 aşkın ülkedeki global servis teknisyenleri, mühendisleri, 8,00 bayi konumları ve 500 parça dağıtımının desteklediği adanmış yerel irtibat yoluyla sınıfının en iyisi satış sonrası hizmetler.

Model Adı Amper Değeri
GTECA 40, 63
GTECB 100, 125
GTECC 160, 200, 225, 250
GTECD 350, 400, 500
GTECE 630, 800
GTECF 1000, 1250
GTECG 1600, 2000

 

Model Adı Amper Değeri Özellik Sayfası
GTECA 40, 63 SG-1478L
GTECB 100, 125 SG-1478L
GTECC 160, 200, 225, 250 SG-1478L
GTECD 350, 400, 500 SG-1478L
GTECE 630, 800 SG-1478L
GTECF 1000, 2000 SG-1478L
GTECG 1600, 2000 SG-1478L

Mikroişlemcili Kontrol Panosu:

  • Çok özellikli PowerCommand® 40-02 mikroişlemcili kontrol paneli, tüm ayarların ön panelden operatör kullanımını kolaylaştıracak şekilde yapılması akabinde standart olarak gelmektedir.

Çalışma Modları:

  • Kullanımdan jeneratör setine uygulaması
  • Programlanmış bir süre için her iki kaynaktan da yükü kesmek amacıyla açık programlı bir geçiş
  • Senkronizasyon kontrol izlemeli ve programlı geçiş yedeği ile açık geçiş
  • Yüklü ve yüksüz alıştırma ve test modu

Servis ve Erişim Kolaylığı:

  • Kapıya montajlı kontroller
  • Bol erişim yeri ve uyumlu bağlantı pazarlaması kolay erişim sağlar

Pozitif Anklaşman:

  • Mekanik anklaşman, güç kontakları ile kaynak-kaynak bağlantısını önler

Solenoid:

  • Güçlü ve ekonomik bir solenoid güç GTEC transfer şalteri

İleri transfer şalteri mekanizması:

  • İşlem öncesi bağlantı kesme özellikli gerçek transfer şalteri mekanizması

Aldığı derecelendirme:

  • Tabela derecelerine kadar olan uygulamalarda kullanılabilir

Ana Kontaktörler:

  • Çok kabuklu kanalları olan gümüş alaşımlı kontaktörler %100 yük kesimi için derecelendirilmiştir. Rutin kontaktör bakımı istemez ve %100 oranında sürekli akım derecesi sağlarlar
     


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.