Yenilikçi Çözümler

Akustik
Teknolojisi
Merkezi

Videoyu izle

Ses getiren bir tesis

akustik teknoloji merkezi

Cummins'in Fridley, Minnesota'daki Güç Sistemi fabrikasında bulunan Cummins Akustik Teknoloji Merkezi'nde (Acoustical Technology Center - ATC) insanın işitsel tanımasının tam aralığı olan 20 Hz'den 20.000 Hz'ye kadar kesinlik seviyesinde akustik veriyi test etme ve kaydetme becerisine sahip yarı yankısız ses test odası bulunmaktadır.

105 fit uzunluk, 80 fit genişlik ve 36,5 fit yüksekliğe sahip olan ATC dizel veya güç jenerasyonu sektöründe dünyadaki en büyüklerden biridir ve Cummins'in yenilik, hassas cihaz mühendisliğine ve sürdürülebilir bir gelecek için sessis ürünler sağlamaya olan adanmışlığının kanıtıdır.

Sürdürülebilirlikle uyumlu

Ekibin yenilik ve hassas cihaz mühendisliğine adanmışlığı ATC'nin inşasında kendini göstermektedir. Devasa boyutuna rağmen merkezin inşasında kullanılan materyallerin dörtte üçünden fazlası geri dönüştürülmüş veya kurtarılmış materyaldir.

Bina materyalleri arasında geri dönüştürülmüş veya kısmen geri dönüştürülmüş metal paneller, uçucu kül beton ve kuzey Minesota'da üretilmiş veya çıkarılmış çelik gibi lokal kaynaklı materyaller yer almaktadır. Buna ek olarak saha ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından terk edilmiş endüstri bölgesi olarak sınıflandırılmış bölgeye inşa edilmiştir.

aile evinin dışında kurulu ev jeneratörü

Kapsamlı test

Yaklaşık iki kişi konuşurken kadar ses çıkaran Cummins QuietConnect ev jeneratörü serisi geliştirmek için ATC'de 10.000 saat onay testi yürütüldü.

cummins powerbox kapama jeneratör setinin dışı

Sesi tutmak

ATC'de yapılan testler Cummins PowerBox jeneratör seti kapamaların tasarımında yardımcı oldu. Hassas akustik veriler kapamanın yüksek beygir gücüne sahip dizel QSK78 jeneratör setinin gürültüsünü yağmur sesine eşdeğer olacak şekilde engellediğini göstermektedir.

aile ve karavan kamp motorlu karavanları ile birlikte dışarıda gösterilen taşınabilir jeneratör

Azaltılmış ayak izi

ATC'de gerçekleştirilen kapsamlı testler sayesinde Cummins yeni taşınabilir jeneratör seti geliştirdi: önceki seriden %62,7% daha sessiz olan ve %50 daha fazla yakıt tasarrufu sağlayan Onan QG 2800i.

Yeniliğin en iyisi

0 K Hz ATC'de insanın işitsel tanımasının tam aralığı olan 20 Hz'den 20.000 Hz'ye kadar kesinlik seviyesinde akustik veri test edilip kaydedilebiliyor.

0 Tesisin tasarımında odanın iç kısmını andıran 2000 sayısının üzerinde yankısız yarıklar yer almaktadır.

0 °C Sofistike hava işleme sistemi saatte 11 mm Btu atık ısıyı hareket ettirerej her zaman %50 oranında nem ve 23°C sıcaklığı sağlar.

0 105 fit uzunluk, 80 fit genişlik ve 36,5 fit yüksekliği ile ATC 20 okul otobüsü sığacak büyüklüktedir.

Testte bariyerleri aşıyoruz

Video İzle

Ses liderleri ile ortaklık

Cummins olarak temel ses gereksinimlerinin ötesine geçen ürünler üretmeye inanıyoruz. Müşterilerimizin hayatlarını iyileştirecek güvenli ürünler üretmekle gurur duyuyoruz. ATC'deki ürünlerimizi test etmek isterseniz laboratuvarımızla hemen iletişime geçin!

Bize ulaşın
Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.