Hayata güç veren motorlar

100 yılı aşkın bir süredir imkansızı zorladık ve gücün nasıl üretildiğinin sınırlarını zorlayarak doğru zamanda doğru uygulama için doğru teknolojiyi sunduk.

Cummins Orijinal parçaları ve desteği ile hizmetinizdeyiz

Her zaman faal bir dünya için motor teknolojisi

Gelişmiş dizel ve doğal gaz motorlarından filo yönetimi uygulamalarına, gerçek zamanlı veri içgörülerine ve kablosuz yazılım güncellemelerine kadar, günü fethedebilmeniz için yenilikler yapıyoruz.

+

Yarının çalışma sahası

Bağlantıyı akıllı saha planlaması ve doğru ekipmanla birleştiren yöneticiler üretkenliği daha ileri taşıyabilir, güvenliği artırabilir ve genel maliyetleri azaltabilir.

Nasıl olduğunu keşfedin
+

Yeni enerji çekişleri

B6.7 ve L9 Performans Serisi Güç Üniteleri;vinçleri, kırıcıları, elekleri ve benzeri uygulamaları desteklemek için üretilmiş hazır paketler halinde gelir.

Ön İzleme
+

Yola devam edin

X15 Verimlilik Serisi, dijital hizmet çözümlerine daha hızlı erişim sağlayarak gelecekteki bakımın önüne geçmenize yardımcı olur.

Nasıl mı?

2020de 0 milyon motor üretildi

 0  milyar dolar her yıl araştırma ve teknolojiye harcandı

Müşterilerimiz için inovasyon yapan en iyi  0  mühendis

 0  küresel teknik merkez

Cummins'i iş başında görün

Cummins 6,7L Turbo Dizel Motor

Sınıfının en iyisi güç

Efsanevi Cummins 6,7L Turbo Dizelin 2021 modeliher zamankinden daha fazla güç, güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar. 420 hp ve 1.075 lb.-ft. tork sunan en son model benzersiz araç performansı ve çekiş sağlar.

Videoyu izle

Her Cummins motorunun arkasında bir hikaye vardır

"Bu kamyonlar en iyisi."

Çünkü efsanevi Cummins 6,7L Turbo Dizel, kaputun altında, Bruce Behner'ın işi için güvenilirliğe dair itibarını koruyor. 

Daha fazlasını duyun
Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.