Cummins X15 Üretkenlik Serisi Motor

X15 Üretkenlik Serisi (2020)

Güç 430 - 605 hp
321 - 451 kW
Tork 1650 - 2050 lb-ft
2237 - 2779 N•m
Sertifika EPA 2017

Ağır İşlerin Üstesinden Gelmek için Tasarlandı

Beton mikseri, çöp kamyonları, büyük damperli kamyonlar ya da ağır görev döngülerine sahip diğer araçlarla çalışıyorsanız, yeni Cummins X15™ Üretkenlik Serisi, ihtiyacınız olan torku, tepkiselliği ve sağlam dayanıklılığı sunmaktadır.

Uygulamalar

Ağır Hizmet Kamyonu Kamyon Ekipmanı Üreticileri ve Karoser Üreticileri Motokaravan ve Karavan Motorları Yangın ve Acil Durum Özel Hizmet

Genel Bakış:

Değerler tablosunda "V" işareti ile kolayca tanınan Üretkenlik Serisi ürünler, 15 litre kategorisindeki diğer tüm motorlara kıyasla daha yüksek çıkış kapasitesine (2050 lb-ft azami torkla 605 hp'ye kadar) sahiptir. Daha da önemlisi, bileşen seti gaz pedalına mükemmel tepki verir. Yani tam yükte yokuş çıkarken istediğiniz hıza ulaşmak için bol bol güç sunar.

Her İki Dünyanın En İyisi

430-500 hp arası güçlerdeki 2020 X15 Üretkenlik Serisi modeller, Cummins X15 Verimlilik Serisi modellerle aynı donanım setini kullanır. 565-605 hp arası yüksek çıkışlı modeller, X15 Performans Serisi modellerin yüksek kapasiteli bileşenlerini kullanır. Bu ikili mühendislik stratejisi X15 Üretkenlik Serisinin, güç taleplerini karşılarken yakıt tasarrufunu ve işletme giderlerini optimize eden çıkışa sahip olmasını sağlamaktadır. Devir seviyeleri, ilgili uygulamanın çalışma gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlanır. Cummins, X15 Üretkenlik Serisi motorlarda Motor Arka Enerji Çekişi (REPTO) ve Motor Ön Enerji Çekişi (FEPTO) seçenekleri sunmaya devam etmektedir.

Yerel Bayi Bul

Yapılan İyileştirmeler

2020 için X15 sınıfları, sistemin tamamında daha yüksek verimlilik sağlayan genel hava işleme iyileştirmeleri için geliştirilmiş turboşarj aerodinamiği ve yüksek performanslı EGR soğutucusu sunmaktadır. X15'in sınıfının en iyisi motor frenlemesi bile EGR Destekli Frenleme ile daha da iyileştirildi. Daha güçlü tasarım, daha güvenilir performans anlamına gelir.

Her Zaman Çalışmaya Hazır

Cummins'ten güç alan bir makine satın aldığınızda, güçlü, güvenilir ve dayanıklı bir motordan çok daha fazlasına sahip olursunuz. Gelişmiş teknolojiyi ve Kuzey Amerika'nın en kapsamlı ve yetkin parça ve servis ağı (3500'i aşkın tesis) olan Cummins Care'den 24/7/365 hizmet kapsamını elde edersiniz. X15 motorlarda, bir hata oluşması durumunda hızla analiz yapılmasını sağlayan, kendini kanıtlamış Connected Diagnostics sistemimiz bulunmaktadır. Uzaktan (Over-the-Air- OTA) motor özelleştirme teknolojimiz olan Connected Calibrations™, motorunuzun kalibrasyonunu iş yaptığınız sahada yükseltmenizi sağlar. En yeni konfigürasyonu almak için bir bayiyi ziyaret etmeniz gerekmez. Yaptığımız her şey, daha fazla kâra giden en hızlı yol olduğundan çalışılamayan süreleri en aza indirmek ve üretkenliği artırmak için tasarlanmıştır.

Genel Optimizasyon

X15 Üretkenlik Serisinde optimizasyon, temel motorla bitmez, hatta tam olarak oradan başlar. Cummins, her bileşenin entegre ve çalışmanız için optimize olmasını sağlamak için Tek Modüllü son işleme, VGT turboşarj ve Fleetguard filtreler gibi ilgili teknolojiler üretmektedir. Cummins, entegre güç aktarma sistemlerinde işbirliği yapmak için şanzıman üreticileriyle birlikte çalışmada onlarca yıllık deneyime sahiptir. Bu sayede hem uygulamanız için en iyi motoru ve en iyi şanzımanı elde edersiniz, hem de bunların sorunsuz biçimde birlikte çalışması için optimize edilmiş olmasının rahatlığını yaşarsınız.

 

Açıklanan Beygir Gücü 430-605 hp
321-451 kW
Azami Tork 1650-2050 lb-ft
2237-2779 Nm
Ayarlı Hız 2000-2100 RPM
Debriyaj Kavrama Torku 1000 lb-ft
1356 Nm
Silindir Sayısı 6
Sistem Ağırlığı 3152 lb
1430 Kg
Motor (Kuru) 2961 lb
1343 Kg
Satış Sonrası Sistemi 191 lb
87 Kg

 

Model Adı Beygir gücü Azami Tork (Nm) Ayarlı RPM
X15 430V 430 (320 kW) 1650 @ 950 2000
X15 470V 470 (350 kW) 1750 @ 950 2000
X15 500V 500 (370 kW) 1850 @ 950 2000
X15 565V 565 (420 kW) 1850 @ 1150 2000
X15 605V 605 (450 kW) 1850 @ 1150 2000
X15 605V 605 (450 kW) 2050 @ 1150 2000

 

Motorlu Karavan ve Karavan 
565 - 605 hp (421 - 451 kW)
1850 - 1950 lb-ft (2508 - 2643 N•m)

Yangın ve Acil Durum
505 - 605 hp (376 - 451 kW)
1850 - 2050 lb-ft (2508 - 2779 N•m)

 

vocational-truck-image.png

  • VGT Turboşarj - Çabuk hızlanma için yüksek düzeyde güvenilir ve hassas tasarım
  • XPI Yakıt Sistemi - Yüksek basınç, endüstri lideri yakıt tasarrufu ve daha sessiz çalışma için her döngüde birden fazla enjeksiyon yapılmasını sağlar
  • Single-Module™ Satış Sonrası Sistemi - Daha yüksek kül kapasitesi ve daha uzun bakım aralıkları sunan kompakt ve hafif bir sistem
  • Fleetguard Yakıt ve Yağ Filtreleri - Üstün tutma kapasitesi, daha iyi koruma ve daha uzun servis aralıkları sağlar
  • Yüksek Kapasiteli Elektronik Kontrol Modülü - Bu modül, tüm alt sistemlerden veri girişlerinin tam entegrasyonunu sağlayarak performansı iyileştirir
  • Cummins Motor Freni - 600'e varan frenleme beygir gücü ile endüstrinin en güçlüsüdür. Daha güçlü frenleme kapasitesi servis frenlerindeki aşınmayı ve değiştirme masraflarının azaltır
ÖĞE ZORLU
 
Kısa Mesafe
<5,0 - 5,9 MPG
NORMAL
6,0 - 6,9 MPG
HAFİF
>7,0 MPG
YAĞ DEĞİŞTİRME ARALIĞI 25.000 Mil
40.000 Km
40.000 Mil
64.000 Km
50.000 Mil
80.000 Km
75.000 Mil
120.000 Km
VALVOLINE PB1 İLE X15 YAĞ DEĞİŞTİRME 30.000 Mil
48.000 Km
45.000 Mil
72.000 Km
55.000 Mil
89.000 Km
80.000 Mil*
130.000 Km
CUMMINS OILGUARD İLE X15 YAĞ DEĞİŞTİRME uzatma mevcuttur uzatma mevcuttur uzatma mevcuttur 100.000 Mil*
112.000 Km
YAKIT FİLTRESİ2 25.000 Mil
40.000 Km
40.000 Mil
64.000 Km
50.000 Mil
80.000 Km
75,000 Mil**
120.000 Km
DİZEL PARÇACIK FİLTRESİ3 250.000-400.000 Mil
400.000-640.000 Km
  400.000-600.000 Mil
640.000-960.000 Km
600.000- 800.000 Mil
960.000-1.300.000 Km
DEF FİLTRESİ 250.000 Mil
400.000 Km
  280.000 Mil
448.000 Km
300.000 Mil
480.000 Km
SUBAP AYARI 500.000 Mil
800.000 Km
  500.000 Mil
800.000 Km
500.000 Mil
800.000 Km

* Cummins, Valvoline Premium Blue'yu (PB 8600ES) önerir
** Yakıt filtresi aralığının 60.000 milden 75.000 mile çıkarılması, Cummins servis ağından alınabilecek uzatılmış filtrenin kullanılmasını gerektirir.

1 - Cummins OilGuard yağ analizi programı ile 80.000 mile varan yağ değiştirme aralığı.
2 - Premium Blue kullanıcıları için yakıt filtresi değiştirme aralığı ODI ile uyumludur.
3 - DPF temizlenirken bakım lambası yanar.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.