2021 X15 Üretkenlik Serisi Motor

X15 Üretkenlik Serisi (2021)

Güç 430 - 605 hp
321 - 451 kW
Tork 1650 - 2050 lb-ft
2237 - 2779 N•m
Sertifika EPA 2021

Teslimat Gücü

En zorlu uygulamalar için optimize edilmiş beygir gücü ve tork eğrileriyle her iki yarımkürede en iyisini elde edersiniz.  İster dört akslı damperli kamyonlarla ham madde taşıyor olun, ister eyaletler arasında 130.000 lbs götürüyor ya da çok amaçlı bir kategoriye giriyor olun, EPA2021 X15 Verimlilik Serisi ile arzu ettiğiniz her tür güç veya verimlilik karışımına erişebilirsiniz. 

Uygulamalar

Ağır Hizmet Kamyonu Kamyon Ekipmanı Üreticileri ve Karoser Üreticileri Motokaravan ve Karavan Motorları Yangın ve Acil Durum Özel Hizmet

Genel Bakış:

Değerler tablosunda "V" işareti ile kolayca tanınan Üretkenlik Serisi ürünler, 15 litre kategorisindeki diğer tüm motorlara kıyasla daha yüksek çıkış kapasitesine (2050 lb-ft azami torkla 605 hp'ye kadar) sahiptir. Daha da önemlisi, bileşen seti gaz pedalına mükemmel tepki verir. Yani tam yükte yokuş çıkarken istediğiniz hıza ulaşmak için bol bol güç sunar.

Her İki Dünyanın En İyisi

430-500 hp aralığındaki 2021 X15 Üretkenlik Serisi değerleri, Cummins X15 Verimlilik Serisi değerlerine sahip bir donanım setini paylaşır.  565-605 hp arası yüksek çıkışlı modeller, X15 Performans Serisi modellerin yüksek kapasiteli bileşenlerini kullanır. Bu ikili mühendislik stratejisi X15 Üretkenlik Serisinin, güç taleplerini karşılarken yakıt tasarrufunu ve işletme giderlerini optimize eden çıkışa sahip olmasını sağlamaktadır. Devir seviyeleri, ilgili uygulamanın çalışma gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlanır. Cummins, X15 Üretkenlik Serisi motorlarda Motor Arka Enerji Çekişi (REPTO) ve Motor Ön Enerji Çekişi (FEPTO) seçenekleri sunmaya devam etmektedir.

Yerel Bayi Bul

Yapılan İyileştirmeler

2021 için X15 değerleri, genel hava işleme iyileştirmeleri ve sistem genelinde daha fazla verimlilik için daha büyük turboşarj hava akışı ve yüksek performanslı bir EGR soğutucusu sağlar.  X15'in sınıfında en iyisi motor freni bile EGR Destekli Frenleme ile daha iyi hale getirildi.  Daha güçlü tasarım, daha güvenilir performans anlamına gelir.

Her Zaman Çalışmaya Hazır

Cummins'ten güç alan bir makine satın aldığınızda, güçlü, güvenilir ve dayanıklı bir aktarma sisteminden çok daha fazlasına sahip olursunuz.  Gelişmiş teknolojiyi ve Kuzey Amerika'nın en kapsamlı ve yetkin parça ve servis ağı (3500'i aşkın tesis) olan Cummins Care'den 24/7/365 hizmet kapsamını elde edersiniz. X15 motorlarda, bir hata oluşması durumunda hızla analiz yapılmasını sağlayan, kendini kanıtlamış Connected Diagnostics sistemimiz bulunmaktadır. Uzaktan (Over-the-Air- OTA) motor özelleştirme teknolojimiz olan Connected Calibrations™, motorunuzun kalibrasyonunu iş yaptığınız sahada yükseltmenizi sağlar. En yeni konfigürasyonu almak için bir bayiyi ziyaret etmeniz gerekmez. Yaptığımız her şey, daha fazla kâra giden en hızlı yol olduğundan çalışılamayan süreleri en aza indirmek ve üretkenliği artırmak için tasarlanmıştır.

Genel Optimizasyon

X15 Üretkenlik Serisinde optimizasyon, temel motorla bitmez, hatta tam olarak oradan başlar. Cummins, her bileşenin entegre ve çalışmanız için optimize olmasını sağlamak için Tek Modüllü son işleme, VGT turboşarj ve Fleetguard filtreler gibi ilgili teknolojiler üretmektedir. Cummins, entegre güç aktarma sistemlerinde işbirliği yapmak için şanzıman üreticileriyle birlikte çalışmada onlarca yıllık deneyime sahiptir. Bu sayede hem uygulamanız için en iyi motoru ve en iyi şanzımanı elde edersiniz, hem de bunların sorunsuz biçimde birlikte çalışması için optimize edilmiş olmasının rahatlığını yaşarsınız.

Açıklanan Beygir Gücü 430-605 hp
321-451 kW
Azami Tork 1650-2050 lb-ft
2237-2779 Nm
Ayarlı Hız 2000 - 2100 RPM
Debriyaj Kavrama Torku 1000 lb-ft
1356 Nm
Silindir Sayısı 6
Sistem Ağırlığı 3152 lb
1430 Kg
Motor (Kuru) 2961 lb
1343 Kg
Satış Sonrası Sistemi 191 lb
87 Kg

X15 Üretkenlik Serisi değerleri, 500 hp veya altı seçildiğinde X15 Verimlilik Serisi ile aynı motor donanımını kullanır.  Bu değerler, standart X15 Verimlilik Serisi değerlerine kıyasla 950 RPM ve ilave 300 rpm'den itibaren ya da motor çalışma aralığında makismum torka erişmeyi sağlar.  Bu ekstra devir aralığı, en yüksek güce daha uzun süre erişim sağlayarak en zorlu görevlerin üstesinden gelmenize yardımcı olur. 

Değerler Beygir gücü (Kw) Azami Tork Lb-ft @ 950 RPM (n*m)
X15 430V 430 (321) 1650 (2237)
X15 450V 450 (336) 1650 (2237)
X15 450V 450 (336) 1750 (2373)
X15 470V 470 (350) 1750 (2373)
X15 500V 500 (373) 1650 (2237)
X15 500V 500 (373) 1850 (2508)

 

500 beygirgücünün üstündeki X15 Üretkenlik değerleri X15 Performans Serisinin donanım kapasitesini artırır.  En zor ve zorlu uygulamaların bile üstesinden gelmek için tasarlanmış olup, 605 beygirgücüne ve 2.050 lb-ft'e varan tork değerleri aracın, neredeyse her şeyi çekmesini, itmesini veya taşımasını sağlar. 

Değerler Beygir gücü (Kw) Azami Tork Lb-ft @ 1000 RPM (n*m)
X15 565V 565 (421) 1850 (2508)
X15 605V 605 (451) 1850 (2508)
X15 605V 605 (451) 2050 (2779)

 

Tork Eğrileri:

Verimlilik donanımı tork eğrileri

performans donanımı tork eğrileri

Beygirgücü Eğrileri:

Verimlilik donanımı hp eğrileri

performans donanımı hp eğrileri

VGT Turboşarj - Cummins X15 motorlarında kullanılan VGT Turboşarjın patentli kayar nozul halkası, düşük motor hızlarında daha yüksek takviye basınçları sağlar.  2021'de, 7. nesil VGT, yeni tekerlek seçenekleri ve çoklu açıklıklı davlumbaz tasarımı %5 daha fazla turboşarj verimliliği sağlar. 

XPI Yakıt Sistemi - Yüksek basınç, sektöründe lider yakıt tasarrufu ve daha sessiz çalışma için döngü başına birden fazla enjeksiyon olayına olanak verir.  Standart bir termal devridaim valfi ile, X15 en zorlu hava koşullarının bile üstesinden gelmeye hazırdır

Single-Module™ Satış Sonrası Sistemi - Kompakt ve hafif olan Single Module (Tek Modül) Satış Sonrası Sistemi, daha iyi ısı yönetimi ve tutma sağlar. Önceki son işlem sistemlerine kıyasla daha fazla yakıt tasarrufu sağlar. Daha büyük kül kapasitesi ve optimize edilmiş akış tasarımı ile müşteriler, ağır hizmet uygulamalarında önceki sistemlere kıyasla DPF ile alakalı bakım konusunda önemli bir gelişme göreceklerdir. 

Fleetguard Yakıt ve Yağ Filtreleri - Fleetguard'ın LF14001NN yağlama yağı ve FF5971NN yakıt filtreleri, 100.000 mile varan bakım aralıklarına izin verir* ve performansı gerçek dünyadan koşullarda optimize edilmiş patentli NanoNet® malzeme teknolojisinden yararlanarak motorda daha az baskı oluşturur.  4 mikron kadar küçük tüm zararlı yakıt partiküllerinin %99,2'sini yakalayarak, motor ve enjektörleri her türlü kirlenmeye karşı en iyi şekilde korur. 

*Oil GuardTM analiz programına tabi 100.000 mil bakım aralıkları

Yüksek Kapasiteli Elektronik KOntrol Modülü - 2021 X15 serisinin 2450 ECM'si gelişmiş bağlantı ve aktarma sistemi becerileri sağlar.  Elektronik kontrol modülü, tam entegre son işlem ve motor sistemi kontrolleri ile performansı optimize eder. 

Cummins Motor Freni - 600'e varan frenleme beygir gücü ile endüstrinin en güçlüsüdür. Daha güçlü frenleme kapasitesi servis frenlerindeki aşınmayı ve değiştirme masraflarının azaltır

ÖĞE ZORLU
<5.0 MPG
Kısa Mesafe
5,0 - 5,9 MPG
NORMAL
6,0 - 6,9 MPG
HAFİF
>7,0 MPG
YAĞ DEĞİŞTİRME ARALIĞI 25.000 mil 50.000 mil 60.000 mil 75.000 mil
VALVOLINE PB İLE X15 YAĞ DEĞİŞTİRME 30.000 mil 55.000 mil 65.000 mil 80.000 mil
CUMMINS OILGUARDTM İLE X15 YAĞ DEĞİŞTİRME uzatma mevcuttur uzatma mevcuttur uzatma mevcuttur 100.000 mile kadar
YAKIT FİLTRESİ* 25.000 mil 50.000 mil 60.000 mil 75.000 mil

Kısa, Normal veya Hafif aralıklar için boşta kalma süresi ve güç çıkışı (PTO) süresi yüzdesi toplamı, 40% değerinden fazlaysa, bir sonraki düşük boşaltma aralığını kullanın.
*Premium Blue kullanıcıları için yakıt filtresi değiştirme aralığı ODI ile uyumludur. 

 

ÖĞE ZORLU
<5.5 MPG
NORMAL
5,5 - 6,5 MPG
HAFİF
>6,5 MPG
DPF Kül Bakımı*** 250.000 - 400.000 m 400.000 - 600.000 mi 600.000 - 800.000 mi
DEF 300.000 mi / 6.750 SAAT
Supap Mekanizması 500.000 mi / 10.000 saat / 60 AY
Tahrik Kayışları 500.000 mi / 10.000 saat / 60 AY
Karter Havalandırma Deliği Yok
HC Dozlayıcı Yok

***Cummins, DPF kül bakım aralığında DPF'nin temizlenmesi yerine Cummins orijinal DPF'lerinin kullanılmasını önerir.  Kullanıcılar, DPF bakım arıza lambasını (FC5383) kullanarak daha uzun DPF kül bakımı deneyimi yaşayabilir. 



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.