X15 Performans Serisi (2021)
391 - 421 kW
2237 - 2779 N•m
İcra Etmek için Gereken Güç
Yenilenmiş bir X15 Performans Serisi, 2021 için yenidir ve EPA ve Sera Gazı Faz 2 gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. X15 Performans Serisi 2017 sürümünden bu yana güncellenirken, X15 Verimlilik Serisi ile 2020'den beri birçok donanım değişikliği üretimde olmuştur. Çalışma Süresi, iyileştirilmiş Toplam Sahip Olma Maliyeti ve Çalışma Kolaylığı göz önünde bulundurularak üretilmiş 2021 X15 Performans Serisi, performans için güce ihtiyaç duyan sürücülerin ilk tercihidir.
Uygulamalar
Genel Bakış:
Çalışma Süresi
2021 X15 Performans Serisinde, 2020 X15 Verimlilik Serisi ile başlayan temel ürün iyileştirmeleri bulunur ve Cummins geçmişindeki en başarılı ürün lansmanını ortaya koymuştur. Bu güne kadarki en iyi "Yüzde Sıfır Dokunma" ve en düşük "Sıfır Dokunma Yüzdesi" ölçümleri ile Cummins, 2021 X15 ürün serisi ile bu trendin süreceğini beklemektedir.
Cummins, sektördeki en uzun servis aralıklarını sunarak sizi yolda ve servis alanının dışında tutar.
Daha Düşük Toplam Edinme Maliyeti
%2'ye varan yakıt tasarrufu iyileştirmeleri sağlayarak yıl başına harcanan yakıt miktarını azaltmada uzun bir yol kat edebilir. X15 Performans Serisi, sektördeki en güçlü motor frenlerini ve sürücüleri daha uzun süre en üst viteste daha uzun süre tutmak için daha iyi geri çekilme (lug-back) becerilerini dahil ederek, her zaman istediğiniz yakıt tasarrufuyla size ihtiyacınız olan gücü verir. Ayrıca sektördeki en uzun servis aralıklarıyla, ekipmanınızın bakımı için daha az para harcayacak ve ondan daha fazla yararlanacaksınız.
Kolay Çalışma
X15 Performans Serisi, ağır yük taşımacılığı, birinci sınıf uzun mesafeli nakliye ve performans odaklı müşteriler için optimize edilmiştir. Klasik karayolu müşterileri için tasarlanmış üç değer ve 605 beygir gücüne varan Üretkenlik Serisi değerleriyle, operasyonunuza uygun değeri belirlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ayrıca Cummins PowerSpec Web ile, aktarma sisteminizi karşılaştırabilir ve konfigüre edebilirsiniz.
Sürücülerin daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için, X15 Performans Serisi artık SmartCoast ve Tahmini Sabit Hız Kontrolü gibi aktarma sistemi özellikler sunmaktadır.
Cummins tarafından desteklenir
Kuzey Amerika'da 3700'den fazla yetkili servis ve satış lokasyonu ile koruma altında olursunuz. 2 yıl / 250.000 mil temel garanti ve 5 yıla / 500.000 mile varan genişletilmiş garanti kapsamı ile arkanızdayız.
X15 Verimlilik Serisi aktarma sisteminizi konfigüre etmenize yardımcı olmak için, yerel Cummins uzmanınızla iletişim kurun veya kendi araç şartnamenizi geliştirmek için Cummins PowerSpec Web'e başvurun.