2021 X15 Verimlilik Serisi Motor

X15 Verimlilik Serisi (2021)

Güç 400 - 500 hp
298 - 373 kW
Tork 1450 - 1850 lb-ft
1966 - 2508 N•m
Sertifika EPA 2021

Şafak vakti Fresno'ya gitmeniz gerektiğinde…

X15 Verimlilik Serisi, 2020 tarihinden beri 2021 EPA ve Sera Gazı Faz 2 gereksinimlerini karşılayabilmiş ve 2021 standartlarına göre resmi olarak sertifikalandırılmıştır.  Kuzey Amerika'da 12 ayın üzerindeki ürün performansı ile 2021 X15 Verimlilik Serisi, bugüne kadarki en başarılı 15 litrelik ürün lansmanını takip etmektedir.  Filolar, operatörler ve ürün sahipleri, 3 temel ürün özelliğini ortaya koyarak en önemli oldukları yere yani kar hanesine teslim etmek için Cummins X15'e güvenebilirler. 
 

Uygulamalar

Ağır Hizmet Kamyon Kamyon Ekipmanı Üreticileri ve Karoseri Üreticileri

Genel Bakış:

Çalışma Süresi

2020 X15 Verimlilik Serisi, 2021 emisyon standartlarını karşılamak için önemli ürün iyileştirmeleri içeriyordu.  Cummins, ürün güvenilirliğini ve çalışma süresini ölçmek için ürün lansmanlarının performansını "sıfır dokunma yüzdesi" ve "her binde bir dokunma" gibi ölçümlerle ölçer.  2020 ürün lansmanı, bugüne kadar en iyi performans gösteren ürün lansmanı oldu ve 2021 lansmanındaki minimum değişiklikle, trendin devam etmesini bekliyoruz. 
Cummins, sektördeki en uzun servis aralıklarını sunarak sizi yolda ve servis alanının dışında tutar. 

Daha Düşük Toplam Edinme Maliyeti

2020 ve 2021 için X15 Verimlilik Serisi, 2019 ürününün aktarma sistemi konfigürasyonlarıyla karşılaştırıldığında belirli müşteriler için yakıt tasarrufunda %3,5 değerinde bir yakıt tasarrufu gösterdi.  EX değerleri, %1,5'a varan belirli görev çevrimlerinde yakıt tasarrufunda iyileşme ve ADEPTTM elektronik güç aktarma sistemi özelliklerinin mevcut olmasıyla, her damla yakıttan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için X15 Verimlilik Serisi devam ediyor.  Ayrıca sektördeki en uzun servis aralıklarıyla ekipmanınızın bakımı için daha az para harcayacak ve ondan daha fazla yararlanacaksınız. 

Kolay Çalışma

Cummins X15 Verimlilik Serisi, her sürücüyü geliştirir.  Her Verimlilik Serisi motorda (uyumlu şanzımanlar gereklidir) ADEPT özelliklerine erişim ve mevcut EX derecelendirmeleriyle X15 motorlu aktarma sistemi her zamankinden daha iyi çalışmaktadır.  SmartCoast ve SmartTorque 2 gibi özellikler özgün bir kalibrasyon gerekmeden etkinleştirilebilir ve EX derecelendirmeleri, benzersiz dört aktarma sistemi elektronik özelliğine erişim yoluyla aktarma sistemi optimizasyonunun bir sonraki seviyesini sunar.

En Çok İhtiyacınız Olduğu Zamanda Tam Garanti Kapsamı

X15, 2 yıl/250.000 mil garanti kapsamı, yeni Genişletilmiş Garanti Kapsamına İlaveten Koruma Planı satın aldıklarında 5 Yıla/500.000 mile varan komple motor garanti kapsamı ile desteklenmeye devam eder. 

X15 Verimlilik Serisi aktarma sisteminizi konfigüre etmenize yardımcı olmak için, yerel Cummins uzmanınızla iletişim kurun veya kendi araç şartnamenizi geliştirmek için Cummins PowerSpec Web'e başvurun. 
 

Açıklanan Beygir Gücü 400-500 hp
298-373 kW
Azami Tork 1450-1850 lb-ft
1966-2508 Nm
Ayarlı Hız 1700 RPM
Debriyaj Kavrama Torku 1000 lb-ft
1356 Nm
Silindir Sayısı 6
Sistem Ağırlığı 3152 lb
1430 Kg
Motor (Kuru) 2961 lb
1343 Kg
Satış Sonrası Sistemi 191 lb
87 Kg

"Standart" veya "düz tork" değerleri olarak adlandırılan aşağıdaki değer seçenekleri, tüm viteslerde benzer performans sağlar. 

Değerler Beygir gücü (Kw) Azami Tork Lb-ft @ 950 RPM (n*m)
X15 450 450 (336) 1650 (2237)
X15 450 450 (336) 1750 (2373)
X15 450 450 (336) 1850 (2508)
X15 500 500 (373) 1650 (2237)
X15 500 500 (373) 1850 (2508)

 

SmartTorque (ST) değerleri, en üstteki 2 viteste ilave 200 lb-ft tork sağlayarak, sürücülerin verimli viteslerde daha uzun kalmasını sağlar. 

Değerler Beygir gücü (Kw) Azami Tork Lb-ft @ 950 RPM (n*m)
X15 400ST 400 (298) 1450/1650 (1966/2237)
X15 400ST 400 (298) 1550/1750 (2102/2373)
X15 400ST 400 (298) 1650/1850 (2237/2508)
X15 450ST 450 (336) 1450/1650 (1966/2237)
X15 450ST 450 (336) 1550/1750 (2102/2373)
X15 450ST 450 (336) 1650/1850 (2237/2508)
X15 500ST 500 (373) 1650/1850 (2237/2508)

 

EX Değerleri

Yeni EX değerleri, daha uzun sürüş ve yakıt tasarrufu avantajları ile birlikte dinamik aktarma sistemi performansı sağlar.  EX değerleri, Dayanıklı HD şanzımanın ve GPS ön izleme verilerinin kullanılmasını gerektirir.  EX Değerleri ile, 1650 lb-ft (2237 N*m), ilk 9 viteste kullanılabilen maksimum torktur. 
 

Değerler Beygir gücü (Kw) Azami Tork Lb-ft @ 950 RPM (n*m)
X15 400EX 400 (298) 1650 (2237)
X15 400EX 400 (298) 1750 (2373)
X15 400EX 400 (298) 1850 (2508)
X15 450EX 450 (336) 1750 (2373)
X15 450EX 450 (336) 1850 (2508)
X15 500EX 500 (373) 1850 (2508)

 

Tork ve Beygirgücü Eğrileri:

verimlilik serisi tork eğrileri

verimlilik serisi hp eğrileri

  • VGT Turboşarj - Çabuk hızlanma için yüksek düzeyde güvenilir ve hassas tasarım
  • XPI Yakıt Sistemi - Yüksek basınç, endüstri lideri yakıt tasarrufu ve daha sessiz çalışma için her döngüde birden fazla enjeksiyon yapılmasını sağlar
  • Single-Module™ Satış Sonrası Sistemi - Daha yüksek kül kapasitesi ve daha uzun bakım aralıkları sunan kompakt ve hafif bir sistem
  • Fleetguard Yakıt ve Yağ Filtreleri - Üstün tutma kapasitesi, daha iyi koruma ve daha uzun servis aralıkları sağlar
  • Yüksek Kapasiteli Elektronik Kontrol Modülü - Bu modül, tüm alt sistemlerden veri girişlerinin tam entegrasyonunu sağlayarak performansı iyileştirir
  • Cummins Motor Freni - 600'e varan frenleme beygir gücü ile endüstrinin en güçlüsüdür. Daha güçlü frenleme kapasitesi servis frenlerindeki aşınmayı ve değiştirme masraflarının azaltır
ÖĞE ZORLU
<5.0 MPG
Kısa Mesafe
5,0 - 5,9 MPG
NORMAL
6,0 - 6,9 MPG
HAFİF
>7,0 MPG
YAĞ DEĞİŞTİRME ARALIĞI 25.000 mil 50.000 mil 60.000 mil 75.000 mil
VALVOLINE PB İLE X15 YAĞ DEĞİŞTİRME 30.000 mil 55.000 mil 65.000 mil 80.000 mil
CUMMINS OILGUARDTM İLE X15 YAĞ DEĞİŞTİRME uzatma mevcuttur uzatma mevcuttur uzatma mevcuttur 100.000 mile kadar
YAKIT FİLTRESİ* 25.000 mil 50.000 mil 60.000 mil 75.000 mil

Kısa, Normal veya Hafif aralıklar için boşta kalma süresi ve güç çıkışı (PTO) süresi yüzdesi toplamı, 40% değerinden fazlaysa, bir sonraki düşük boşaltma aralığını kullanın.
*Premium Blue kullanıcıları için yakıt filtresi değiştirme aralığı ODI ile uyumludur. 

 

ÖĞE ZORLU
<5.5 MPG
NORMAL
5,5 - 6,5 MPG
HAFİF
>6,5 MPG
DPF Kül Bakımı*** 250.000 - 400.000 m 400.000 - 600.000 mi 600.000 - 800.000 mi
DEF 300.000 mi / 6.750 SAAT
Supap Mekanizması 500.000 mi / 10.000 saat / 60 AY
Tahrik Kayışları 500.000 mi / 10.000 saat / 60 AY
Karter Havalandırma Deliği Yok
HC Dozlayıcı Yok

***Cummins, DPF kül bakım aralığında DPF'nin temizlenmesi yerine Cummins orijinal DPF'lerinin kullanılmasını önerir.  Kullanıcılar, DPF bakım arıza lambasını (FC5383) kullanarak daha uzun DPF kül bakımı deneyimi yaşayabilir. 



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.