X15 Verimlilik Serisi (2020)
298 - 373 kW
1966 - 2508 N•m
Verimlilik, Yakıt Tasarrufundan Daha Fazlasıdır
X15 Verimlilik Serisi, kendi sınıfındaki tüm motorlar arasında açık arayla en iyi yakıt ekonomisine sahiptir. Ancak, verimlilik konusu sadece litre başına yapılabilen kilometre sayısıyla sınırlı değildir. Her yıl daha fazla mesafe kat ederek daha fazla gelir elde etmenizi sağlamak için endüstrinin en iyi çalışma süresine, en uzun bakım aralıklarına sahip olmaktır. Kalibrasyon güncellemeleri için bir bayiyi ziyaret etmek zorunda kalmamanız için uzaktan bağlantı olanakları sunmaktır. Servis doğruluğunu ve hızını artıran gerçek zamanlı diyagnostiktir. Yükünüz sizi nereye götürüyor olursa olsun en hızlı yardımı alabilmeniz için endüstrinin en büyük, en yetenekli parça ve servis ağına sahip olmaktır.
Uygulamalar
Genel Bakış:
X15, endüstrideki tüm motorlar arasında en iyi ikinci el satış fiyatı sayesinde paranızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlar. Bunların hepsi bir araya gelerek filonuzun rekabette arayı açmasını sağlayacak çok daha iyi Toplam Sahip Olma Maliyeti sunar.
Düşük RPM, Büyük Tasarruf
2020 X15 Verimlilik Serisi, daha iyi yakıt tasarrufu ve daha az Sera Gazı (GHG) emisyonları sunmak için büyük delikli tasarımı ve şanzımanlarla entegrasyonunda yapılan iyileştirmelerden yararlanır. Daha fazla düşük devirde kullanma, sürücülerinizin alıştıkları performansı düşük RPM'lerde almalarına olanak tanır. Bu durum yakıt tüketimini ve emisyonları azaltırken aynı zamanda çoğunlukla sürekli düşük devirlerde kullanılan motorlar, daha az aşınma ve yıpranma sayesinde daha uzun ömürlü olurlar.
Yeni EX Sınıfları. %5'e Varan Yakıt Tasarrufu Artışı.
Cummins'in yeni EX sınıflarında, Eaton Cummins ortak girişimi tarafından sunulan Endurant™ şanzıman yer almaktadır. Cummins'in entegre güç portföyünün bir parçası olan EX sınıfları, yüksek yakıt tasarrufu ve uzun servis aralıklarıyla sorunsuz çalışma olanağı sunmak için teknolojik sinerjilerden yararlanır. Birlikte sunulan donanım ve yazılım, özellik belirlemesini kolaylaştırır ve hızlandırır. Cummins'in kamyon endüstrisine getirdiği değer, motor donanımının çok ötesine geçmektedir. X15 Verimlilik Serisinde sunulan yakıt tasarrufu teknolojileri sayesinde acemi sürücüler araçları, profesyonel sürücüler gibi kullanır.
EX sınıfları, özellikle uzun mesafeler kat eden, maliyet açısından hassas filolar için tasarlanmıştır. Gelişmiş özellikler, hem acemi hem de deneyimli sürücülerin, hem en iyi yakıt tasarrufunu sağlamalarına hem de daha iyi seyahat süresi ve toplam operasyonel verimlilik için iyileştirilmiş sürüş kolaylığını ve performansı deneyimlemelerine yardımcı olur. X15 EX sınıfının benzersiz özellikleri arasında bunlar sayılabilir: Tahminsel Vites Değiştirme, Rampada Güçlendirme, Tahmini Frenleme and Dinamik Güç. EX sınıfları, GPS verilerinin kullanımın yanı sıra X15 Verimlilik Serisinin Endurant şanzımanla birlikte kullanılmasını gerektirir.
En İyi, Artık Daha Da İyi.
2020 için X15 sınıfları, sistemin tamamında daha yüksek verimlilik sağlayan genel hava işleme iyileştirmeleri için geliştirilmiş turboşarj aerodinamiği ve yüksek performanslı EGR soğutucusu sunmaktadır. Daha düşük su pompası hızı gibi değişiklikler sayesinde sistem boyunca parazitik kayıplar genel olarak azaltılır.
Her Zaman Çalışmaya Hazır
Cummins'ten güç alan bir makine satın aldığınızda, güçlü, güvenilir ve dayanıklı bir motordan çok daha fazlasına sahip olursunuz. Gelişmiş teknolojiyi ve Kuzey Amerika'nın en kapsamlı ve yetkin parça ve servis ağı (3.500 tesis) olan Cummins Care'den 24/7/365 hizmet kapsamını elde edersiniz. X15 motorlarda, bir hata oluşması durumunda hızla analiz yapılmasını sağlayan, kendini kanıtlamış Connected Diagnostics sistemimiz bulunmaktadır. Uzaktan (Over-the-Air- OTA) motor özelleştirme teknolojimiz olan Connected Calibrations™, motorunuzun kalibrasyonunu iş yaptığınız sahada yükseltmenizi sağlar. En yeni konfigürasyonu almak için bir bayiyi ziyaret etmeniz gerekmez. Yaptığımız her şey, daha fazla kâra giden en hızlı yol olduğundan çalışılamayan süreleri en aza indirmek ve üretkenliği artırmak için tasarlanmıştır.