X12 motor

X12 (2021)

Güç 350 - 500 hp
261 - 373 kW
Tork 1250 - 1700 lb-ft
1695 - 2305 N•m
Sertifika EPA 2021

Genel Bakış:

X12, ağırlık açısından hassas uygulamalarda maksimum gücü sağlayacak şekilde tasarlanmıştur. Sadece 2.050 lbs. ağırlığı ile X12, en yakın rakip 11L motordan 150 lbs. daha hafif olmasına karşın 350-500 HP ve 1250-1700 lb-ft Tork gibi yüksek performansa sahiptir. Daha büyük hacimli motorların tepki hızına ve gücüne sahip X12, performanslı sürücülerin beklentilerini karşılarken her işte verimliliği en üst düzeye çıkarmaktadır.

2021'de X12'deki yenilikler

Cummins, müşterilerinin Cummins motorları ve aktarma sistemlerinden en iyi performansı almalarını sağlamak için ürünlerini sürekli test etmekte ve modifikasyonlar yapmaktadır. Yeni Çevre Koruma Kurumu (EPA) emisyonları yılına girerken Cummins, X12 ile EPA gereksinimlerini karşılamaktan fazlasını sunmaktadır.

2021 X12'nin aşağıdaki pazarlar için ne gibi avantajlar getireceğini öğrenin

 

Çöp Kamyonu

Tanker Kamyonu

Beton Mikseri

İtfaiye Araçları

Motokaravan ve Karavan

Çöp Kamyonu Tanker Kamyonu Beton Kamyonu İtfaiye Araçları Motorhome_300px.jpg

*Görüntüler bir Cummins X12 motorla yapılabilecek uygulamaların hepsini içermemektedir.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.