İster doğal gaz ister dizel olsun, 200 ila 380 hp sağlayan eksiksiz bir motor serisi ile Cummins, toplu taşıma otoriteniz için bir çözüme sahiptir.
North Carolina'da bulunan Rocky Mount Motor Tesisi'nde üretilen B6.7, L9, ve L9N, Buy America uyumludur. Motorların tümünün arkasında, Kuzey Amerika'nın en büyük ve en yetenekli servis ve destek ağı olan Cummins Care bulunmaktadır.
Çalışmanızla Doğru Uyum
B6.7 yerel servis otobüsü uygulamalarına çok uygunken B6.7 Hibrit, L9 ve L9 Hibrit, transit uygulamalar için idealdir. Alternatif enerjili sistemler arayan kurumlar için Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG), Sıvı Doğal Gaz (LNG) ve Yenilenebilir Doğal Gaz (RNG) uyumlu L9N'den daha iyi tercih yoktur. Erişim dışı alanlarda çalışam müşteriler için L9N Near-Zero (NZ), en akıllı tercihtir ve 0,02 g NOx/bhp saat'lik CARB sıfıra yakın standartlarına göre onaylıdır.
İşin Halledilmesini Sağlayan Doğru Teknoloji
B6.7 daha iyi Servis Otobüsü performansı ve yakıt ekonomisi için daha iyi ısı yönetimi, daha kolay servis olanağı sunan ve daha az yer kaplayan Tek Modüllü Satış Sonrası Sistemini kullanır. Transit uygulamalarda, B6.7 Hibrit'in sabit durum benzeri çalışması elektrik motorlarına sürekli güç sağlar. Bu kombinasyon, sistemin Tek Modüllü Satış Sonrası sisteminin temelini oluşturan innovasyondan yararlanmasına olanak tanır.
L9, kent transit otobüslerinin karşı karşıya kaldığı zorlu çalışma koşulları nedeniyle kanıtlanmış Modüler Satış Sonrası Sistemlerini kullanmaya devam edecektir. Modüler Satış Sonrası Sisteminin kullanılması, daha büyük DPF kapasitesi ile daha yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık seviyesi sağlamaktadır.
L9N, Doğal Gaz ve Stokiyometrik soğutmalı Egzoz Gazı Devridaimi yanmanın kullanılmasıyla bakım gerektirmeyen Üç Yönlü Katalizörün (TWC) kullanılmasına imkan tanır. Bu yanma, yanma için ideal doğal gaz ve oksijen oranını kullanarak oksijen içermeyen egzoz gazı çıkışı sağlar. Binek arabalardaki katalizörlere benzeyen Üç Yönlü Katalizör, temizlik ya da rejenerasyon gerektirmez.
Benzersiz Destek
B6.7, B6.7 Hibrit, L9 ve L9N, 3500 tesis ile Kuzey Amerika'nın en büyük satış ve destek ağı tarafından desteklenir. Cummins motorlu transit ya da servis otobüsünüz, Connected Diagnostics gibi yenilikçi özellikler sayesinde herhangi bir türde hata kodu yaratan etkinlikle bağlantılı önemli verileri, anında analiz edilmek üzere Cummins'e gönderir. En olası nedeni temel alan bir bildirim, anında e-posta ya da ücretsiz Connected Diagnostics mobil uygulaması ile size gönderilir. Böylece tam olarak ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz.
Hemen bir Cummins uzmanıyla görüşmeniz gerektiğinde 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) numaralı telefondan, servis yardımı, garanti ve bakım bilgilerinin yanı sıra ihtiyacınız olan diğer tüm bilgilere hızlı ve kolay biçimde ulaşabilirsiniz.