Cummins R2.8 Turbo Dizel Görüntüsü

Cummins Repower

R2.8 Turbo Dizel

R2.8 Garanti Görüntüsü
HEMEN SATIN ALIN | ABD ve Kanada
Finansal İşlemler PayPal Üzerinden Yapılabilir

R2.8 Turbo Dizel

Güç 161 - hp
Tork 310 - lb-ft
Sertifikalar Tier 3 / Faz IIIA

Her motor aynı değildir. Yakıt pompaları, filtreler, aksesuarlar, marş motorları ve volanlar gibi kritik bileşenler, motor paketine dahil olmadığında bu bileşenleri, uyumlu çalışacaklarını umarak farklı farklı üreticilerden almanız gerekir. R2.8 Turbo Dizel ile birlikte gelmeyen, motor montaj parçaları ve soğutma paketleri gibi araca özgü bileşenler için sandık motoru piyasasındaki en kapsamlı montaj kılavuzu ve ürün sahibi araç kitinin yanı sıra Cummins Care'den telefonla destek olanakları sunarak size yardımcı oluyoruz. Özel motor meraklılarından oluşan bir ekip, size yardımcı olmak için hazır.

Önemli tedarik mesajı

Genel Bakış:

*Önemli COVID mesajı: COVID-19 pandemisinin küresel tedarik zinciri üzerinde devam eden etkilerinin ardından Cummins Repower programı, üretim yerlerimizi ve tedarikçilerimizi mümkün olduğunca güvenli bir şekilde çalışır durumda tutmak için özenle çalıştı. Sürekli yaşanan aksaklıklar ve talepteki artış, arz kısıtlamalarını azaltma yeteneğimizi etkilemeye ve 2020 yılında karşılaştığımız ve 2021 yılında da süren zorluklardan toparlanmaya devam ediyor. Müşterilerimize çok minnettarız ve tüm R2.8 motor ve parça siparişlerini elimizden geldiğince çabuk karşılamaya kararlıyız. Sabrınız için teşekkür ederiz ve güncellemeler kullanıma sunuldukça sağlayacağız.

 

Spesifikasyonlar

Beygir gücü 161 hp 120 kW
Tork 310 lb-ft* 420 N•m
Hacim 171 inç küp 2,8 L
Silindir Sayısı 4  
Çekirdek 3,70 in 94 mm
Strok 3,94 in 100 mm
Sıkıştırma Oranı 16,9:1  
Motor Ağırlığı 503 lb 228 kg
Boyutlar 28,3 inç (y) x 25 inç (g) x 25,1 inç (d) 720 mm (y) x 635 mm (g) x 638 mm (d)
Emme Turboşarjlı ve Son Soğutmalı  
Yakıt Sistemi Bosch Electronic  

 

*Cummins Repower™, R2.8 Turbo Dizel için yeni PP1 ECM kalibrasyonu sunmaktan gurur duymaktadır. Bu kalibrasyon, birçok iyileştirme ve özellik sağlamaktadır. Bunlar arasında en dikkat çekicisi 1.800 RPM'de 310 LB-FT üst değerli yeni tork eğrisidir. Bu yükseltme tüm R2.8 müşterileri tarafından kullanılabilir. Calibration  PDF belgesi, motorlarını bu yeni kalibrasyondan önce satın alan mevcut R2.8 ürün sahipleri için daha fazla bilgi sağlar.

R2.8 Turbo Dizel, piyasadanın, fabrikada imal edilmiş ilk sandık motorudur. Cummins Repower, kendini kanıtlamış ana motor ailelerini kullanır ve bunları, hafif motor meraklıları satış sonrası pazarı için özel olarak tasarlar. 2,8 litre 4 silindirli motor, dünyanın birçok yerinde, en zorlu ortamlarda küçük pikaplar, şasi kamyonetler, SUV'ler, Minibüsler, ticari araçlar ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılmaktadır. Kanıtlanmış platform, hafif (~500 lbs.), elektronik kontrollü, yüksek basınçlı enjeksiyon sistemli kompakt bir pakettir ve çoğu küçük pikaplar ve vintage değere sahip SUV uygulamaları için idealdir. Motora neler dahil?

R2.8 Turbo Dizel sandık motoru paketi, şu anda piyasanın, fabrikada imal edilmiş en komple seçeneğidir. Motor tam donanımlı olarak (isteğe bağlı AC Kompresör takılabilecek mega braketle) gelmektedir. Hem motor bölmesi hem de iç kısım için kablo demeti, geldiği haliyle takılıp kullanılabilecek yapıdadır.

PN 5467046 aşağıdakileri içermektedir:

  • R2.8 Turbo Dizel motor grubu
  • Komple ön uç aksesuar tahriki (Alternatör, Hidrolik Direksiyon Pompası, Fan Göbeği, Sepantin Kayış)
  • Kam Tahrikli Vakum Pompası
  • Uzak Yakıt Filtresi/Su Ayırıcı
  • Uzak Yağ Filtresi
  • Hava Kütlesi Akış Sensörü ve Muhafazası
  • Motor Kablo Demeti ve Motor Kontrol Modülü
  • Marş
  • Volan
  • Evrensel Araç Kablo Demeti (marş motoru kablosu dahil değil)
  • Gaz Pedalı
  • J1939 CAN Gösterge Ekranı
  • Ürün Sahibi Kılavuzu
  • Montaj Kılavuzu
  • Cummins Quick Serve Online Erişimi
  • Emisyon Testleri Bilgisi

 

Evet. motorun yolcu tarafının alt kısmında, Cummins yetkili bayileri ya da distribütörlerinden ayrıca satın alınabilecek aşağıdaki Cummins bileşenlerinin takılabileceği montaj başlıkları bulunmaktadır. Özel klima hatları için manifold bağlantı parçaları, satış sonrası pazarından alınabilir. (Montaj kılavuzunda ele alınmaktadır) dolayısıyla montajdan önce klima servis merkezinizin, bağlantı parçaları sağlayıp sağlamadığını kontrol edin.

Klima için parça numaraları:

  • Kompresör - 5295582
  • Kayış - 5254354
  • Gergi - 5262500

Cummins R2.8 Turbo Dizel Motorun (PN 5467046), 40 CFR Part 86'da tarif edilen test prosedürleri ile EPA''nın Tier 0 (LDT 1 ve 2) ve Tier 1 emisyon standartlarına uygun olduğu belirlenmiştir (Komple ağırlığı 4000 lb.'den az olan LDT 2). Yani R2.8 genel olarak 1999 Model ya da daha eski kamyonetler için uygundur. Ancak R2.8 motorun herhangi bir araçla uyumluluğu, montajı yapan kişinin sorumluluğundadır ve eyalet ya da bölge yasalarına bağlıdır. Bu parçanın, uygun olmayan bir araca takılması, motorlu araç emisyonlarıyla ilgili ABD ve Kanada yasalarını ve yönetmeliklerini ihlal edebilir. Satın almadan önce bulunduğunuz eyaletin ya da bölgenin emisyon gereksinimlerini kontrol edin.

Eyalet / vilayet yasalarının getirdiği kısıtlamalar nedenyle bu motorlar şu anda Teksas eyaleti ya da Quebec vilayetinde satın almak için uygun değildir.

CARB'a dahil olmayan eyaletlerde bile Federal Temiz Hava Yasası'nın genel kuralı, herhangi bir emisyon kontrol cihazından yapılacak değişikliğin, değiştirilen parça kadar ya da daha temiz olması gerektiğini belirtmektedir. Bölgenizde araç emisyon testlerinin varlığına karşın yasanın gereklerini uygulamak tüketicinin sorumluluğundadır. Cummins, bu tür davranışları yasadışı montajlara servis vermeyi reddederek caydıracaktır. Onaylı ürünlerin uygunsuz kullanımıyla ilgili ortaya çıkabilecek yasal/uyum sorunlarından araç sahibi ya da imalatçısı sorumludur.

Yapmanız gereken ilk iş 1-800-CUMMINS'i aramak ve görevliye, bir R2.8 Turbo Dizel Sandık motoruna sahip olduğunuzu belirtip ESN'nizi vermenizdir. Bunu yaptığınız görevli, sonraki adımlarla ilgili size bilgi verecektir.

Bir Cummins tesisine yakınsanız, arızalı bileşeni, ESN, ürün sahibi bilgileri, satın alma tarihi ve faturayla birlikte yerel distrübütör parça masasına götürebilir ve 'parça garantisi' talebinde bulunabilirsiniz.

Eğer bir bileşen garanti kapsamı dışında arızalanırsa 1-800-CUMMINS ile iletişim kurarak sorunu bildirin ve parça için geri çağırma uygulaması bulunup bulunmadığını öğrenin.

Montaj Kılavuzu

Montaj kılavuzunda, uygun bir araca takmayla ilgili genel konular, yardımcı sistem bilgileri ve bileşenlerin birçoğu için teknik özellikler ve boyutlar gibi bilgiler yer almaktadır.

Repower Montaj Kılavuzu

SINIRLI 2 YIL/2.600 SAAT GARANTİ KOŞULLARI

Temel Garanti - Ürün sahibi, bu Garanti kapsamında servisle ilgili tüm işçilik ücretlerinden sorumludur. Bu Garanti, Motor ya da motor kitiyle birlikte verilen bileşenlerin, normal kullanım ve hizmet koşulları altında malzeme ve fabrika işçiliği hatasından kaynaklanan her türlü arızasını kapsamaktadır. Kapsam Motorun ilk sahibine teslim edildiği tarihte başlar ve 2 yıl/2.600 saat süreyle geçerlidir. Bu Garanti, dağıtım zincirindeki tüm ürün sahiplerine verilir ve garanti kapsamı, garanti süresi dolana kadar ürünü daha sonra satın alanlar için geçerlidir. Garantiyle ilgili tüm ayrıntılı bilgiler, motor belgelerinde yer almaktadır.

Cummins R2.8 Turbo Dizel (PN 5467046) sandık paketi şu anda CARB onaylı değildir.

Eyalet/vilayet yasası kısıtlamaları nedeniyle bu motorlar şu anda Teksas, West Virginia eyaletleri ya da Quebec vilayetinde satışta değildir. Motorlar ve ilgili bileşenleri için Teksas ve West Virginia eyaletlerinde Garanti servisi verilmeyecektir.

Cummins R2.8 Turbo Dizel motorun (manuel şanzımanlı temsili bir araçta) 40 CFR Part 86'da tarif edilen test prosedürleri ile EPA'nın Tier 1 LDT2, LDT3 ve LDT4 kullanım ömrü sonu emisyon standartlarına uygun olduğu belirlenmiştir. Aynı araç Tier 0 LDT1/LDV kullanım ömrü sonu standartlarını da uygundur. Yani R2.8 genel olarak 1999 Model ya da daha eski kamyonetler ve 1993 Model ya da daha eski binek araçlar için uygundur. Ancak R2.8 motorun herhangi bir araçla uyumluluğu, montajı yapan kişinin sorumluluğundadır ve eyalet ya da bölge yasalarına bağlıdır. Bu parçanın, amaçlanan dışında bir araca ya da uygulamaya takılması, motor emisyonlarıyla ilgili ABD ve Kanada yasalarını ve yönetmeliklerini ihlal edebilir ve ilgili motor garantisini geçersiz hale getirir. Satın almadan önce bulunduğunuz eyaletin ya da bölgenin emisyon gereksinimlerini kontrol edin.

ABD EPACARB

 

Repower Broşürü

Cummins Repower'ın fabrikada imal edilen ve fabrika tarafından desteklenerek tasarlanan sandık motor paketi, sürekli iyileştirmeler ve destek sayesinde hurdalıklardan alınan kullanılmış motorlardan ayrılmaktadır. Aracınızın kalbindeki motor için 24/7 destek ağına ve bağımsız dizel motor üreticisi olarak 99 yıllık rakipsiz itibara sahip şirkete güvenin. Repower projeniz için güvenilirlik ve verimlilik önemli olduğunda, Cummins'ın fabrikada imal edilen, orijinal sandık motorunun bunları sağlayacağından emin olabilirsiniz.
Repower Broşürü

Sandıkta Neler Var?

Motor meraklılarından oluşan ekibimiz, yeni Cummins'inizi mümkün olduğunca kısa sürede çalışır hale getirmeniz için akü, soğutma paketi ve tabi ki mazot hariç olmak üzere motorunuzu çalıştırmak için ihtiyaç duyacağınız her şeyi sağlayan bir paket oluşturdu. Aşağıda sandık motoru kitinde yer alan öğeler verilmektedir:

PN 5467046 aşağıdakileri içermektedir:
  • R2.8 Turbo Dizel motor grubu
  • Komple ön uç aksesuar tahriki (Alternatör, Hidrolik Direksiyon Pompası, Fan Göbeği, Sepantin Kayış)
  • Kam Tahrikli Vakum Pompası
  • Uzak Yakıt Filtresi/Su Ayırıcı
  • Uzak Yağ Filtresi
  • Hava Kütlesi Akış Sensörü ve Muhafazası
  • Motor Kablo Demeti ve Motor Kontrol Modülü
  • Marş
  • Volan
  • Evrensel Araç Kablo Demeti (marş motoru kablosu dahil değil)
  • Gaz Pedalı
  • J1939 CAN Gösterge Ekranı
  • Ürün Sahibi Kılavuzu**
  • Montaj Kılavuzu**
  • Cummins Quick Serve Online Erişimi**
  • Emisyon Testleri Bilgisi

Parçaları ve Filtreleri Online Satın Alın

R2-8-msrp-image.png
R2.8 Kablo Demeti Kontrolleri

Dikkate Alınması Gereken Diğer Hususlar

R2.8 Turbo Dizel sandık motoru, herhangi bir araca doğrudan takılarak kullanılabilecek bir yedek motor DEĞİLDİR. Satın almadan önce soğutma paketi modifikasyonları, klima, uygun şanzıman eşleşmesi ve uyarlanabilirliği, motor montajı, hava emme ve ara soğutucu tesisatları, kablolama entegrasyonu ve önemli bir araç modifikasyonu yaparken ortaya çıkabilecek diğer mekanik/elektriksel modifikasyonlar dikkate alınmalıdır. Tüm önemli araç modifikasyonlarının uzmanlar tarafından yapılması önerilmektedir.

*Bir sandık motorunun takılması, aracın orijinal taşıma kapasitesini ya da çekme değerlerini artırmayabilir. Federal emisyon yasaları geçerli olduğundan satın almadan önce ilgili parça numarası için tüm emsyon bilgilerini okuyun.

**Basılı malzemeler, sandık motoru nakliyesine göre farklı bir tarihte gönderilebilir.

Motor

Dişli Oranı Hesaplama Aracı

Araçlarda yer alan motorların performansı, önemli ölçüde güç aktarma sistemi konfigürasyonunun kalan kısımlarına bağlıdır. İmalatınızı en iyi performans, yakıt ekonomisi ya da gereksinimlerinize uygun en iyi dengeye göre planlamanıza yardımcı bir araç olarak bu basit ve etkileşimli dişli oranı hesaplama aracını kullanın.

Verimlilik
Performans

ya da
Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.