Yeniden İmal Edilmiş Cummins Turbo Dizel

Yeniden İmal Edilmiş Cummins Turbo Dizel

Güç 325 - 385 hp
242 - 287 kW
Tork 610 - 930 lb-ft
827 - 1261 N•m
Sertifika

Sadece Mopar® tarafından sunulan orijinal yeniden imal edilmiş Cummins 5.9L ya da 6.7L motor ile kamyonunuza yeniden hayat verin.

Mopar® Reman 5.9L / 6.7L Turbo Dizel motorlar, Cummins ReCon® tarafından yeniden imal edilen Cummins motorlardır

Mopar® Reman, Orijinal Cummins'tir

Cummins ReCon® hakkında daha fazla bilgi alın

  • Cummins motorlu Ram kamyonetinizi hızla yeniden yollara çıkaran uygun maliyetli, sürprizler içermeyen bir çözüm
  • Yeniden imal edilmiş motorun, sizin kamyonetiniz için özel olarak tasarlandığını ve test edildiğini bilmenin iç rahatlığı
  • 2 yıl / 100.000 mil garanti ile desteklenir Mopar®'dan yeni revize edilmiş fiyatlandırma

Yeniden imal edilmiş Cummins 5.9L ve 6.7L Turbo dizel motorların fiyatları ve mevcudiyeti hakkında bilgi için yetkili FCA US bayinizle görüşün.

Bir Mopar Bayisi Bulun

Uygulamalar

Yeniden Güçlendirme Kamyonet

Genel Bakış:

Yeniden İmal Edilmiş Cummins 6.7L Turbo Dizel Motor

Bir Miras:

Cummins 6.7L Turbo Dizel Motor, bu yeniden imal edilmiş ürünle Ram ağır hizmet kamyonetlerdeki mirasını sürdürüyor. Fabrikada yeniden imal edilen Cummins 6.7L Turbo Dizel motor, artık Ram ağır hizmet araçlar için sadece yerel yetkili Mopar® bayiniz tarafından sunulmaktır.

 

Model Yılı Aralığı Uygulama Motor Türü Reman Parça Numarası
2007,5 Kamyonet Komple Motor R8310893AA*
2008-2009 Kamyonet Komple Motor R8310896AA*
2009-1010 Şasi Kamyonet Komple Motor R8310894AA*
2010 Kamyonet Komple Motor R8310896AA*
2011-2012 Şasi Kamyonet Komple Motor R8310895AA*
2011-2012 Kamyonet Komple Motor R8310898AA*
2013-2018 Şasi Kamyonet Komple Motor R8071551AA*
2013-2018 Kamyonet Komple Motor R8071553AA*

*Kablo demeti ve ECM dahil değildir

Yeniden İmal Edilmiş Cummins 5.9L Turbo Dizel Motor

Bir Efsane:

Cummins 5.9L Turbo Dizel Motor, kamyonetinizde kullanılabilir bir güç kaynağı olmaya devam ediyor. Bu fabrikada yeniden imal edilen Cummins 5.9L Turbo Dizel motor, artık Ram ağır hizmet araçlar için sadece yerel yetkili Mopar® bayiniz tarafından sunulmaktır.

 

Model Yılı Aralığı Uygulama Motor Türü Reman Parça Numarası
1998 5.9L 12V Kamyonet Komple Reman R8464881AA*
2004,5-5,5 5.9L 24V Kamyonet Komple Reman R8453521AA*
2006 5.9L 24V Kamyonet Komple Reman R8416637AA*
2007 5.9L 24V Kamyonet Komple Reman R8416636AA*

*Kablo demeti ve ECM dahil değildir

Kamyonetiniz için En İyi Çözümü Seçin

Komple Motor

Nedir: Komple bir motor, bir Cummins ReCon® montaj hattında tam aynı standartlara göre yeniden imal edilmiş ve birleştirilmiş, tam donanımlı bir motordur. Bu entegrasyona hazır motorlarda tasarım ve malzeme alanındaki son gelişmeler kullanılmaktadır ve her bir ünite performanstan ve kaliteden emin olmak için çalışma testlerine tabi tutulmuştur.

Neden ihtiyacınız var: Tüm motoru değiştirmek istiyorsanız bu sizin için doğru tercih olacaktır. Motorlar, Cummins'in fabrika spesifikasyonlarına uygun şekilde üretilmiştir ve endüstrinin en iyi garantisi ile desteklenmektedir. Motor değişikliği genellikle teşhisten tamamlanmaya kadar sadece birkaç gün içinde gerçekleşir ve bu sayede kamyon hızla hizmete dönebilir. Cummins yeniden imal edilmiş motorlar aynı zamanda tipik bir onarılmış motora göre daha iyi yakıt tasarrufu, daha düşük bakım maliyetleri ve emisyonlarla daha fazla değer sağlar ve aracın ikinci el satış değerini önemli ölçüde iyileştirir.

Uzun Blok

Nedir: Bir uzun blok, motor bloğu ve döner iç parçaları (krank mili, pistonlar ve bağlantı rotları/rulmanlar) içerir.

Neden ihtiyacınız var: Harici bileşenlerin çoğunun hala kullanılabilir olduğu durumlarda yeniden imal edilmiş bir uzun blok, cazip bir alternatif olabilir. Yeniden imal edilen motorlarla aynı standartlarda üretilen uzun blok seçeneği, turbo, basma pompası, kablo demeti, yakıt pompası ve yakıt hatları gibi harici bileşenlerin tekrar kullanılmasına olanak tanır.

Kısa Blok

Nedir: Bir kısa blok, motor bloğu, krank, rotlar, ana ve baskı rulmanlarından oluşur.

Neden ihtiyacınız var: Bir motor bloğu önemli ölçüde aşınmışsa ya da hasar görmüşse kısa blok iyi bir seçenektir. Bu seçenek, silindir kafası dahil olmak üzere parçaların maksimum düzeyde tekrar kullanılmasına olanak tanır.

Parça numaralarının ayrıntılı bir listesi ve Uzun Blok ve Kısa Blok ürünlerinin karşılaştırması için:

Karşılaştırma tablosunu göster



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.