Gelişmiş demiryolu teknolojilerinin bulunduğu her yerde Cummins gücünü göreceksiniz.
Avrupa'nın yüksek hızlı yolcu trenlerinin kalbinde. Uzak Doğu'daki 20 tonluk ray taşlama makinelerinde. Cummins, Bombardier ve Siemens dahil olmak üzere dünyanın en ilerici demiryolu şirketleriyle çalışmaktadır.
Birçok motor modelinin demiryolu ekipmanları için özel olarak tasarlandığı her sınıftan ürünlere sahibiz.
Cummins, örneğin motorlu vagon motorlarında, vagon zemininin altında kullanılabilen, servis noktalarına yolcu kompartmanından değil motorun altından ulaşılabilen çok düşük profilli tasarımlar kullanmaktadır. 750-hp QSK19, en yeni "yatay" motorumuzdur ve 210 km/saat hesaplanan hızlı yeni nesil yüksek hızlı DMU'larla kullanılacak kapasiteye sahiptir.
Cummins lokomotif gücü için gereksinimlerinizi karşılayacak kapsamlı bir yüksek performanslı, düşük bakım gerektiren dizel motorlar serisine sahiptir. Farklı beygirgüçlerinde, V12 ve V16 konfigürasyonlarda 12 farklı motor bulunmaktadır. 2100 rpm'ye varan değerlerdeki bu motorlar, yakıt ve alan açısından daha verimlidirler, daha uzun servis aralıklarına ve düşük devirli ünitelere göre daha yüksek güç-ağırlık oranına sahiptirler.
Düşük maliyetli çalıştırma ve yüksek düzeyde güvenilirlik de Cummins motorlarının ray bakım ekipmanları için ideal hale getirmektedir. Trenlerin her gün aynı saatte çalışması için raylarınızı, her gün gereken hızlara hazır halde tutmanız gerektiğini biliyoruz.
Cummins aynı zamanda trenlerin eğitimli insanlar olmadan çalışmayacağını da bilmektedir. Bu nedenle çalışmada görev alan personeller için Daventry, İngiltere'de bulunan uluslararası eğitim merkezimizde servis uzmanı eğitimi sunuyoruz. Ayrıntılar için [email protected] ile iletişim kurun.
Olay Çalışması | İşlemler |
Cummins ve R.J. Corman Railpower, Çevre Dostu Lokomotif Tasarlamak için İşbirliği Yaptı |
Görüntüle |
Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz:
cummins.com
Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.
Teşekkür ederiz.