En Sağlam Kuyu Bakımı Motorları
Karıştırma, çimentolama, kırılma ve sondaj sonrası faaliyetlerde karşınıza çıkabilecek her türlü zorluğu, güncel emisyon standartlarına uyarak aşmak için ihtiyaç duyduğunuz güce erişin.
Gününüzden daha fazla faydalanın
Daha Fazla Çalışma Zamanı
Güvenilir ve dayanıklı ürünşerimiz sayesinde bakım öncesinde 20.000 saatten daha uzun çalışma elde edin.
Daha Fazla Teknoloji
Size özel bir çözüm geliştirmek için 10 milyon saatin üzerindeki Tier 4 operasyon deneyimimizden faydalanın.
Daha Fazla Hizmet
Dünyanın dört bir yanında 9,000'den fazla servis ve distribütör lokasyonumuz arasından seçim yapın.
Güç Çözümlerine Genel Bakış
Aynı Kanıtlanmış Performans
Dünyanın Her Yerinden Petrol ve Gaza Güç Veriyoruz

YENİ ÜRÜN
QSK50 Tier 4 Çift Yakıtlı
Cummins, kanıtlanmış QSK50 petrol sahası motor platformu için geliştirdiği Çift Yakıtlıyı tanıtarak yeniliği bir sonraki seviyeye taşımaktadır.

Öne Çıkan Şanzıman
QTR Şanzıman
Petrol ve gazın getirdiği uzun çalışma sürelerine ve olumsuz koşullara dayanması için tasarlanan QTR şanzımanı, zor koşullarda çalışmak üzere geliştirilmiştir.

Öne Çıkan Motor
Kuyu Bakımı Uygulamaları için QSK23
Sıralı-6 konfigürasyonuyla 950 bg'ye (708 kW) kadar güç sağlayan QSK23, ağır yük faktörlerinin rahatça üstesinden gelir.

Öne Çıkan Motor
X15 Performans Serisi (2021)
Çalışma süresi, iyileştirilmiş toplam sahip olma maliyeti ve çalışma kolaylığı göz önünde bulundurularak üretilmiş 2021 X15 Performans Serisi, performans için güce ihtiyaç duyan sürücülerin ilk tercihidir.