Olağanüstü yakıt tasarrufu, düşük çalıştırma maliyetleri ve efsanevi güvenilirlik, Cummins dizel motorları karavanlar için en iyi seçenek haline getirir.
Cummins motorlu karavan sahipleri, güvenle araç çekebileceklerini ve dik yokuşlarda zorlanmayacaklarını bildiklerinden içleri rahat. Ayrıca Cummins motorların uzun ömrü ve performansı, benzer benzinli motorlu karavanlara göre daha yüksek ikinci el satış fiyatı sağlıyor.
300 hp'den 605 hp'nin üzerinde güce ulaşan motorlarla Cummins, piyasadaki her tür motorlu karavan için güç ve güvenilirlik sunar.
X15
Kuzey Amerika'daki en popüler ağır hizmet motoru olan X15, 605 hp güce ve 1950 lb-ft azami torka kadar her boyuttaki lüks motorlu karavanlara güç sağlayabilir. X15, harika araç kontrolü için sınıfının en iyisi frenleme beygir gücüne de sahiptir.
X12
500 hp güce ve 1695 lb-ft azami torka ulaşabilen X12, sınıfındaki en hafif motordur. En yüksek güç-ağırlık oranı ile büyük lüks motorlu karavanlar için idealdir ve otomobil, tekne ya da römork çekerken bile kısa otoyol rampalarında kolayca hızlanmanızı sağlar.
L9
L9, 30 yıl sürekli iyileştirme sağladı. XPI yakıt sistemi sessiz, hızlı yanıt veren çalışmaya imkan tanırken değiştirilebilir ıslak gömlekler, kam makaraları, baypas yağ filtresi ve odaklı piston soğutma, motorun ömrünü uzatır ve ikinci el değerini korur. L9, 1250 lb-ft azmi torka ulaşan 330-450 hp arası güçte modellere sahiptir.
B6.7
B6.7'de bulunan Yüksek Basınçlı Enjeksiyon (HPCR) yakıt enjeksiyon sistemi, daha temiz, daha sessiz ve tam yanma için her motor zamanında çok sayıda enjeksiyona imkan tanır. Tescilli VGT™ Turboşarj, güçlü gaz yanıtı ve güvenilirken sağlarken Cummins'in tamamen entegre motor ve son işlem sistemi, sıfıra yakın emisyon sunar.