Küresel servis ve destek ağımız ile siz neredeyseniz biz de oradayız.
0 yüksek beygir güçlü küresel ana onarım merkezleri
0 + dünya çapındaki distribütör sayısı
0 senelik olarak onarılan yüksek beygirli motor
0 + küresel çaptaki sertifikalı yüksek beygir gücü teknisyeni
Lokasyon bulun
Binlerce bayi ve distribütör arasından konumu size uygun olanı arayın.
Ciddi Operasyonlar için Çiddi Güç

Öne çıkan motorlar
QSK78
Evrim. Sürekli iyileştirme. Bunlar QSK78 Tier 4 şekillendiren itici güçlerdir.Akıllı tasarım ve teknoloji güncellemelerinin birleşimi ile QSK78'i yeni seviyelere taşıdık. Bu ise daha güçlü işlevler ve daha sağlam bir tasarım demektir.

Öne çıkan motorlar
QSK60
Ekskavatörleriniz, yük kamyonlarınız ve tekerlekli yükleyicilerinize ne kadar güvendiğinizi siz biliyorsunuz - çünkü sizi yüz üstü bıraktıklarında ne kadar acı verici olduğunu biliyorsunuz. İşte QSK60'nin çalışma zamanı ve üretkenliği burada kendini gösteriyor. QSK60 daha iyi yakıt tasarrufu, düşük emisyon ve düşük işletme maliyetleri için tasarlanmıştır, ayrıca güvenilirliği ve dayanıklılığı, gücünden veya torkundan kayıp yaşamadan, dünya çapındaki madenlerde test edilmiş ve kanıtlanmıştır. QSK60 - sorumlulukla gelen güç.