Sürdürülebilir bir gelecek için güvenilir deniz motorları ve jeneratörleri

Cummins iş başında

+

Sea Change sıfır emisyonlu feribot

Sea Change, Kuzey Amerika'nın ilk ticari sıfır emisyonlu feribotudur.

Hikayeyi okuyun
+

Daha küçük emisyon ayak izleri

Feribot tasarımı ve inşası açısından iki dünya lideri bir araya geldiğinde ne olur?

Daha fazla oku
+

Yeşil ve hibrit römorkör çözümleri

Hermes, daha düşük emisyonlar için hibrit römorkör konseptinin yeniden tanımlanmasında bir kilometre taşıdır.

Nasıl olduğunu öğrenin

Suya açılın ve orada kalın

Cummins B4.5

Öne Çıkan Motor

B4.5

B4.5 hem itme gücü (itiş) uygulamaları hem de yardımcı uygulamalar için en küçük deniz paketinde büyük güç sunar. Sessiz ve güvenilir olan bu motor, 110-250 hp veya 76 kW ila 186 kW aralığında güç arayan müşteriler için ideladir.

Yola koyulun
Cummins Onan QSB7

Öne Çıkan Jeneratör

Onan Deniz Jeneratörleri 4kW-65kW

Tekne üreticileri, kaptanlar, tekne sahipleri ve tersaneler tarafından tercih edilen Onan deniz jeneratörlerimiz, ateşleme korumalı seçenekler de dahil olmak üzere çeşitli modellerde temiz güç sağlar.

Birini seçin
Cummins QSK60

Öne Çıkan Motor

QSK60

Aslen zorlu ticari deniz uygulamaları için tasarlanmış olan QSK60'nin güvenilir gücü, şimdi piyasada IMO III ve Tier 4 sertifikalarıyla bulunmaktadır.

Şimdi görün

Denizciden denizciye

En son deniz güncellemeleri, güvenlik ipuçları, teknolojiler ve daha fazlası için kaydolun.

Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.